AD45

지하 광산용 트럭 AD45

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C18
Cat® C18
엔진 출력 - EU Stage V 엔진 - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
공칭 탑재하중 용량
99208 lb
45000 kg

개요

배기가스 배출 제어 옵션을 갖춘 신뢰할 수 있는 트럭

Cat® AD45 지하 굴절식 트럭은 AD45B에서 기대할 수 있는 모든 파워, 성능 및 신뢰성을 제공합니다. 또한, 최신 모델은 가장 엄격한 배기가스 배출 표준을 충족하고 탄소 발자국을 줄이며 광산 내 대기질을 개선하는 첨단 EU Stage V 준수 엔진과 후처리 솔루션을 갖추고 있습니다. 또한 이전 모델인 AD45B를 개조하여 동일 수준의 엄격한 기준을 충족할 수 있는 개조 솔루션 또한 제공됩니다. 이 초청정 디젤 장비는 차세대 Cat R1700 지하 로더와 이상적인 조합으로 뛰어난 생산성을 제공하며, 생산성을 향상시키고 가동 시간을 늘리며 운전자와 직원의 안전을 지키는 기능으로 기술력이 강화되었습니다.

복리후생

초청정 디젤

최신 엔진 기술 및 배기가스 배출 제어로 탄소 발자국 감소 및 대기질 개선

R1700 LHD와 완벽한 매칭

차세대 R1700과 이상적인 패스 매칭으로 뛰어난 생산성 제공

기술 향상

트럭 탑재하중 측정 계통 및 Cat Product Link™ Elite 계통과 같은 표준 기능 제공

다음에 대한 제품 사양 AD45

엔진 모델 Cat® C18 Cat® C18
엔진 출력 - EU Stage V 엔진 - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
엔진 출력 - Tier 3 엔진 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
엔진 출력 - VR 엔진 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배수량 1104.53 in³ 18.1 l
주(1) 지정된 표준의 기준 조건 하에서 정격 속도인 2,000rpm으로 시험한 정격 파워입니다. 지정된 표준의 기준 조건 하에서 정격 속도인 2,000rpm으로 시험한 정격 파워입니다.
주(2) 모든 등급 조건은 ISO/TR14396:2002, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C 기준 밀도 0.845~0.850kg/L(59°F 기준 7.05-7.09 lb/gal 기준)와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다. 모든 등급 조건은 ISO/TR14396:2002, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C 기준 밀도 0.845~0.850kg/L(59°F 기준 7.05-7.09 lb/gal 기준)와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다.
주(3) 최소 엔진 감속*은 Stage V 엔진의 경우 정격 속도에서 최대 3048m(10,000ft), Tier 3/Stage IIIA 동급 엔진의 경우 2700m(8,858ft), Tier 2/Stage II 동급 VR 엔진의 경우 3505m(11,500ft)까지 요구됩니다. 최소 엔진 감속*은 Stage V 엔진의 경우 정격 속도에서 최대 3048m(10,000ft), Tier 3/Stage IIIA 동급 엔진의 경우 2700m(8,858ft), Tier 2/Stage II 동급 VR 엔진의 경우 3505m(11,500ft)까지 요구됩니다.
주(4) 환기 감소 패키지 사용 가능. 환기 감소 패키지 사용 가능.
주(5) Tier 3 및 Stage IIIA에 해당하는 배기가스 배출 엔진 또한 선택사양으로 제공. Tier 3 및 Stage IIIA에 해당하는 배기가스 배출 엔진 또한 선택사양으로 제공.
주(6) 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 엔진을 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 엔진을 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
주(7) *<5 % *<5 %
공칭 탑재하중 용량 99208 lb 45000 kg
총 장비 질량 196765 lb 89250 kg
운송 질량(Stage V 엔진 모델) 96225 lb 43645 kg
운송 질량(기타 엔진 모델) 94415 lb 42825 kg
본체 용량 18.0-25.1m³ (23.5-32.8yd³) 18.0-25.1m³ (23.5-32.8yd³)
작동 질량 91285 lb 41405 kg
작동 질량 - 전방 차축 64565 lb 29285 kg
작동 질량 - 후방 차축 26720 lb 12120 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 190495 lb 86405 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 - 전방 차축 89235 lb 40475 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 - 후방 차축 101260 lb 45930 kg
작동 질량 88320 lb 40060 kg
작동 질량 - 전방 차축 61225 lb 27770 kg
작동 질량 - 후방 차축 27095 lb 12290 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 187530 lb 85060 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 - 전방 차축 85355 lb 38715 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중 - 후방 차축 102175 lb 46345 kg
비적재 - 전방 차축 70.7% 70.7%
비적재 - 후방 차축 29.3% 29.3%
적재 - 전방 차축 46.8% 46.8%
적재 - 후방 차축 53.2% 53.2%
비적재 - 전방 차축 69.3% 69.3%
비적재 - 후방 차축 30.7% 30.7%
적재 - 전방 차축 45.5% 45.5%
적재 - 후방 차축 54.5% 54.5%
전진 - 1 4.4 mile/h 7 km/h
전진 - 2 5.9 mile/h 9.5 km/h
전진 - 3 8 mile/h 12.9 km/h
전진 - 4 10.8 mile/h 17.3 km/h
전진 - 5 14.6 mile/h 23.5 km/h
전진 - 6단 19.7 mile/h 31.7 km/h
전진 - 7 26.4 mile/h 42.4 km/h
후진 - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
후진 - 2 5.6 mile/h 9 km/h
표준 29.5 x R29 타이어 장착 시 최대 주행 속도. 표준 29.5 x R29 타이어 장착 시 최대 주행 속도.
차동 비율 3.46:1 3.46:1
최종 드라이브 비율 5.65:1 5.65:1
총 저감 비율 19.55:1 19.55:1
상승 15초 15초
비용 21초 21초
총 사이클 시간 36초 36초
상승 14초 14초
비용 21초 21초
총 사이클 시간 35초 35초
덤프 본체 - 1 23.6 yd³ 18 m³
덤프 본체 - 2 - 표준 27.9 yd³ 21.3 m³
덤프 본체 - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
이젝터 본체 29.9 yd³ 22.9 m³
산적 SAE 2:1 산적 SAE 2:1
외측 간극 반경* 371 in 9420 mm
내측 간극 반경* 209 in 5310 mm
프레임 진동 10° 10°
굴절 각도 42.5° 42.5°
*간극 치수는 참고용입니다. *간극 치수는 참고용입니다.
엔진 크랭크케이스 - 필터 포함 16.9 gal(US) 64 l
변속기 15.9 gal(US) 60 l
유압 탱크 70.3 gal(US) 266 l
냉각 계통 22.5 gal(US) 85 l
전방 차동장치 및 최종 드라이브 20.3 gal(US) 77 l
후방 차동장치 및 최종 드라이브 21.9 gal(US) 83 l
연료 탱크 201.8 gal(US) 764 l
타이어 크기 29.5 × R29 29.5 × R29
표준 ROPS/FOPS 인증 운전실 ROPS/FOPS 인증 운전실

AD45 표준 장비

전기

  • 운전실 내 12V 전원 공급장치
  • 교류 발전기, 95amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80-amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24V
  • 엔진 차단 스위치, 지면
    – 전방 좌측
  • 조명
    – 조광기 스위치 포함 헤드라이트, LED
    – 브레이크 및 후미등
    – 후방 작업등(운전실 장착), LED
    – 후진등, LED
  • 정비 주기가 긴 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경

  • Cat 전자 모니터링 계통(Cat EMS, Cat Electronic Monitoring System)
  • 전기식 경적
  • 게이지
    – 엔진 냉각수 온도
    – 변속기 냉각수 온도
    – 유압 오일 온도
    – 연료 수준
    – 속도계
    – 회전 속도계
  • 지시등
    – 경고등
    – 본체 위치 경고
    – 하이빔
    – 잔여 브레이크 압력 경고
    – 리타더 적용
    – 방향 지시등
  • 유압 레벨 부족 경고
  • 개방형 운전실 ROPS/FOPS 구조
  • 운전자 착석 계통(자동 주차 브레이크)
  • 후사경
  • 서스펜션 시트 Cat 컴포트 TLV2, 자동 조절식 안전벨트 포함
  • 트레이너/승객 시트 및 안전벨트
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 회전 신호 지시계

동력전달장치

  • Cat C18 ATAAC 디젤 엔진, 6기통
  • 자동 브레이크 리타더 제어장치
  • 자동 변속 변속기 7단 전진/2단 후진
  • 제어 스로틀 변속
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 배기, 터보 컴파트먼트 실드
  • 4륜 구동
  • 수명이 긴 냉각수
  • 프로그래밍 가능한 지면 속도 제한
  • 트레이 업으로 프로그래밍 가능한 기어 블록 아웃
  • 라디에이터 캡 수동 해제; 라디에이터, 크로스 플로우
  • 2차 조향 계통
  • SAFR™ 완전 유압식, 밀폐형, 습식 다중 디스크 브레이크, 유랭식
  • 토크 컨버터, 자동 록업 기능이 있는 기본 사양

기타 표준 장비

  • 본체, 덤프, (21.3 m³, 27.9 yd³)
  • 촉매 배기 정화기/머플러 그룹
  • 중앙 집중식 윤활 지점
  • 데칼, 국제 픽토그래픽
  • 이중 연료 탱크
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 펜더, 전면, 후면 플랩
  • 방화벽
  • 연료 계통 수동 차단 캡
  • 전방 차축 서스펜션
  • 프레임 인양 러그
  • 전방 및 후방 견인 핀
  • 전면 고무 범퍼
  • 게이지, 브레이크 압력
  • 핸드 고정(상부 데크 켜기/끄기 액세스)
  • 히치, 굴절식 및 진동식
  • 작동 및 정비 매뉴얼 – 영어 및 기타 해당 현지 언어 선택 가능
  • S·O·S 포트
    – 냉각수
    – 엔진 오일
    – 유압 오일
    – 변속기 오일
  • 스윙 아웃 라디에이터 그릴
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격표의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 튜브리스 림 허용치만 포함되어 있습니다.

AD45 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 배터리 차단
    – 지면 격리, 운전실 내 격리 스위치
    – 지면 격리, 엔진 차단 스위치
    – 지면 격리, 운전실 내 격리, 엔진 차단 스위치
  • 본체 덤프
    – 본체(18.0 m³, 23.5 yd³)
    – 본체(25.1 m³, 32.8 yd³)
  • 차체 이젝터
    – 이젝터(22.9 m³, 30.0 yd³)
  • 본체 라이너, 충격 및/또는 마모
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(18.0 m³, 23.5 yd³)
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(21.3 m³, 27.9 yd³)
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(25.1 m³, 32.8 yd³)
    – 10mm(0.4"), 본체, 이젝터(22.9 m³, 30.0 yd³)
  • 본체 마모 플레이트, 외부
    – 16mm(0.62"), 본체, 덤프(18.0 m³, 23.5 yd³)
    – 16 mm (0.62"), 본체, 덤프(21.3 m³, 27.9 yd³)
    – 16 mm (0.62"), 본체, 덤프(25.1 m³, 32.8 yd³)
  • 카메라
    – 컬러 후방
    – 컬러 로딩
  • 커버, 선적 시 파손 방지
  • 엔진 옵션
    – 엔진, Stage V
    – 엔진, 환기 감소(Ventilation Reduction, VR)
    – Tier 3에 해당
    – 후처리 옵션(VR 엔진 전용)
  • DPF(관류형) 필터
  • 급속 보충 계통
    – 냉각수
    – 엔진 오일
    – 연료(이중 탱크)
    – 유압 오일
    – 변속기 오일
  • 화재 진압 계통
    – Ansul, 습식
  • 유체
    – 극지방용 연료
    – 극지방용 냉각수
  • 핸드레일 연장
  • 윤활 계통
    – 자동, 덤프 또는 이젝터 본체
    – 중앙 집중식, 이젝터 본체
  • 광산 이송
    – 광산 이송 준비 전면 프레임(점착 용접)
    – 광산 이송 준비 덤프 본체(점착 용접)
    – 광산 이송 준비 이젝터 본체(점착 용접)
  • 운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
    – 에어컨
    – 운전실 가압기 및 필터
    – 돔 라이트
    – 히터
    – 라디오 및 스피커용 라디오 준비 수납공간
    – 선바이저
    – 창문, 슬라이딩 운전실 도어
  • 주차 브레이크 스위치 결속
    – 밀어서 작동
    – 당겨서 작동
  • 탑재하중
    – 트럭 탑재하중 측정 계통(TPMS)
  • 반사 테이프

  • – 림 식별 번호 지정
    – 예비, 튜브리스
  • 시트
    – 서스펜션 시트 Cat 컴포트 TLV2, 비닐
    – 서스펜션 시트 T자형, 기계식
  • 시트 커버
    – T자형 및 Cat 컴포트 TLV2
    – 시트 커버, 보조
  • 서비스 툴
    – 콜릿 잭 볼트, 덤프 또는 이젝터
    – 진단 상자
    – 호이스트 실린더 지지대(본체 제거용)
    – 브레이크 마모 게이지
    – 추가 툴장치에 대한 참조 부품 매뉴얼 사용 가능
  • 스위치
    – 엔진 정지, 화재 진압 활성화
    – 공회전 타이머
    – 엔진 정지, 화재 진압 활성화/공회전 타이머
  • 기술
    – Product Link Elite(PLE) 계통
  • 타이어 배열
    – 타이어, 29.5 x R29 VSNT Bridgestone
    – 타이어, 29.5 x R29 VSDL Bridgestone
  • 토크 컨버터, 고고도, 3000m(9,842ft) 이상
  • 참고: 일부 기능은 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의한다.

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지하용 Cat Fleet

    지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭
AD45 지하 굴절식 트럭

AD45 동영상

Cat 지하 트럭

HRV 사명 동영상

AD45 동영상
Cat 지하 트럭
HRV 사명 동영상

360 View
360 View

AD45이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교