엔진
엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
엔진 출력 - EU Stage V 엔진 - ISO 14396:2002 | 795 hp 593 kW |
보어 | 5.4 in 137.2 mm |
행정 | 6 in 152.4 mm |
배기량 | 1650 in² 27 l |
주(1) | EU Stage V 배기가스 배출 표준 및 U.S. EPA Tier 4 Final을 충족합니다. EU Stage V 배기가스 배출 표준 및 U.S. EPA Tier 4 Final을 충족합니다. |
주(2) | 지정된 표준의 기준 조건 하에서 정격 속도인 1,800rpm으로 시험한 정격 파워입니다. 지정된 표준의 기준 조건 하에서 정격 속도인 1,800rpm으로 시험한 정격 파워입니다. |
주(3) | 모든 등급 조건은 ISO/TR14396, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C(59°F) 기준 밀도 0.845~0.850kg/L와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다. 모든 등급 조건은 ISO/TR14396, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C(59°F) 기준 밀도 0.845~0.850kg/L와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다. |