7.5m3(9.8yd3), R1700용

덤프 버킷 7.5m3(9.8yd3), R1700용

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700 & R1700 XE

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

버킷 그룹 부품 번호
467-1830
467-1830
장비 모델
R1700 및 R1700 XE
R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock

개요

작업에 적합한 툴

Cat®지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

복리후생

최적화된 버킷 설계

강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.

향상된 내구성

버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.

다양한 Cat G.E.T 사용 가능

다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 7.5m3(9.8yd3), R1700용

버킷 그룹 부품 번호 467-1830 467-1830
장비 모델 R1700 및 R1700 XE R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통 MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
버킷 용량 9.8 yd³ 7.5 m³
버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 128 in 3244 mm
무게 - 베이스 버킷 8860 lb 4019 kg
무게 - MWO GET 장착 버킷 13827 lb 6272 kg
무게 - BOHA GET 장착 버킷 14293 lb 6483 kg
무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 14559 lb 6604 kg

7.5m3(9.8yd3), R1700용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat 덤프 버킷

Cat R1700, 덤프 버킷 포함

Cat R1700, 덤프 버킷 2 포함

Cat 덤프 버킷
Cat R1700, 덤프 버킷 포함
Cat R1700, 덤프 버킷 2 포함