5.7m3(7.5yd3), R1700 및 R1700 XE용

덤프 버킷 5.7m3(7.5yd3), R1700 및 R1700 XE용

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

버킷 그룹 부품 번호
467-1827
467-1827
장비 모델
R1700 및 R1700 XE
R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock

개요

작업에 적합한 툴

Cat®지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

복리후생

최적화된 버킷 설계

강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.

향상된 내구성

버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.

다양한 Cat G.E.T 사용 가능

다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 5.7m3(7.5yd3), R1700 및 R1700 XE용

버킷 그룹 부품 번호 467-1827 467-1827
장비 모델 R1700 및 R1700 XE R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통 MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
버킷 용량 7.5 yd³ 5.7 m³
버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 111 in 2830 mm
무게 - 베이스 버킷 7520 lb 3411 kg
무게 - MWO GET 장착 버킷 12496 lb 5668 kg
무게 - BOHA GET 장착 버킷 12800 lb 5806 kg
무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 13137 lb 5959 kg

5.7m3(7.5yd3), R1700 및 R1700 XE용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat 덤프 버킷

Cat R1700, 덤프 버킷 포함

Cat R1700, 덤프 버킷 2 포함

Cat 덤프 버킷
Cat R1700, 덤프 버킷 포함
Cat R1700, 덤프 버킷 2 포함