AD30 지하 광산용 트럭

지하 광산용 트럭 AD30

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C15
Cat® C15
공칭 탑재하중 용량
66139 lb
30000 kg
총 장비 질량
132300 lb
60000 kg

개요

AD30 지하 광산 트럭은 협소한 지하 광산 작업에서 생산성을 높이고 톤당 운반 비용을 낮출 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 구조와 쉬운 정비 덕분에 낮은 운용 비용으로 오래 사용할 수 있습니다.
성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 AD30

엔진 모델 Cat® C15 Cat® C15
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.8 in 171.5 mm
배기량 928 in³ 15.2 l
주(1) 동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용됩니다.
주(2) 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다. 등급은 25°C(77°F)의 SAE J1995 표준 공기 상태 및 100kPa(29.61Hg) 기압계를 기준으로 합니다. 출력은 엔진이 30°C(86°F)에서 작동될 때 16°C(60°F)에서의 API 비중 35 및 저위발열량 42,780kJ/kg(18,390BTU/lb) 연료를 기준으로 합니다.
주(3) 엔진 출력 감소는 고도 2,743m(8,999ft)에서 시작됩니다. 엔진 출력 감소는 고도 2,743m(8,999ft)에서 시작됩니다.
주(4) 선택사양인 환기 저감 패키지를 사용할 수 있습니다. 선택사양인 환기 저감 패키지를 사용할 수 있습니다.
주(5) 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 기준을 충족하는 엔진 선택사양을 선택할 수 있습니다. 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 기준을 충족하는 엔진 선택사양을 선택할 수 있습니다.
공칭 탑재하중 용량 66139 lb 30000 kg
총 장비 질량 132300 lb 60000 kg
본체 용량 11.3-17.5m³(14.8-22.9yd³) 11.3-17.5m³(14.8-22.9yd³)
비적재 63647 lb 28870 kg
비적재 - 전방 차축 42944 lb 19479 kg
비적재 - 후방 차축 20704 lb 9391 kg
적재 132277 lb 60000 kg
적재 - 전방 차축 58451 lb 26513 kg
적재 - 후방 차축 73826 lb 33487 kg
비적재 - 전방 차축 67.50% 67.50%
비적재 - 후방 차축 32.50% 32.50%
적재 - 전방 차축 44.20% 44.20%
적재 - 후방 차축 55.80% 55.80%
전진 - 1 3.9 mile/h 6.3 km/h
전진 - 2 7 mile/h 11.3 km/h
전진 - 3 12.9 mile/h 20.8 km/h
전진 - 4 22.8 mile/h 36.7 km/h
후진 - 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
표준 26.5 × R25 타이어 장착 시 최대 주행 속도. 표준 26.5 × R25 타이어 장착 시 최대 주행 속도.
차동 비율 3.38:1 3.38:1
최종 구동비 4.76:1 4.76:1
총 감속 비율 16.13:1 16.13:1
전부동식 차축. 전부동식 차축.
상승 10.5 초 10.5 초
하강 11.2 초 11.2 초
총 사이클 시간 21.7 초 21.7 초
본체 1 14.8 yd³ 11.3 m³
본체 2 - 표준 본체 18.8 yd³ 14.4 m³
본체 3 22.9 yd³ 17.5 m³
넓은 본체 21.9 yd³ 16.8 m³
이젝터 본체(1) 19.9 yd³ 15.2 m³
이젝터 본체(2) 21.9 yd³ 16.8 m³
산적 SAE 2:1. 산적 SAE 2:1.
외부 간극 반경 337.4 in 8571 mm
내부 간극 반경 198 in 5030 mm
굴절 각도 42.5 ° 42.5 °
프레임 진동 10도 10도
엔진 크랭크케이스 - 필터 포함 9 gal(US) 34 l
변속기 18 gal(US) 67 l
유압 탱크 38 gal(US) 145 l
냉각 계통 20 gal(US) 74 l
전방 차동장치 및 최종 드라이브 15 gal(US) 56 l
후방 차동장치 및 최종 드라이브 15 gal(US) 56 l
연료 탱크 108 gal(US) 410 l
타이어 크기 26.5 × R25 VSNT 26.5 × R25 VSNT
표준사양 ROPS/FOPS 인증 운전실 ROPS/FOPS 인증 운전실

AD30 표준 장비

전기

  • 운전실 내 12V 전원 공급장치
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80Amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24V
  • 엔진 차단 스위치, 지면
    – 전방 좌측
  • 조명
    – 브레이크 및 후미등, LED
    – 헤드라이트(조광기 스위치 포함), 할로겐
    – 후방 작업등(운전실 장착), 할로겐
    – 후진등, 할로겐
  • 고장률이 낮은 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경

  • Cat EMS(Cat Electronicmonitoring System, Cat 전자 모니터링 계통)
  • 전기식 경적
  • 게이지
    – 엔진 냉각수 온도
    – 변속기 냉각수 온도
    – 유압 오일 온도
    – 연료량
    – 속도계
    – 회전 속도계
  • 지시등
    - 경고등
    - 본체 상승 위치 경고
    - 상향빔
    - 잔류 브레이크 압력 경고
    - 리타더 적용
    - 회전 신호
  • 유압 수준 낮음 경고
  • 개방형 운전실 ROPS/FOPS 구조
  • 운전자 감지 계통(자동 주차 브레이크)
  • 후사경
  • Cat 컴포트 TLV2 서스펜션 시트, 자동 조절식 안전벨트 포함
  • 트레이너/승객용 시트 및 안전벨트
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠

동력전달장치

  • Cat C15 ATAAC 디젤 엔진, 6기통
  • 자동 브레이크 리타더 제어장치
  • 자동 변속기 4단 전진/1단 후진
  • 차축, 장비 구성 표준 폭, 전방 - 후방
  • 제어 스로틀 변속
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 배기, 터보 엔진실 차폐
  • 4WD
  • 오랜 수명의 냉각수
  • 프로그램식 지면 속도 제한
  • 트레이 상승 시 프로그램식 기어 작동 중지
  • 라디에이터 캡 수동 해제
  • 라디에이터, 직교류;림, 5피스, 튜브 없음
  • 카메라, 컬러 후방
  • SAFR™ 완전 유압 밀폐형 습식 다중 디스크 브레이크, 오일 냉각식
  • 자동 잠금 기능이 있는 토크 컨버터

기타 표준 장비

  • 본체, 덤프(14.4m³/18.8yd³)
  • 촉매 배기가스 정화장치/머플러 그룹
  • 중앙 집중식 윤활 지점
  • 그림, 국제 그림문자
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 흙받이, 표준 폭, 전방, 후방 플랩
  • 방화벽
  • 연료 계통 수동 차단 탭
  • 프레임 인양 러그
  • 견인 핀, 전방 및 후방
  • 핸드 고정(접근 On/Off 상단 덱)
  • 굴절식/진동식 히치
  • 작동 및 정비 매뉴얼 - 선택할 수 있는 영어 및 기타 해당 현지 언어
  • S·O·S 포트
    – 냉각수
    – 엔진 오일
    – 유압 오일
    – 변속기 오일
  • 회전식 라디에이터 그릴
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격 목록의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 림(튜브 없음) 비용이 포함됩니다.

AD30 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 차축, 장비 구성 넓은 본체, 전방 - 후방
  • 배터리 차단
    – 지면 방진, 운전실 내부 방진 스위치
    – 지면 방진, 엔진 차단 스위치
    – 지면 방진, 운전실 내부 방진, 엔진 차단 스위치
  • 덤프 본체
    – 본체, (11.3m³/14.8 yd³)
    – 본체, (16.8m³/21.9yd³) 넓은 본체 구성
    – 본체, (17.5m³/22.9yd³)
  • 본체 이젝터
    – 이젝터, (15.2m³/19.9yd³)
    – 이젝터, (16.8m³/21.9yd³)
  • 본체 라이너, 충격 및/또는 마모
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(11.3m³/14.8yd³)
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(14.4m³/18.8yd³)
    – 10mm(0.4"), 넓은 본체 구성용 덤프(16.8m³/21.9yd³)
    – 10mm(0.4"), 본체, 덤프(17.5m³/22.9yd³)
  • 브레이크 압력 게이지
  • 커버, 운송 중 파손 방지용
  • 엔진 선택사양
    – 엔진, 환기 저감(VR)
    – Tier 3와 동등
    – 후처리 옵션(VR 엔진과 함께 사용 시에만 해당)
    • DPF(유동형) 필터
  • 급속 보충 계통
    – 냉각수
    – 엔진 오일
    – 연료(이중 탱크)
    – 유압오일
    – 변속기 오일
  • 흙받이, 넓은 본체, 전방, 후방 플랩
  • 화재 진압 계통
    – Ansul(건식 분말)
    – 거품(물 기반)
  • 유체
    - 극지방용 연료
    - 극지방용 냉각수
  • 조명
    – 헤드라이트(조광기 스위치 포함), LED
    – 후방 작업등(운전실 장착), LED
    – 후진등, LED
  • 윤활 계통
    – 자동, 덤프 또는 이젝터 본체
    – 중앙 집중식, 이젝터 본체
  • 광산 이송
    – 광산 이송 지원 전방 프레임(가용접된 림)
    – 광산 이송 지원 덤프 본체(가용접된 림)
    – 광산 이송 지원 이젝터 본체(가용접된 림)
  • 운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
    – 에어컨
    – 운전실 가압기 및 필터
    – 실내등
    – 히터
    – 라디오 및 스피커용 지원 구조
    – 선바이저
    – 창문, 슬라이딩 운전실 도어
  • 주차 브레이크 스위치 결속
    - 눌러서 작동
    - 당겨서 작동
  • 탑재하중
    – 트럭 탑재하중 측정 계통(TPMS, Truck Payload Management System)
    – TPMS용 원격 표시장치
  • 반사 테이프

  • – 림 식별 번호
    – 예비, 튜브 없음
  • 시트
    – 서스펜션 시트 Cat 컴포트 TLV2, 비닐
    – T자형 서스펜션 시트, 기계식
  • 시트 커버
    – T자형 및 Cat 컴포트 TLV2
    – 시트 커버, 보조
  • 2차 조향 계통
  • 서비스 툴
    – 콜릿 재킹 볼트, 덤프 및 이젝터
    – 진단 박스
    – 호이스트 실린더 지지대(본체 탈착용)
    – 브레이크 마모 게이지
    – 사용 가능한 추가 툴 장치용 참조 부품 매뉴얼
  • 스위치
    – 엔진 차단, 소화 작동
    – 공회전 타이머
    – 엔진 차단, 소화 작동/공회전 타이머
  • 기술
    – 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • 타이어 장비 구성
    – 타이어, 26.5 × 25 VSNT Bridgestone
    – 타이어, 26.5 × 25 VSDL Bridgestone
  • 주: 일부 기능은 일부 지역에서는 출시되지 않았습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지하용 Cat Fleet

    지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

기술 살펴보기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭

AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭
AD30 지하 광산용 트럭

AD30이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교