스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 이빨

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

95.9 in
2435 mm
무게
1618.2 lb
734 kg
높이
52.4 in
1331 mm

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 이빨

95.9 in 2435 mm
무게 1618.2 lb 734 kg
높이 52.4 in 1331 mm
길이 51.3 in 1302 mm
용량 2.5 yd³ 1.9 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도