스튜디오 샷

범용 버킷 1.2m3(1.5yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 이빨

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

81.1 in
2060 mm
무게
930.3 lb
422 kg
높이
37 in
940 mm

개요

다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.2m3(1.5yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 이빨

81.1 in 2060 mm
무게 930.3 lb 422 kg
높이 37 in 940 mm
길이 41.3 in 1050 mm
용량 1.5 yd³ 1.15 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 로더 스키드 스티어 로더

1.2m3(1.5yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도