스튜디오 샷

범용 버킷 1.4m3(1.8yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

81.9 in
2080 mm
무게
1067 lb
484 kg
높이
38.8 in
985 mm

개요

다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.4m3(1.8yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

81.9 in 2080 mm
무게 1067 lb 484 kg
높이 38.8 in 985 mm
길이 42 in 1067 mm
용량 1.8 yd³ 1.35 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 수평 핀 잠금(Atlas) 수평 핀 잠금(Atlas)

1.4m3(1.8yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도