스튜디오 샷

범용 버킷 1.1m3(1.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

80.5 in
2045 mm
무게
919.3 lb
417 kg
높이
36.8 in
935 mm

개요

다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.1m3(1.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

80.5 in 2045 mm
무게 919.3 lb 417 kg
높이 36.8 in 935 mm
길이 35.4 in 900 mm
용량 1.4 yd³ 1.05 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 수평 핀 잠금(L35) 수평 핀 잠금(L35)

1.1m3(1.4yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도