機械クラス | 12 ~ 16トン油圧ショベル 12 ~ 16トン油圧ショベル |
質量 | 1131 lb 513 kg |
インターフェイスオプション: 上下 | ピンオン/S60 ピンオン/S60 |
全高 | 44 in 1107 mm |
長さ | 31 in 791 mm |
全幅 | 28 in 716 mm |
回転速度 | 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒 |
傾斜角範囲 +/- | 40 °左/右 40 °左/右 |
最大バケット容量 | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
最大バケット幅 | 63 in 1600 mm |