スタジオショット

チルトローテートシステム TRS8

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
7~9トンミニ油圧ショベル
質量
667.6 lb
302.8 kg
インターフェイスオプション: 上下
S-45 / S-45
S-45 / S-45

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。

製品仕様 TRS8

機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
質量 667.6 lb 302.8 kg
インターフェイスオプション: 上下 S-45 / S-45 S-45 / S-45
全高 37.7 in 957 mm
長さ 23.9 in 608 mm
全幅 26.7 in 678 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40 °左/右 40 °左/右
最大バケット容量 17.7 ft³ 500 l
最大バケット幅 59.1 in 1500 mm
最適な油圧流量 45~75 L/min(12~20 gpm) 45~75 L/min(12~20 gpm)
最大動作圧力 3625.9 psi 25000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 19545.4 lb/ft 26500 N·m
旋回トルク 2876.5 lb/ft 3900 N·m

TRS8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側