CAT H110 GCブレーカ(トップマウント)

GCブレーカ H110 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

1分あたりの打撃数
350-700
350-700
最小運転質量
2022 lb
917 kg
最小定格流量
21 gal/min
80 l/min

概要

CAT® GCブレーカは、岩石破砕およびコンクリートの解体において耐久するように設計されています。強力な油圧システムを備え、メンテナンスエリアに迅速にアクセスできるCAT GCブレーカは、全体的な生産性を高め、メンテナンスコストを下げるのに役立ちます。CAT GCブレーカは、道路建設、溝掘り、解体など、さまざまな用途に対応する、汎用性のあるソリューションです。

製品仕様 H110 GC

1分あたりの打撃数 350-700 350-700
最小運転質量 2022 lb 917 kg
最小定格流量 21 gal/min 80 l/min
最大定格流量 26 gal/min 100 l/min
最小動作圧力 2132 psi 14700 kPa
最大動作圧力 2408 psi 16600 kPa
ツールシャフト直径 3.9 in 100 mm
最小キャリア質量 22046 lb 10 t
最大キャリア質量 39680 lb 18 t

H110 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

CAT H110 GCブレーカ(トップマウント)

地上で作業可能なブレーカのメンテナンス

Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ

CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT H110 GCブレーカ(トップマウント)
地上で作業可能なブレーカのメンテナンス
Cat H120 GCブレーカ(トップマウント)とオペレータ
CAT H120 GCブレーカ(トップマウント)溝堀り時

CAT® GCブレーカ | 主要機能 (Japan)

CAT® GCブレーカ | 主要機能 (Japan)