機械クラス | 18 ~ 24トン油圧ショベル 18 ~ 24トン油圧ショベル |
質量 | 1649 lb 748 kg |
インターフェイスオプション: 上下 | ピンオン/S70 ピンオン/S70 |
全高 | 49 in 1235 mm |
長さ | 34 in 873 mm |
全幅 | 34 in 859 mm |
回転速度 | 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒 |
傾斜角範囲 +/- | 40 °左/右 40 °左/右 |
最大バケット容量 | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
最大バケット幅 | 71 in 1800 mm |