機械クラス | 14 ~ 19トン油圧ショベル 14 ~ 19トン油圧ショベル |
質量 | 1406 lb 638 kg |
インターフェイスオプション: 上下 | ピンオン/S60 ピンオン/S60 |
全高 | 48 in 1228 mm |
長さ | 33 in 848 mm |
全幅 | 32 in 819 mm |
回転速度 | 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒 |
傾斜角範囲 +/- | 40 °左/右 40 °左/右 |
最大バケット容量 | 1.31 yd³ 1 m³ |
最大バケット幅 | 68 in 1700 mm |