スタジオショット

チルトローテートシステム TRS4

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

機械クラス
2トンミニ油圧ショベル
2トンミニ油圧ショベル
質量
264.6 lb
120 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン/S40
ピンオン/S40

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。

製品仕様 TRS4

機械クラス 2トンミニ油圧ショベル 2トンミニ油圧ショベル
質量 264.6 lb 120 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン/S40 ピンオン/S40
全高 27.6 in 702 mm
長さ 18.9 in 480 mm
全幅 15 in 381 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40 °左/右 40 °左/右
最大バケット容量 3.9 ft³ 110 l
最大バケット幅 39.4 in 1000 mm
最適な油圧流量 17 ~ 25 L/min(4.5 ~ 6.7 gpm) 17 ~ 25 L/min(4.5 ~ 6.7 gpm)
最大動作圧力 3045.8 psi 21000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 4277.9 lb/ft 5800 N·m
旋回トルク 1253.9 lb/ft 1700 N·m

TRS4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側