Foto professionale

Seghe SW460, 160 mm (6 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Profondità di taglio massima
23.6 in
600 mm
Larghezza della sega
6.3 in
160 mm
Peso
2899.1 lb
1315 kg

Descrizione generale

Ideale per taglio di "toppe" di asfalto, taglio di giunti di dilatazione stradali e scavo di canali per utenze pubbliche.

Caratteristiche tecniche di SW460, 160 mm (6 in)

Profondità di taglio massima 23.6 in 600 mm
Larghezza della sega 6.3 in 160 mm
Peso 2899.1 lb 1315 kg
Larghezza totale 65.2 in 1655 mm
Altezza totale 69.5 in 1765 mm
Lunghezza 95.2 in 2417 mm
Impianto idraulico richiesto XHP/XE a flusso elevato XHP/XE a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm)
Pressione idraulica ottimale 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Cilindrata del motore 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Coppia alla pressione massima 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Velocità della sega al flusso massimo 89 giri/min 89 giri/min
Velocità della punta al flusso massimo 1410.8 ft/min 430 m/min
Punte coniche - Per sega 96 96
Tipo di punta standard Cemento Cemento
Tipo di punta opzionale Per usi generici Per usi generici
Corsa di spostamento laterale 21.7 in 550 mm
Dispositivo di pulizia canali
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra SW460, 160 mm (6 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View