Foto professionale

Benne multiuso 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.8 pollici
2434 mm
Altezza
42.4 pollici
1078 mm
Peso
1801.2 lb
817 kg

Descrizione generale

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Larghezza 95.8 pollici 2434 mm
Altezza 42.4 pollici 1078 mm
Peso 1801.2 lb 817 kg
Lunghezza 39.2 pollici 996 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.7 pollici 19 mm
Apertura ganasce 42.8 pollici 1086 mm
Angolo valva 83 gradi 83 gradi
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.