Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
94.7 pollici
2406 mm
Altezza
33 pollici
839 mm
Peso
1137.6 lb
516 kg

Descrizione generale

Per attività di carico, trasporto, scarico e operazioni di pulizia generale.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3, attacco imperniato

Larghezza 94.7 pollici 2406 mm
Altezza 33 pollici 839 mm
Peso 1137.6 lb 516 kg
Lunghezza 36.2 pollici 919 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,0 m3, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.