Foto professionale

Benne multiuso 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
94.7 pollici
2406 mm
Altezza
40.8 pollici
1037 mm
Peso
1510.2 lb
685 kg

Descrizione generale

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Caratteristiche tecniche di 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato

Larghezza 94.7 pollici 2406 mm
Altezza 40.8 pollici 1037 mm
Peso 1510.2 lb 685 kg
Lunghezza 35.1 pollici 892 mm
Capacità 1.35 yd³ 1.03 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Spessore del tagliente 0.7 pollici 19 mm
Apertura ganasce 35.4 pollici 900 mm
Angolo valva 86 gradi 86 gradi
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.