Larghezza | 94.7 in 2406 mm |
Altezza | 33.1 in 840 mm |
Peso | 963.4 lb 437 kg |
Lunghezza | 34.6 in 880 mm |
Capacità | 1.3 yd³ 1 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 94.7 in 2406 mm |
Altezza | 33.1 in 840 mm |
Peso | 963.4 lb 437 kg |
Lunghezza | 34.6 in 880 mm |
Capacità | 1.3 yd³ 1 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro