Foto professionale

Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.8 pollici
2434 mm
Altezza
39.3 pollici
997 mm
Peso
1011.9 lb
459 kg

Descrizione generale

Per attività di carico, trasporto, scarico e operazioni di pulizia generale.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Larghezza 95.8 pollici 2434 mm
Altezza 39.3 pollici 997 mm
Peso 1011.9 lb 459 kg
Lunghezza 37.1 pollici 942 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.