Larghezza | 95.8 pollici 2434 mm |
Altezza | 35.5 pollici 901 mm |
Peso | 959 lb 435 kg |
Lunghezza | 37.1 pollici 942 mm |
Capacità | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Larghezza | 95.8 pollici 2434 mm |
Altezza | 35.5 pollici 901 mm |
Peso | 959 lb 435 kg |
Lunghezza | 37.1 pollici 942 mm |
Capacità | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.8 pollici 20 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro