Bobot
Standar - Bobot Kerja | 31941 lb 14488 kg |
Beban Linear Statis | 204 lb/in 36 kg/cm |
Bobot Kerja Maksimum | 34255 lb 15538 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Compactor aspal CB16 menawarkan peningkatan yang mempermudah pengoperasian, menghadirkan fleksibilitas, dan sangat hemat bahan bakar. Dial rotari, getaran berosilasi, dan kursi 360 derajat menjadikan compactor ini sangat sesuai untuk jalan perkotaan, jalan pedesaan, jalan raya, jalan antarprovinsi, dan aplikasi produksi tinggi lainnya.
Lebih hemat bahan bakar dengan mode eco standar dan shutdown idle otomatis.
Dengan kontrol tombol tekan yang mudah digunakan dan layar LCD.
Produktivitas lebih banyak dengan teknologi Pemadatan Cerdas opsional dan sistem getaran yang fleksibel.
Standar - Bobot Kerja | 31941 lb 14488 kg |
Beban Linear Statis | 204 lb/in 36 kg/cm |
Bobot Kerja Maksimum | 34255 lb 15538 kg |
Lebar Pemadatan Standar | 84 in 2130 mm |
Offset Drum | 6 in 170 mm |
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan | 28 in 723 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 11.5 in 292 mm |
Model Engine | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Daya Kotor | 142 hp 106 kW |
Kinerja | 8 mile/h 13 km/h |
Rendah | 4.5 mile/h 7 km/h |
Panjang Keseluruhan | 15.5 ft 4742 mm |
Jarak Roda | 11.25 ft 3450 mm |
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS | 10 ft 3068 mm |
Lebar Keseluruhan | 92 in 2325 mm |
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum | 31069 lb 138.2 kN |
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum | 12409 lb 55.2 kN |
Amplitudo Maksimum | 0.041 in 1.03 mm |
Amplitudo Minimum | 0.01 in 0.3 mm |
Frekuensi Maksimum | 3800 VPM 63 Hz |
Frekuensi Minimum | 2520 VPM 42 Hz |
Pemilihan Getaran | Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 66 gal (AS) 250 l |
Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 264 gal (AS) 1000 l |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.
Cat® Compact dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem ini memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.
Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.
Cat® Compact dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem ini memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.