Bobot
Bobot Kerja Standar dengan ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Depan | 2882 lb 1310 kg |
Bobot Maksimum pada Roda Belakang | 2836 lb 1289 kg |
Bobot Kerja Maksimum | 3114 lb 2779 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CC2.7 GC adalah alat berat berbobot 2,7 metrik ton dengan drum 1000 mm (39 in). Ini adalah alat berat yang serbaguna dengan amplitudo yang tinggi dan merupakan padanan ideal untuk lapangan parkir mobil, bahu jalan, lahan parkir kecil, serta pekerjaan berukuran serupa lainnya.
Memberikan daya dengan engine Cat C1.7T pada 24,6 hp/18,4 kW dengan hidraulik yang dioptimalkan dan beberapa opsi ballast.
Alat berat ini mudah dirawat, memiliki pengangkatan satu titik untuk transportasi yang fleksibel, dan memiliki opsi cat kustom.
Alat berat ini memiliki kontrol operator yang intuitif, layar tampilan yang sederhana, dan ruang operator yang ergonomis.
Bobot Kerja Standar dengan ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Depan | 2882 lb 1310 kg |
Bobot Maksimum pada Roda Belakang | 2836 lb 1289 kg |
Bobot Kerja Maksimum | 3114 lb 2779 kg |
Lebar Pemadatan | 51.7 in 1312 mm |
Tinggi - ROPS | 102.2 in 2595 mm |
Jarak Roda | 70.9 in 1800 mm |
Diameter Drum | 28.3 in 720 mm |
Panjang Keseluruhan | 100.2 in 2596 mm |
Lebar Keseluruhan | 51.7 in 1312 mm |
Lebar Drum | 47.2 in 1200 mm |
Daya Engine (1) | 24.7 hp 18.4 kW |
Model Engine | C1.7T C1.7T |
Gaya Sentrifugal - Maksimum | 6968.8 lb 31 kN |
Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.02 in 0.52 mm |
Frekuensi | 62 Hz 3720 VPM |
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum | 100 in 2540 mm |
Kecepatan Travel - Maksimum | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
Offset Drum | 2 in 50 mm |
Beban Linear Statis | 61 lb/in 13.1 kg/cm |
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan | 17.8 in 453 mm |
Radius Putar - Di Luar Tepi Drum | 147.2 in 3740 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 11.2 in 285 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14.37 gal (AS) 55 l |
Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 42.24 gal (AS) 160 l |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Utility Compactor CC2.7 GC
Panduan Aplikasi Utility Compactor
Utility Compactor CC2.7 GC