816

Landfill Compactor 816

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
284 hp
212 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011
249 hp
186 kW
Daya Bersih - ISO 9249:2007
249 hp
186 kW

Ikhtisar

Membantu Menggerus

Dibuat khusus untuk operasi pemadatan timbunan, Cat 816 memiliki fitur, kinerja, dan efisiensi yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman lebih dari 45 tahun sebagai pemimpin industri. Teknologi terintegrasi dan perlindungan yang telah terbukti di lapangan memberikan ketersediaan maksimal dan kinerja pemadatan timbunan sampah yang optimal.

Keunggulan

PERLINDUNGAN DITINGKATKAN

Dirancang untuk melindungi komponen dan sistem utama dari kerusakan, serpihan, bahan kimia, keausan sebelum waktunya, atau material yang menempel pada komponen.

PERAWATAN RINGAN

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan.

MENINGKATKAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin diperbarui dengan kemudi yang senyap, kursi baru, dan kontrol yang dapat disetel untuk membantu operator bekerja secara lebih produktif sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk 816

Daya Kotor - SAE J1995:2014 284 hp 212 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
Daya Bersih - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
Daya Engine - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Emisi Opsi 1 - EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Stage V Korea, dan Jepang 2014 Opsi 1 - EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Stage V Korea, dan Jepang 2014
Kecepatan Tetapan 2200 2200
Torsi Tertinggi (1400 rpm) 902 lbf·ft 1223 N·m
Kenaikan Torsi 52% 52%
Catatan Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, aftertreatment, dan alternator. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, aftertreatment, dan alternator.
Emisi Opsi 2 - Brasil MAR-1, emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Opsi 2 - Brasil MAR-1, emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Kecepatan Tetapan 2200 2200
Daya Bersih - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
Daya Bersih - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
Daya Engine - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Torsi Tertinggi (1400 rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
Kenaikan Torsi 26% 26%
Catatan Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l
Kecepatan Idle Tinggi 2270 r/min 2270 r/min
Kecepatan Idle Rendah 800 r/min 800 r/min
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya 9842.5 ft 3000 m
Bobot Kerja (Tier 4 Final/Stage V) 57345 lb 26052 kg
Bobot Kerja (setara Tier 3/Stage IIIA) 56793 lb 25761 kg
Tipe Transmisi Planetary Power Shift Cat Planetary Power Shift Cat
Kecepatan Travel - Maju - Pertama 3.4 mile/h 6.7 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Kedua 5.3 mile/h 12 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Pertama 3.7 mile/h 7.7 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Kedua 5.5 mile/h 12 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH Katup LS yang dioperasikan pilot dengan EH
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Aliran Maksimum pada 2200 rpm 23.5 gal/min 89 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 3190 psi 22000 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 120 mm x 915 mm (4,7 in x 36,0) 120 mm x 915 mm (4,7 in x 36,0)
Sistem Pilot Tengah terbuka, roda-gigi kapasitas tetap Tengah terbuka, roda-gigi kapasitas tetap
Setelan Relief Valve Pilot 3046 psi 21000 kPa
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, Sensor Beban Pilot, Sensor Beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston – Kapasitas Variabel Piston – Kapasitas Variabel
Aliran Maksimum pada 2200 rpm 38.8 gal/min 147 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4003 psi 27600 kPa
Sudut Kemudi Total 84° 84°
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3 s 3 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 8.2 s 8.2 s
Tangki Bahan Bakar 132.1 gal (AS) 500 l
Tangki Cairan Buang Diesel 4.2 gal (AS) 16 l
Sistem Pendinginan - Tier 4 Final/Stage V UE 21.4 gal (AS) 81 l
Sistem Pendinginan - Setara Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (AS) 73 l
Karter Engine 5.3 gal (AS) 20 l
Transmisi 14.8 gal (AS) 56 l
Diferensial - Final Drive - Depan 11.4 gal (AS) 43 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 11.4 gal (AS) 43 l
Sistem Hidraulik - Implement/Kemudi 46.2 gal (AS) 175 l
Tangki Hidraulik Saja 19.8 gal (AS) 75 l
Catatan Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, dan/atau ACEA E9. – Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006. Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, dan/atau ACEA E9. – Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006.
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,4 kg (3,1 lb) yang mengandung CO2 setara 2,002 metrik ton (2,206 ton). Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,4 kg (3,1 lb) yang mengandung CO2 setara 2,002 metrik ton (2,206 ton).
Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi
Sudut Osilasi ±6° ±6°
Rem Servis Cakram Tunggal Basah (Tertutup) 2 RODA Cakram Tunggal Basah (Tertutup) 2 RODA
Rem Parkir Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
Catatan (1) * Dilengkapi peredam suara * Dilengkapi peredam suara
Catatan (2) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
Catatan (3) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
Catatan (4) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) * Dilengkapi peredam suara * Dilengkapi peredam suara
Catatan (2) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
Catatan (3) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
Catatan (4) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Kapasitas 13.08 yd³ 10 m³
Lebar Keseluruhan 12 ft 3656 mm
Tinggi 6.4 ft 1961 mm
Tinggi Pinggiran Tajam 3.2 ft 990 mm
Kedalaman Penggalian 1.2 ft 362 mm
Jarak Bebas ke Tanah 3.7 ft 1140 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 21.2 ft 6473 mm
Radius Putar - Sudut Dalam Blade 9.5 ft 2910 mm
Bobot 4548 lb 2063 kg
Bobot Kerja Total 57345 lb 26052 kg
Tip Kombinasi (Grup Berat) 13554 lb 6148 kg
Plus Tip - Berat (Grup) 13982 lb 6342 kg
Tip Pedal - Berat (Grup) 13126 lb 5954 kg
Diameter Luar 67.6 in 1717 mm
Diameter Drum 55.1 in 1400 mm
Lebar Drum 40 in 1016 mm
Tip per Baris 5 5
Tip per Roda 20 20
Dapat diganti Dilas Dilas
Lebar dengan Drum 131.4 in 3338 mm
Tinggi Tip 6.25 in 159 mm
Tinggi - Bagian Atas Suar 14.3 ft 4368 mm
Tinggi ke Bagian Atas Kondensor AC 13.7 ft 4161 mm
Ketinggian - Atap Kabin 12.7 ft 3878 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 11.6 ft 3547 mm
Tinggi - Puncak Kap 9.1 ft 2770 mm
Tinggi ke Puncak Pelindung Compactor Belakang 8.2 ft 2499 mm
Jarak Bebas Hitch ke Tanah 1.7 ft 519 mm
Jarak Bebas Dasar Bumper ke Tanah 2.7 ft 818 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Bumper 6.5 ft 1990 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Pelindung Compactor Belakang 8.6 ft 2614 mm
Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 5.5 ft 1675 mm
Jarak Roda 11 ft 3350 mm
Lebar dengan Batang Striker Depan 9.8 ft 3000 mm
Lebar dengan Batang Striker Belakang 10 ft 3036 mm
Lebar antar Platform 10.3 ft 3140 mm
Lebar dengan Drum 11 ft 3338 mm
Panjang Keseluruhan Alat Berat dengan Blade Lurus 25.6 ft 7806 mm
Jarak Bebas Pelindung Transmisi ke Tanah 1.7 ft 516 mm
Emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA UE MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA UE

816 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Pemindahan Gigi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Rem, rem servis multicakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (hanya EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, Cat C7.1 (dikonfigurasi untuk dua opsi emisi): – Tier 4 Final/Stage V atau setara emisi Tier 3/Stage IIIA
  • Kipas pendingin berpenggerak engine (pengisapan)
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Muffler (di bawah kap) (hanya setara Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, inti unit
  • Alat bantu start (eter)
  • Pengunci throttle
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 2F/2R
  • Konverter torsi

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator (150 amp)
  • Baterai, bebas perawatan
  • Sistem listrik (24 volt)
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Lampu, tanpa sakelar peringatan (strobo LED)
  • Sistem lampu (depan dan belakang)
  • Starter, elektrik
  • Soket start tambahan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Port daya 12 volt untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • AC dengan kondensor yang dipasang di atap
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Kamera, pandangan belakang
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Kontrol elektro-hidraulik – terpasang di lantai
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: – tingkat cairan DEF (hanya Tier 4 Final/Stage V) – temperatur cairan pendingin engine – tingkat bahan bakar – temperatur oli hidraulik – speedometer/takometer – temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi pengukuran, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – tekanan oli rem – sistem listrik, tegangan rendah – peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – status rem parkir
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Kaca spion berpemanas (dipasang di luar)
  • Radio, CB (siap)
  • Siap radio hiburan: – antena – speaker – konverter (12 volt 10-15 amp)
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol pada Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi (STIC™) dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Roda-gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™, Vital Information Management System): – tampilan informasi grafis – port data eksternal – profil operator yang bisa disesuaikan – lampu indikator kejadian di grill belakang
  • Lengan wiper/washer basah (depan dan belakang): – wiper intermiten (depan dan belakang)
  • Kursi premium plus berisi pemanasan dan pendinginan udara paksa, penyetelan paha 2 arah, penyangga pinggang otomatis, dan penyetelan sandaran punggung, penyetelan kekakuan saat berkendara, peredaman akhir dinamis, dan pelapis dari bahan kulit
  • Kaca kabin, berlaminasi dan berwarna, dipasang pada dudukan karet
  • Grup klakson (trumpet)
  • Kaca spion – kabin: – Standar atau berpemanas
  • Precleaner, elektrik kabin
  • Kursi – kabin: – Standar, berpemanas, dan berventilasi

PELINDUNG

  • Pelindung, radiator
  • Pelindung, gandar (depan dan belakang)
  • Pelindung, jendela kabin
  • Pelindung, karter dan power train, berengsel
  • Pelindung, driveshaft

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50% pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Pintu keluar darurat
  • Siap pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, 500 l (132,1 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Kemudi, sensor beban
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

PENGATURAN KHUSUS

  • Precleaner engine: – Turbin atau dua tahap

BLADE

  • Pengaturan Dozer – Standar (Tanpa Blade)
  • Pengaturan Dozer – Blade Lurus
  • Pengaturan Dozer (Tanpa Blade)

PRODUK TEKNOLOGI

  • Product Link – seluler, satelit

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Palang striker
  • Roda dan tip: – Pengaturan roda (6,25" plus tip) – Pengaturan roda (6,25" tip pedal) – Pengaturan roda (6,25" tip kombinasi) – Roda

816 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

CAIRAN

  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

PENGATURAN KHUSUS

  • Engine: – Peredaman suara

POWERTRAIN

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240 V
  • Gandar, depan no-spin, diferensial belakang
  • Gandar, depan no-spin, belakang diferensial terbuka
  • Gandar, depan diferensial terbuka, belakang no-spin

LAIN-LAIN

  • Film (ANSI) (hanya Tier 4 Final/Stage V)
  • Sertifikasi CE/UKCA (standar apabila regulasi mewajibkannya)
  • Pelat – tahun pembuatan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Pemetaan RTK Cat Compact (hanya tersedia melalui SITECH)
  • Pemetaan SBAS Cat Compact (hanya tersedia melalui SITECH)
  • Lampu, standar atau LED

BLADE

  • Bulldozer Blade

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Grup batang – pembersih (jari pembersih dan batang striker)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Algoritme Pemadatan

    Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 816 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816

Landfill Compactor 816
Landfill Compactor 816
Landfill Compactor 816
Landfill Compactor 816
Landfill Compactor 816
Landfill Compactor 816

360 View
360 View