Utility Compactor CB2.5 GC

Roller Getaran Tandem CB2.5 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja Standar dengan ROPS
5546 lb
2521 kg
Lebar Pemadatan
39.4 in
1000 mm
Daya Engine (1)
24.7 hp
18.4 kW

Ikhtisar

Simpel dan Efisien

CB2.5 GC adalah alat berat berbobot 2,5 metrik ton dengan drum 1000 mm (39 in). Ini adalah alat berat yang serbaguna dengan amplitudo yang tinggi dan merupakan padanan ideal untuk lapangan parkir mobil, bahu jalan, lahan parkir kecil, serta pekerjaan berukuran serupa lainnya.

Keunggulan

Produktif

Memberikan daya dengan engine Cat C1.7T pada 24,6 hp/18,4 kW dengan hidraulik yang dioptimalkan dan beberapa opsi ballast.

Didesain untuk Rental

Alat berat ini mudah dirawat, memiliki pengangkatan satu titik untuk transportasi yang fleksibel, dan memiliki opsi cat kustom.

Mudah Dioperasikan

Alat berat ini memiliki kontrol operator yang intuitif, layar tampilan yang sederhana, dan ruang operator yang ergonomis.

Spesifikasi Produk untuk CB2.5 GC

Bobot Kerja Standar dengan ROPS 5546 lb 2521 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan ROPS 2607 lb 1185 kg
Bobot Maksimum pada Drum Depan 2607 lb 1185 kg
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 2939 lb 1336 kg
Lebar Pemadatan 39.4 in 1000 mm
Jarak Roda 70.9 in 1800 mm
Lebar Keseluruhan 43.8 in 1112 mm
Lebar Drum 39.4 in 1000 mm
Tinggi - ROPS 102.2 in 2595 mm
Panjang Keseluruhan 102.2 in 2596 mm
Diameter Drum 28.3 in 720 mm
Kecepatan Travel - Maksimum 5.8 mile/h 9.4 km/h
Beban Linear Statis 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Radius Putar - Di Luar Tepi Drum 143.3 in 3640 mm
Offset Drum 2 in 50 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 17.8 in 453 mm
Jarak Bebas ke Tanah 11.2 in 285 mm
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum 103.9 in 2640 mm
Daya Engine (1) 24.7 hp 18.4 kW
Model Engine C1.7T C1.7T
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.02 in 0.51 mm
Gaya Sentrifugal - Maksimum 5885.3 lb 26.2 kN
Frekuensi 62 Hz 3720 VPM
Kapasitas Tangki Penyemprot Air 52.8 gal (AS) 200 l
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 14.37 gal (AS) 55 l

CB2.5 GC Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kursi Bersuspensi yang Dapat Disetel dengan Sakelar Kehadiran Operator
  • ROPS Lipat
  • Sabuk Pengaman - 75 mm (3 in), oranye visibilitas tinggi
  • Konsol Operator dengan Indikator Tangki Air, Stop Darurat, dan Kotak Penyimpanan
  • Keluaran Daya 12 volt
  • Klakson, Alarm Mundur

SISTEM PEMADATAN

  • Scraper Lipat
  • Pilihan Getaran - depan, belakang, atau keduanya
  • Sistem Penyemprotan Tripel Filtrasi Bertekanan dengan Mode Uji

POWERTRAIN

  • Engine Off Otomatis dan Pemanasan Otomatis
  • Air Cleaner, Elemen Ganda
  • Pelindung Sabuk Engine

TEKNOLOGI

  • Telematik

KELISTRIKAN

  • Lampu Kerja LED

LAINNYA

  • Proteksi vandalisme - kap yang dapat dikunci, pengisian bahan bakar, dan penutup kontrol
  • Pengikatan dan Umur Alat Berat
  • Hitch Offset

CB2.5 GC Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • ROPS Tetap
  • Kanopi Matahari
  • Kursi - Pergeseran Samping
  • Tuas Penggerak Ganda

SISTEM PEMADATAN

  • Scraper Tetap
  • Cocoa Mat
  • Siap Dipasang Pemotong Tepi
  • Kit Antifreeze Penyemprot Air
  • Kit Ballast - 200 kg (440 lb)
  • Kit Ballast - 400 kg (880 lb)

POWERTRAIN

  • Kontrol Traksi

TEKNOLOGI

  • Flash/Pemecahan Masalah Jarak Jauh
  • CMV - Compaction Measurement Value (Nilai Pengukuran Pemadatan)

KELISTRIKAN

  • Pemutus Baterai
  • Lampu LED Jalan Raya
  • Suar Amber Berputar

LAINNYA

  • Oli Hidraulik Ramah Lingkungan
  • Bumper
  • Pengangkatan Satu Titik
  • Cat Khusus

Lihat bagaimana CB2.5 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Utility Compactor CB2.5

Panduan Aplikasi Utility Compactor

Utility Compactor CB2.5
Panduan Aplikasi Utility Compactor