815

Soil Compactor 815

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor (SAE J1995:2014)
284 hp
212 kW
Daya Bersih (SAE J1349:2011)
249 hp
186 kW
Daya Bersih (ISO 9249:2007)
249 hp
186 kW

Ikhtisar

Menaikkan Standar dalam Pemadatan

Didesain dengan memperhitungkan daya tahan, Cat 815 memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Didesain dan dibuat untuk kemudahan servis dan kinerja optimal, alat berat yang kokoh dan bertenaga ini menghasilkan pemadatan dan pemindahan material tugas berat.

Keunggulan

TEKNOLOGI LEBIH MAJU

Tingkatkan produktivitas Anda dengan teknologi seperti Cat Compact 3D Mapping dan Cat Compaction Control dengan Machine Drive Power.

PERAWATAN RENDAH

Didesain untuk mengurangi biaya servis dan perawatan dengan umur filter lebih lama.

MENINGKATKAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin diperbarui dengan kemudi yang senyap, kursi baru, dan kontrol yang dapat disetel untuk membantu operator bekerja secara lebih produktif sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk 815

Daya Kotor (SAE J1995:2014) 284 hp 212 kW
Daya Bersih (SAE J1349:2011) 249 hp 186 kW
Daya Bersih (ISO 9249:2007) 249 hp 186 kW
Daya Engine (ISO 14396:2002) 275 hp 205 kW
Emisi Opsi 1 - EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE Opsi 1 - EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Kecepatan Tetapan 2200 r/min 2200 r/min
Kenaikan Torsi 52% 52%
Catatan (1) Daya bersih yang tersedia pada flywheel jika engine dilengkapi kipas, air cleaner, aftertreatment, dan alternator dengan kecepatan engine di 2200 rpm. Daya bersih yang tersedia pada flywheel jika engine dilengkapi kipas, air cleaner, aftertreatment, dan alternator dengan kecepatan engine di 2200 rpm.
Emisi Opsi 2 - Brasil MAR-1, emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Opsi 2 - Brasil MAR-1, emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Kecepatan Tetapan 2200 r/min 2200 r/min
Daya Bersih - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
Torsi Tertinggi (1400 rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
Kenaikan Torsi 26 % 26 %
Catatan (2) Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2,200 rpm. Daya bersih yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi kipas, air cleaner, muffler, dan alternator dengan kecepatan engine di 2,200 rpm.
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l
Kecepatan Idle Tinggi 2270 r/min 2270 r/min
Kecepatan Idle Rendah 800 r/min 800 r/min
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya 9842.5 ft 3000 m
Bobot Kerja (Tier 4 Final/Stage V) 49652 lb 22522 kg
Bobot Kerja (setara Tier 3/Stage IIIA) 49013 lb 22232 kg
Tipe Transmisi Planetary Power Shift Cat Planetary Power Shift Cat
Kecepatan Travel - Maju - Pertama 3.9 mile/h 6.3 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Kedua 6.7 mile/h 10.8 km/h
Kecepatan Travel - Maju - Ketiga 11.3 mile/h 18.2 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Pertama 4.5 mile/h 7.2 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Kedua 7.7 mile/h 12.4 km/h
Kecepatan Travel - Mundur - Ketiga 11.4 mile/h 18.4 km/h
Sistem Angkat/Miring - Sirkuit Katup Sensor Beban yang dioperasikan pilot dengan EH Katup Sensor Beban yang dioperasikan pilot dengan EH
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Aliran Maksimum pada 2200 rpm 23.5 gal/min 89 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 3190 psi 22000 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 101,6 mm × 627 mm (4,0 in × 24,7 in) 101,6 mm × 627 mm (4,0 in × 24,7 in)
Silinder, Aksi Ganda: Miring Kiri dan Kanan, Diameter, Langkah 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6,6 in) 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6,6 in)
Sistem Pilot Tengah terbuka, roda-gigi kapasitas tetap Tengah terbuka, roda-gigi kapasitas tetap
Setelan Relief Valve Pilot 3046 psi 21000 kPa
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, Sensor Beban Pilot, Sensor Beban
Sistem Kemudi - Pompa Piston – Kapasitas Variabel Piston – Kapasitas Variabel
Aliran Maksimum pada 2200 rpm 38.8 gal/min 147 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4003 psi 27600 kPa
Sudut Kemudi Total 84° 84°
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3 s 3 s
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 8.2 s 8.2 s
Tangki Bahan Bakar 132.1 gal (AS) 500 l
Tangki Cairan Buang Diesel 4.2 gal (AS) 16 l
Sistem Pendinginan - Tier 4 Final/Stage V UE 21.4 gal (AS) 81 l
Sistem Pendinginan - Setara Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (AS) 73 l
Karter Engine 5.3 gal (AS) 20 l
Transmisi 14.8 gal (AS) 56 l
Diferensial - Final Drive - Depan 17.2 gal (AS) 65 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 17.2 gal (AS) 65 l
Tangki Hidraulik Saja 19.8 gal (AS) 75 l
Catatan Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, dan/atau ACEA E9. – Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006. Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, dan/atau ACEA E9. – Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006.
Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi
Sudut Osilasi ±10 ±10
Rem Servis Cakram Tunggal Basah (Tertutup) 2 RODA Cakram Tunggal Basah (Tertutup) 2 RODA
Rem Parkir Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (2,994 ton). Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,9 kg (4,2 lb) yang mengandung CO2 setara 2,717 metrik ton (2,994 ton).
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
Catatan (1) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya)
Catatan (2) ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
Catatan (3) ***Dilengkapi peredam suara ***Dilengkapi peredam suara
Catatan (4) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (5) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (6) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) ***Dilengkapi peredam suara ***Dilengkapi peredam suara
Catatan (2) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (3) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 100 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (4) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Kapasitas 2.69 yd³ 2.06 m³
Lebar Keseluruhan 12.3 ft 3761 mm
Tinggi 2.8 ft 860 mm
Kedalaman Penggalian 0.7 ft 222 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.6 ft 802 mm
Kemiringan Maksimum 1.1 ft 346 mm
Radius Belok - Sudut Luar Blade 21.1 ft 6437 mm
Radius Belok - Bagian Dalam Lengan Dorong 8.3 ft 2520 mm
Bobot 1764 lb 800 kg
Bobot Kerja Total 49652 lb 22522 kg
Bobot 9720 lb 4409 kg
Diameter Luar 55.6 in 1412 mm
Diameter Drum 40.5 in 1029 mm
Lebar Drum 39 in 991 mm
Tip per Baris 12 12
Tip per Roda 60 60
Dapat diganti Dilas Dilas
Lebar - Antar-Drum 127.7 in 3243 mm
Lebar di Antara Drum 49.6 in 1261 mm
Tinggi Tip 7.5 in 192 mm
Tinggi - Bagian Atas Suar 12.9 ft 3933 mm
Ketinggian - Bagian Atas Atap Kabin 12 ft 3650 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 11.1 ft 3394 mm
Tinggi - Puncak Kap 8.6 ft 2616 mm
Tinggi ke Puncak Pelindung Radiator 7.9 ft 2405 mm
Jarak Bebas Hitch ke Tanah 1.2 ft 365 mm
Jarak Bebas Pelindung Transmisi ke Tanah 1.2 ft 375 mm
Jarak Bebas Dasar Bumper ke Tanah 2.2 ft 665 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Bumper 6.5 ft 1990 mm
Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 5.5 ft 1675 mm
Jarak Roda 11 ft 3350 mm
Lebar antar Platform 10.3 ft 3140 mm
Tinggi ke Puncak Antena GPS 12.1 ft 3701 mm

815 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Advanced Productivity Electronic Control System (APECS, Sistem Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Gandar - standar terbuka depan atau belakang
  • Rem, rem servis multicakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (hanya EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, Cat C7.1 dikonfigurasi untuk dua opsi emisi: Tier 4 Final/Stage V, atau setara emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
  • Kipas pendingin engine - penyedot
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Muffler (di bawah kap) (hanya setara Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, inti unit
  • Alat bantu start (eter)
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 3F/3R

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan
  • Sistem listrik, 24V
  • Sakelar pemutus baterai yang dapat dikunci di permukaan tanah
  • Lampu, direksional (belakang)
  • Lampu, dengan sakelar peringatan (strobo LED)
  • Sistem lampu (depan dan belakang)
  • Starter, elektrik
  • Soket start tambahan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • AC
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Pintu kabin, jendela geser (kiri)
  • Kaca kabin, berlaminasi dan berwarna, dipasang pada dudukan karet
  • Kamera, pandangan belakang
  • Kontrol Pemadatan Cat (siap)
  • Cat Detect: Deteksi Objek (siap)
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol elektro-hidraulik – terpasang di kursi
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (hanya Tier 4 Final/Stage V) – Temperatur cairan pendingin engine – Tingkat bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi pengukuran, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Radio siap untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Precleaner (kabin): – elektrik
  • Kursi premium plus berisi pemanasan dan pendinginan udara paksa, penyetelan paha 2 arah, penyangga pinggang otomatis, dan penyetelan sandaran punggung, penyetelan kekakuan saat berkendara, peredaman akhir dinamis, dan pelapis dari bahan kulit
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem kontrol pada Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi (STIC™) dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Roda-gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™, Vital Information Management System): – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang bisa disesuaikan – Lampu indikator kejadian di grill belakang
  • Lengan wiper/washer basah (depan dan belakang): – Wiper intermiten (depan dan belakang)

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Roda, kaki pemadatan
  • Tip Standar

PELINDUNG

  • Pelindung, karter dan power train
  • Pelindung, driveshaft

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50% pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Pintu keluar darurat
  • Siap pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, 500 l (132,1 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Kemudi, sensor beban
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

PENGATURAN KHUSUS

  • Precleaner Engine - turbin

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Tangki bahan bakar - nonpengisian cepat

815 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PRODUK TEKNOLOGI

  • Kontrol pemadatan, dasar
  • Product Link™ – seluler, satelit

ATTACHMENT LAIN

  • Peredaman suara - rendah (wajib untuk Brasil)
  • Peredaman suara - UE (wajib untuk UE)

CAIRAN

  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

LAIN-LAIN

  • Sertifikasi CE/UKCA (standar apabila regulasi mewajibkannya)
  • Pelat – tahun pembuatan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pemetaan RTK Cat Compact (hanya tersedia melalui SITECH)
  • Kaca spion standar atau berpemanas, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH®
  • Radio, CB (siap)

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Tip Abrasif

POWERTRAIN

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240 V
  • Gandar - depan terbuka belakang no-spin

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Tangki bahan bakar - pengisian cepat

KELISTRIKAN

  • Lampu: – Standar atau LED

PENGATURAN KHUSUS

  • Precleaner engine - dua tahap

BLADE

  • Miring manual - blade lurus
  • Kemiringan hidraulik - blade lurus

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Machine Drive Power (MDP, Daya Penggerak Alat Berat)

    Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Machine Drive Power adalah sistem pengukuran berbasis energi yang mengaitkan pemadatan dengan resistan rolling untuk memberikan informasi tentang kekakuan tanah. Fitur ini dilengkapi sistem Pemetaan opsional, yang akan membantu operator memvisualisasikan pekerjaan saat sedang berlangsung, dan memastikan compactor mencakup seluruh lokasi kerja dan menghasilkan pekerjaan yang seragam.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 815 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815

Soil Compactor 815
Soil Compactor 815
Soil Compactor 815
Soil Compactor 815
Soil Compactor 815
Soil Compactor 815
Soil Compactor 815

Soil Compactor Cat 815 | Video Pengantar

Soil Compactor Cat 815 | Video Pengantar

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 815.

Mulai Tur 815
close