826

Landfill Compactor 826

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
435 hp
324 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW
Daya Bersih - ISO 9249:2007
405 hp
302 kW

Ikhtisar

Lakukan Pekerjaan Lebih Banyak Dengan Lebih Sedikit Bahan Bakar

Dibuat khusus untuk operasi pemadatan timbunan sampah, Cat 826 memberikan tingkat keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman selama 45 tahun lebih sebagai pemimpin industri. Teknologi terintegrasi dan perlindungan yang telah terbukti di lapangan memberikan ketersediaan maksimal dan kinerja pemadatan timbunan sampah yang optimal.

Keunggulan

Perawatan yang Lebih Baik

Perawatan reguler menjadi lebih mudah berkat kontrol yang dapat diakses di dalam kabin.

Keselamatan Tambahan

Pengelompokan kontrol alat berat dan engine dari permukaan tanah memungkinkan perawatan harian yang mudah dan aman.

Peningkatan Kenyamanan Operator

Kabin yang nyaman dan kontrol ringan dengan tingkat getaran yang lebih sedikit membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk 826

Daya Kotor - SAE J1995:2014 435 hp 324 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Daya Bersih - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Daya Engine - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Model Engine Cat® C15 Cat® C15
Emisi Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Stage V Korea, dan 2014 Jepang, atau MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/Stage V Korea, dan 2014 Jepang, atau MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Kecepatan Tetapan 1800 1800
Kenaikan Torsi 33% 33%
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.7 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Kecepatan Idle Tinggi 2300 r/min 2300 r/min
Kecepatan Idle Rendah 800 r/min 800 r/min
Altitudo Maksimum – Tanpa Penurunan Daya (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Ketinggian Maksimum - Tanpa Penurunan Daya (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, modul emisi bersih, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, modul emisi bersih, dan alternator.
Bobot Kerja (Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
Bobot Kerja (setara Tier 3/Stage IIIA) 89186 lb 40454 kg
Bobot Kerja Maksimum (Tier 4 Final/Stage V) 92568 lb 41988 kg
Bobot Kerja Maksimum (setara Tier 3/Stage IIIA) 91549 lb 41526 kg
Tipe Transmisi Planetary - Powershift - ECPC Planetary - Powershift - ECPC
Penggerak Langsung - Maju 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Penggerak Langsung - Maju 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.3 mile/h 7.8 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.6 mile/h 13.8 km/h
Aliran Pompa di 1800 rpm 30.9 gal/min 117 l/min
Tekanan Relief Utama 3771 psi 26000 kPa
Tekanan Suplai Maksimum 3495 psi 24100 kPa
Sistem Angkat Silinder Aksi Ganda Silinder Aksi Ganda
Diameter 4.7 in 120 mm
Langkah 42.1 in 1070 mm
Sistem Pendinginan 30.6 gal (AS) 116 l
Karter Engine 9 gal (AS) 34 l
Transmisi 17.4 gal (AS) 66 l
Tangki Bahan Bakar 206.6 gal (AS) 782 l
Tangki Cairan Buang Diesel (Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (AS) 32 l
Diferensial - Final Drive - Depan 26.4 gal (AS) 100 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 29.1 gal (AS) 110 l
Tangki Hidraulik Saja 35.4 gal (AS) 134 l
Catatan Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar konvensional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. – Cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006. Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel fuel, bahan bakar diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah** berikut hingga: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga 100% biodiesel (untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda). ** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar konvensional. – Cat DEO-ULS™ atau oli harus memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. – Cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan ditentukan dalam ISO 22241-1:2006.
Depan Planetary - Tetap Planetary - Tetap
Belakang Planetary - Berosilasi Planetary - Berosilasi
Sudut Osilasi ±5° ±5°
Rem Servis Multicakram Basah (Tertutup) 2 RODA Multicakram Basah (Tertutup) 2 RODA
Rem Parkir Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) * Dilengkapi peredam suara * Dilengkapi peredam suara
Catatan (2) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (3) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (4) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) * Dilengkapi peredam suara * Dilengkapi peredam suara
Catatan (2) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (3) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (4) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Sistem Kemudi - Sirkuit Pengoperasian pilot, sensor beban Pengoperasian pilot, sensor beban
Diameter 4.5 in 114.3 mm
Langkah 22.7 in 576 mm
Sistem Kemudi - Pompa Piston - Kapasitas Variabel Piston - Kapasitas Variabel
Aliran Sistem Maksimum 170 L/min di 1800 rpm (44,9 gal/min di 1800 rpm) 170 L/min di 1800 rpm (44,9 gal/min di 1800 rpm)
Tekanan Kemudi Terbatas 3481 psi 24000 kPa
Sudut Artikulasi Kendaraan 86 ° 86 °
Tinggi ke Bagian Atas Kondensor AC 14.99 ft 4568 mm
Ketinggian - Atap Kabin 13.75 ft 4193 mm
Tinggi - Bagian Atas Suar 15.63 ft 4765 mm
Tinggi - Puncak Pipa Gas Buang 14.56 ft 4439 mm
Tinggi - Puncak Kap 10.87 ft 3312 mm
Jarak Bebas ke Permukaan Tanah - Bumper 3.15 ft 960 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight - Tanpa Pelindung Radiator Belakang 9.38 ft 2860 mm
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight - Termasuk Pelindung Radiator Belakang 10.16 ft 3096 mm
Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 6.07 ft 1850 mm
Jarak Roda 12.14 ft 3700 mm
Panjang - Dengan Blade di Permukaan Tanah - Blade Lurus - Termasuk Pelindung Radiator Belakang 28.59 ft 8715 mm
Jarak Bebas ke Tanah 2.11 ft 642 mm
Lebar - Antar-Roda 12.47 ft 3800 mm
Radius Putar - Bagian Dalam Roda 9.18 ft 2797 mm
Lebar – Panjang Moldboard 14.16 ft 4311 mm
Lebar - Antar-Bit Ujung 14.75 ft 4502 mm
Tinggi dengan Pinggiran Tajam dan Saringan 6.23 ft 1900 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 1.5 ft 461 mm
Tinggi Angkat Maksimum di atas Permukaan Tanah 4.19 ft 1277 mm
Kapasitas, Tetapan 16.1 yd³ 12.3 m³
Panjang Alat Berat Keseluruhan (termasuk pelindung radiator belakang, diukur hingga pinggiran tajam) 28.59 ft 8715 mm
Lebar – Panjang Moldboard 14.66 ft 4462 mm
Lebar - Antar-Bit Ujung 14.83 ft 4522 mm
Tinggi dengan Pinggiran Tajam dan Saringan 6.63 ft 2022 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 2.03 ft 619 mm
Tinggi Angkat Maksimum di atas Permukaan Tanah 3.825 ft 1165 mm
Kapasitas, Tetapan 20.9 yd³ 16 m³
Panjang Alat Berat Keseluruhan (termasuk pelindung radiator belakang, diukur hingga pinggiran tajam) 29.54 ft 9005 mm
Lebar – Panjang Moldboard 14.25 ft 4331 mm
Lebar - Antar-Bit Ujung 14.41 ft 4398 mm
Tinggi dengan Pinggiran Tajam dan Saringan 6.62 ft 2019 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 2.03 mm 619 mm
Tinggi Angkat Maksimum di atas Permukaan Tanah 3.79 ft 1156 mm
Kapasitas, Tetapan 22.9 yd³ 17.5 m³
Panjang Alat Berat Keseluruhan (termasuk pelindung radiator belakang, diukur hingga pinggiran tajam) 30.7 ft 9357 mm
Tip Kombinasi (Grup Berat) 21125 lb 9582 kg
Plus Tip - Berat (Grup) 22002 lb 9980 kg
Tip Pedal - Berat (Grup) 20540 lb 9317 kg
Bobot Tip Intan (Grup) 23997 lb 10885 kg
Diameter Luar 77.6 in 1971 mm
Diameter Luar - Intan 78.1 in 1983 mm
Diameter Drum 63.4 in 1610 mm
Lebar Drum 47.2 in 1200 mm
Kaki Per Baris 6 6
Kaki Per Roda 30 30
Dapat diganti Dilas Dilas
Lebar dengan Drum 3800 mm 149.6 in
Tinggi Tip 179 mm 7 in
Ketinggian Tip - Intan 7.25 in 179 mm

826 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Pemindahan Kecepatan Kopling Tunggal (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Aftercooler udara ke udara
  • Rem, rem servis multicakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul Emisi Bersih Cat (hanya EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE)
  • Muffler (di bawah kap) (setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, Cat C15 dikonfigurasi untuk dua opsi emisi: Tier 4 Final/Stage V, atau setara emisi Tier 3/Stage IIIA
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Pelindung panas, turbo dan manifold buang
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Sistem pengereman terpadu
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Alat bantu start (eter)
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock Up Clutch)
  • Mode Eco
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 2F/2R
  • Sistem ventilasi di bawah kap

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4 - 1000 CCA)
  • Sistem listrik, 24V
  • Lampu, tanpa sakelar peringatan (strobo LED)
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Penerangan, di bawah kap
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Soket jump start bantu

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kamera, pandangan belakang
  • AC dengan kondensor yang dipasang di atap
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Radio siap untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Siap dipasang radio, CB
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Penguncian hidraulik implement
  • Kaca (jendela) – kaca berperedam karet
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE) – Temperatur cairan pendingin engine – Tingkat bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi pengukuran, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Kaca spion berpemanas, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi premium plus berisi pemanasan dan pendinginan udara paksa, penyetelan paha 2 arah, penyangga pinggang otomatis, dan penyetelan sandaran punggung, penyetelan kekakuan saat berkendara, peredaman akhir dinamis, dan pelapis dari bahan kulit
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem kontrol pada Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi (STIC™) dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Roda-gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™): – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan
  • Wiper/washer lengan basah (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten (depan dan belakang)
  • Precleaner, elektrik kabin
  • Grup klakson (trumpet)

PELINDUNG

  • Pelindung, gandar (depan dan belakang)
  • Pelindung, jendela kabin
  • Pelindung, driveshaft
  • Pelindung, karter, dan powertrain, digerakkan secara hidraulik
  • Pelindung, diferensial (depan dan belakang)

CAIRAN

  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50% pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Kipas permintaan/ayun keluar (bolak-balik hidraulik)
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Pintu keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Manajemen idle engine dilengkapi: – Kickdown idle otomatis – Shutdown tunda engine – Shutdown idle engine
  • Siap pemadam kebakaran
  • Tangki bahan bakar, 782 l (207 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Kemudi, sensor beban
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack
  • Cerobong gas buang dapat dilipat untuk pengiriman

PRODUK TEKNOLOGI

  • Product Link™ – Seluler, Satelit

PENGATURAN KHUSUS

  • Engine: – Peredaman suara
  • Precleaner engine - satu tahap

BLADE

  • Pengaturan dozer (tanpa blade)

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Palang striker
  • Roda dan tip: pengaturan roda – tip kombinasi 7"

826 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Pemetaan SBAS Cat Compact (hanya tersedia melalui SITECH)
  • Pemetaan RTK Cat Compact (hanya tersedia melalui SITECH)

PELINDUNG

  • Pelindung – kipas dan grill belakang

POWERTRAIN

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240 V

PENGATURAN KHUSUS

  • Precleaner engine: – dua tahap

LAIN-LAIN

  • Pelat – tahun pembuatan (hanya setara Tier 3/StageIIIA)

BATANG RODA DAN PEMBERSIH

  • Batang striker dengan jari pembersih

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Tangga, swing (LH & RH)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Algoritme Pemadatan

    Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pemadatan untuk Landfill Compactor mengombinasikan pengukuran pemadatan tingkat lanjut, kemampuan pemanduan dalam kabin untuk operator dan kemampuan pelaporan untuk manajer. Sistem mencakup unit penerima Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) di bagian atas kabin dan tampilan pemetaan di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 826 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Landfill Compactor 826

Landfill Compactor 826

Landfill Compactor 826

Landfill Compactor 826

Landfill Compactor 826

Landfill Compactor 826
Landfill Compactor 826
Landfill Compactor 826
Landfill Compactor 826
Landfill Compactor 826