CB15

Roller Getaran Tandem CB15

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Standar - Bobot Kerja
28958 lb
13135 kg
Lebar Pemadatan Standar
84 in
2130 mm
Beban Linear Statis
186 lb/in
33 kg/cm

Ikhtisar

PEMADATAN YANG SEDERHANA DAN PRODUKTIF

Compactor aspal CB15 menawarkan peningkatan yang mempermudah pengoperasian, menghadirkan fleksibilitas, dan sangat hemat bahan bakar. Opsi dial rotari, getaran berosilasi, dan kursi 360 derajat menjadikan compactor ini sangat sesuai untuk jalan perkotaan, jalan pedesaan, jalan raya, jalan antarprovinsi, dan aplikasi produksi tinggi lainnya.

Keunggulan

Konsumsi Bahan Bakar Hingga 10% Lebih Rendah

Lebih hemat bahan bakar dengan mode eco standar dan shutdown idle otomatis.

Pengoperasian Sederhana

Dengan kontrol tombol tekan yang mudah digunakan dan layar LCD.

Produktivitas Hingga 10% Lebih Banyak

Produktivitas lebih banyak dengan teknologi Pemadatan Cerdas opsional dan sistem getaran yang fleksibel.

Spesifikasi Produk untuk CB15

Standar - Bobot Kerja 28958 lb 13135 kg
Beban Linear Statis 186 lb/in 33 kg/cm
Bobot Kerja Maksimum 30391 lb 13785 kg
Lebar Pemadatan Standar 84 in 2130 mm
Offset Drum 6 in 170 mm
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 28 in 723 mm
Jarak Bebas ke Tanah 11.5 in 292 mm
Model Engine Cat_C4.4 Cat_C4.4
Daya Kotor 142 hp 106 kW
Kinerja 8 mile/h 13 km/h
Rendah 4 mile/h 7 km/h
Panjang Keseluruhan 15.5 ft 4742 mm
Jarak Roda 11.25 ft 3450 mm
Tinggi - Dengan ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
Lebar Keseluruhan 92 in 2325 mm
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 31069 lb 138.2 kN
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 12409 lb 55.2 kN
Amplitudo Maksimum 0.041 in 1.03 mm
Amplitudo Minimum 0.01 in 0.3 mm
Frekuensi Maksimum 2520 VPM 42 Hz
Frekuensi Minimum 2520 VPM 42 Hz
Pemilihan Getaran Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 66 gal (AS) 250 l
Kapasitas Tangki Penyemprot Air 264 gal (AS) 1000 l

CB15 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Pengaturan posisi kursi 180 derajat dengan ruang geser
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Platform ROPS/FOPS
  • Tuas pendorong dengan kontrol 4 tombol
  • Roda kemudi - posisi tetap, sisi kiri
  • Kursi bersuspensi - tidak berpemanas
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi 76 mm (3 in)
  • Perlindungan dari kejahatan

Teknologi

  • Product Link™ PLE743
  • Remote Flash
  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh

Powertrain

  • Cat C4.4, 4 silinder

Sistem Listrik

  • Alternator 150 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Baterai bebas perawatan
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)
  • Start jarak jauh/soket pengisian daya

Servis dan Perawatan

  • Hitch Bebas Perawatan
  • Interval servis sistem getaran konvensional 3 tahun/3000 jam
  • Interval servis sistem getaran berosilasi 2 tahun/2000 jam
  • Filter yang dikelompokkan dengan akses dari permukaan tanah
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur di lokasi

Keselamatan

  • Alarm Mundur
  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Pijakan, pengisian bahan bakar drum depan
  • Peringatan, suar keselamatan LED

CB15 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Pengaturan posisi kursi 360 derajat dengan ruang geser
  • Roda kemudi - posisi ditinggikan, sisi kiri
  • Kursi bersuspensi dengan heater
  • Sandaran kepala kursi

Teknologi

  • Sensor temperatur aspal inframerah
  • Akselerometer CMV - drum depan
  • Pemetaan GNSS - temperatur dan jumlah lintasan
  • Komunikasi alat berat ke alat berat
  • Product Link PLE783

Powertrain

  • Hitch offset

Sistem Getaran

  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem getaran lima amplitudo
  • Sistem getaran dua amplitudo/dua frekuensi
  • Sistem getaran Versa Vibe™
  • Dua amplitudo/dua frekuensi dengan Sistem getaran osilasi
  • Versa Vibe dengan Sistem getaran osilasi
  • Cocoa mat
  • Lapisan - distribusi air
  • Pelindung beku - sistem penyemprotan air
  • Kit osilasi drum belakang - drum dipasang di lapangan

Keselamatan

  • Lampu Kerja LED dengan sinyal belok
  • Lampu LED Jalan Raya
  • Paket spion
  • Pijakan, pengisian semprotan air drum belakang

Lihat bagaimana CB15 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CB15

CB15

CB15

CB15

CB15

CB15
CB15
CB15
CB15
CB15

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Compact dengan Compaction Meter Value (CMV)

    Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.

  • Cat Compact dengan Indikasi Temperatur

    Cat® Compact dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem ini memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.

Jelajahi Teknologi

Cat® Compact dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem ini memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi