Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS8

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso
683.4 lb
310 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador (sujetapasador), sujetapasador
Con pasador (sujetapasador), sujetapasador

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8

Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso 683.4 lb 310 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador (sujetapasador), sujetapasador Con pasador (sujetapasador), sujetapasador
Altura total 41.1 pulg 1044 mm
Longitud 25.6 pulg 650 mm
Ancho total 26.7 pulg 678 mm
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40 grados a la izquierda/derecha 40 grados a la izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545 lb/pie 26499.5 N·m
Par de giro 4867.9 lb/pie 6600 N·m

Vea cómo TRS8 se compara otros productos consultados con frecuencia.