TRS10: configuración superior e inferior del modelo S60

Sistemas de inclinación y rotación Rotador inclinable TRS10: 516-6765

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 11-16 tons EE.UU.
Excavadoras de 11-16 tons EE.UU.
Peso
937 lb
425 kg
Opciones de interfaz: descendente
S60/S60
S60/S60

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador inclinable TRS10: 516-6765

Clase de máquina Excavadoras de 11-16 tons EE.UU. Excavadoras de 11-16 tons EE.UU.
Peso 937 lb 425 kg
Opciones de interfaz: descendente S60/S60 S60/S60
Altura total 41.14 pulg 1.045 mm
Longitud 27.76 pulg 705 mm
Ancho total 28.54 pulg 725 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.05 yd³ 0.8 m³
Ancho máximo del cucharón 63 pulg 1.6 mm

Vea cómo Rotador inclinable TRS10: 516-6765 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS10: configuración superior e inferior del modelo S60

M315F cavando con un rotador inclinable

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

TRS10: configuración superior e inferior del modelo S60
M315F cavando con un rotador inclinable
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.