TRS14: configuración superior con pasador e inferior del modelo S60

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS14: 555-1567

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 14-19 tons EE.UU.
Excavadoras de 14-19 tons EE.UU.
Peso
1.268 lb
575 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/S60
Con pasador/S60

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS14: 555-1567

Clase de máquina Excavadoras de 14-19 tons EE.UU. Excavadoras de 14-19 tons EE.UU.
Peso 1.268 lb 575 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/S60 Con pasador/S60
Altura total 45.67 pulg 1.16 mm
Longitud 33.46 pulg 850 mm
Ancho total 31.89 pulg 810 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.31 yd³ 1 m³
Ancho máximo del cucharón 68 pulg 1.7 mm

Vea cómo Rotador Inclinable TRS14: 555-1567 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS14: configuración superior con pasador e inferior del modelo S60

M315F cavando con un rotador inclinable

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

TRS14: configuración superior con pasador e inferior del modelo S60
M315F cavando con un rotador inclinable
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.