Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS6

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Peso
463 lb
210 kg
Opciones de interfaz: descendente
S-40/S-40
S-40/S-40

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS6

Clase de máquina Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Peso 463 lb 210 kg
Opciones de interfaz: descendente S-40/S-40 S-40/S-40
Altura total 32.2 pulg 819 mm
Longitud 20.7 pulg 526 mm
Ancho total 19.3 pulg 490 mm
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40 grados a la izquierda/derecha 40 grados a la izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 8.8 pie³ 250 L
Ancho máximo del cucharón 47.2 pulg 1200 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-80 L/min (12-21 gal EE.UU./min) 45-80 L/min (12-21 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 10627 lb/pie 14408.3 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m

Vea cómo TRS6 se compara otros productos consultados con frecuencia.