TRS23: configuración superior e inferior del modelo S80

Sistemas de inclinación y rotación Rotador inclinable TRS23: 558-8926

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 23-30 tons EE.UU.
Excavadoras de 23-30 tons EE.UU.
Peso
2.066 lb
937 kg
Opciones de interfaz: descendente
S80/S80
S80/S80

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador inclinable TRS23: 558-8926

Clase de máquina Excavadoras de 23-30 tons EE.UU. Excavadoras de 23-30 tons EE.UU.
Peso 2.066 lb 937 kg
Opciones de interfaz: descendente S80/S80 S80/S80
Altura total 51.57 pulg 1.31 mm
Longitud 36.22 pulg 920 mm
Ancho total 48.15 pulg 1.223 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 2.09 yd³ 1.6 m³
Ancho máximo del cucharón 79 pulg 2 mm

Vea cómo Rotador inclinable TRS23: 558-8926 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS23: configuración superior e inferior del modelo S80

M315F cavando con un rotador inclinable

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

TRS23: configuración superior e inferior del modelo S80
M315F cavando con un rotador inclinable
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.