TRS18: configuración superior e inferior del modelo S70

Sistemas de inclinación y rotación Rotador inclinable TRS18: 516-6779

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 18-24 tons EE.UU.
Excavadoras de 18-24 tons EE.UU.
Peso
1.468 lb
666 kg
Opciones de interfaz: descendente
S70/S70
S70/S70

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador inclinable TRS18: 516-6779

Clase de máquina Excavadoras de 18-24 tons EE.UU. Excavadoras de 18-24 tons EE.UU.
Peso 1.468 lb 666 kg
Opciones de interfaz: descendente S70/S70 S70/S70
Altura total 46.85 pulg 1.19 mm
Longitud 31.5 pulg 800 mm
Ancho total 37.8 pulg 960 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.44 yd³ 1.1 m³
Ancho máximo del cucharón 71 pulg 1.8 mm

Vea cómo Rotador inclinable TRS18: 516-6779 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS18: configuración superior e inferior del modelo S70

M315F cavando con un rotador inclinable

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

TRS18: configuración superior e inferior del modelo S70
M315F cavando con un rotador inclinable
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.