D6T

Tractores topadores medianos D6T

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C9
Cat C9
Potencia neta
200 hp
149 kW
Peso en orden de trabajo
45082 lb
20449 kg

Descripción general

La mejor versatilidad, productividad y valor de reventa en su clase

El D6T, conocido por sobresalir en una amplia variedad de trabajos de explanación, es el preferido de los clientes para realizar todo tipo de tareas, desde explanación, desgarramiento, trabajos con traíllas, desmonte de terrenos, nivelación de acabado, relleno de zanjas, preparación de terrenos para granjas eólicas, extracción de gas o de petróleo y trabajos en rellenos sanitarios.

Beneficios

Versátil

El D6T posee la potencial y el control que necesita para la explanación, el desmonte de terreno, la nivelación de acabado, los rellenos sanitarios y mucho más.

Comprobado

La rueda motriz elevada, las estructuras resistentes y los sistemas comprobados le proporciona una prolongada vida útil y durabilidad.

Fácil para realizar servicio

El acceso al servicio es fácil con puntos de servicio agrupados y ubicados convenientemente, y con amplios paneles de acceso al compartimiento del motor que ayudan a reducir tiempo y costo de mantenimiento.

Especificaciones del producto para D6T

Modelo de motor Cat C9 Cat C9
Potencia neta 200 hp 149 kW
Emisiones Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea
Potencia neta: ISO 9249 185 hp 138 kW
Nota (1) Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.850 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.850 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Potencia neta: ISO 9249 200 hp 149 kW
Nota (1) Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.850 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.850 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Tanque de combustible 112 gal (EE.UU.) 424 L
Peso en orden de trabajo 45082 lb 20449 kg
Peso en orden de trabajo: hoja STD A 44024 lb 19969 kg
Peso en orden de trabajo: hoja STD SU 42834 lb 19429 kg
Peso en orden de trabajo: hoja A XL 45550 lb 20661 kg
Peso en orden de trabajo: hoja SU XL 45082 lb 20449 kg
Peso en orden de trabajo: hoja S LGP 48588 lb 22039 kg
Nota (1) El peso en orden de trabajo incluye la hoja, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno, cadena estándar, cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos), barra de tiro y operador. El peso en orden de trabajo incluye la hoja, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno, cadena estándar, cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos), barra de tiro y operador.
Capacidad de la hoja S: LGP 4.9 yd³ 3.8 m³
SU: capacidad de la hoja 7.3 yd³ 5.6 m³
SU XL: capacidad 7.3 yd³ 5.6 m³
Capacidad de la hoja A 5.1 yd³ 3.9 m³
A XL: capacidad 5.1 yd³ 3.9 m³
Ancho de la hoja S: LGP 13.3 pie 4063 mm
Ancho de la hoja SU 10.7 pie 3260 mm
SU XL: ancho 10.7 pie 3260 mm
Ancho de hoja A 13.7 pie 4166 mm
A XL: ancho 14.8 pie 4500 mm

D6T Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Motor diésel C9
  • Radiador de placa de barra de aluminio
  • Filtro de aire, antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador soplador de mando directo
  • Mandos finales de 3 engranajes planetarios de reducción simple
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Silenciador aislado con tubo de escape vertical a inglete
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro
  • Administración de cambios: – Direccionales y descendentes automáticos – Acelerador controlado con carga compensada
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Divisor de par
  • Transmisión, velocidades de servotransmisión 3A/3R, controladas electrónicamente
  • Turbocompresor de válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE

  • Cat Abrasion
  • Rodillos de soporte
  • Barra compensadora de servicio pesado
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Ruedas guía con rodadura central lubricadas de por vida
  • Rodillos de cadena lubricados de por vida
  • Bastidores de rodillos inferiores tubulares
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 95 A sin escobillas
  • 2 baterías sin necesidad de mantenimiento de 12 V (sistema de 24 V) de servicio pesado
  • Convertidor de 12 V y 10 A con 2 tomacorrientes
  • Conector para diagnósticos
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Bocina, advertencia de avance

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado debajo del capó
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Pedal decelerador
  • Control de dirección diferencial con cambio de un toque
  • Sistema Monitor Electrónico con refrigerante, aceite del tren de fuerza y temperatura del aceite hidráulico, indicador de combustible, tacómetro, odómetro, indicador de marcha y diagnóstico
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Calentador
  • Horómetro electrónico
  • Controles hidráulicos operados por piloto con interruptor electrónico de desactivación
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Asiento con suspensión de contorno ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Interruptor electrónico del acelerador
  • Limpiaparabrisas intermitentes

TECNOLOGÍA CAT

  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Manual de piezas en CD ROM
  • Recintos del motor perforados
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico de las bombas independientes para la dirección y la herramienta
  • Sistema hidráulico, detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Puertas de radiador abisagradas con rejilla de ventilación y deflector del ventilador
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)
  • Caja de herramientas
  • Protección contra vandalismo para los compartimentos de fluidos y la caja de batería

D6T Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Drenajes ecológicos del tren de fuerza
  • Prefiltro
  • Rejilla protectora del núcleo del radiador
  • Ventilador del expulsor
  • Ventilador reversible
  • Antefiltro de turbina con rejilla
  • Antefiltro de turbina sin rejilla
  • Configuración de protección térmica

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje de servicio pesado
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos estándar, 39 secciones): – servicio extremo (HD) de 560 mm (22") – servicio extremo (Cat Abrasion) de 560 mm (22") – no trapezoidal (Cat Abrasion) de 610 mm (24") – servicio moderado (HD) de 560 mm (22") – servicio moderado (Cat Abrasion) de 610 mm (24")
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos XL sin VPAT, 41 secciones): – servicio extremo (HD) 560 mm (22") – servicio extremo (HD) 610 mm (24"), no trapezoidal – servicio extremo (Cat Abrasion) 560 mm (22") – servicio extremo (Cat Abrasion) 610 mm (24"), no trapezoidal – servicio moderado (HD) 610 mm (24") – servicio extremo (HD) 610 mm (24"), trapezoidal – servicio extremo (Cat Abrasion) 560 mm (22"), orificio central

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema hidráulico del desgarrador

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES

  • Alternador de 150 A
  • Alternador de 95 A con conductos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Baterías de servicio pesado y motor de arranque

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cinco luces
  • Siete luces
  • Once luces
  • Luces de los protectores contra ramas
  • Luz estroboscópica de advertencia
  • Interruptor de desconexión de montaje a distancia

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado montado en la ROPS
  • Techo
  • Asiento de vinilo
  • Cámara de visión trasera
  • Configuración de cabina con pantallas
  • Vidrio con paneles dobles y antefiltro
  • Agarraderas de servicio pesado

TECNOLOGÍA CAT

  • Sistema de seguridad de la máquina

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Cabina lista para la instalación de AccuGrade
  • Grupos de hojas con montaje para AccuGrade

PROTECTORES

  • Nota: Es posible que se requieran protecciones adicionales para algunas aplicaciones del tractor
  • Sellos de rueda guía
  • Protector del cárter de servicio pesado
  • Protector del radiador abisagrado
  • Manguito protector de la manguera de metal
  • Protectores en almeja de mando final
  • Sellos de los mandos finales
  • Protector del tanque de combustible
  • Antefiltro
  • Radiador de servicio pesado
  • Radiador abisagrado de servicio pesado
  • Protector trasero del tractor
  • Rejilla trasera
  • Protecciones forestales
  • Protector de cadena de servicio moderado
  • Protector de la cadena de longitud completa
  • Protector de cadena completo
  • Barras deflectoras: delanteras y traseras
  • Caja de la barra deflectora trasera

CONTRAPESOS Y BARRAS DE TIRO

  • Contrapeso adicional
  • Contrapeso con desbaste plano
  • Contrapeso rígido corto

CABRESTANTE

  • Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones de cabrestante disponibles

VARIOS

  • Pintura negra para el capó y los cilindros
  • Protectores contra ramas

HOJAS

  • 6SU
  • 6S
  • 6A
  • Hoja para rellenos sanitarios 6SU

HERRAMIENTA DE CORTE

  • Desgarrador de vástagos múltiples
  • Diente del desgarrador de vástagos múltiples
  • Diente recto (1, 2 o 3)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo D6T se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Hoja topadora D6T

Hoja topadora D6T

Hoja topadora D6T

Hoja topadora D6T

Hoja topadora D6T

Hoja topadora D6T
Hoja topadora D6T
Hoja topadora D6T
Hoja topadora D6T
Hoja topadora D6T