D8

Tractores topadores medianos D8: Tier 3

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Potencia neta
363 hp
271 kW
Peso en orden de trabajo
85980 lb
39000 kg

Descripción general

RENDIMIENTO Y OPERACIÓN EFICIENTE

El Tractor Topador D8 de nueva generación de Cat® ofrece el rendimiento que espera, con la tecnología de nueva generación para lograr una operación más fácil y eficiente. Los controles e interfaz en común desde el D5 hasta el D8 hacen que sea fácil operar máquinas de distintos tamaños. Una transmisión probada y completamente automatizada de 4 velocidades optimiza la eficiencia. La amplia gama de características de tecnología ayuda a reducir las intervenciones del operador, más que nada, de los operadores con menos experiencia.

Beneficios

Comodidad y seguridad agregadas

La cabina, los controles y la interfaz en común con todos los tractores topadores D5 a D8 y las ayudas estándares fáciles de usar crean un ambiente operacional eficiente. 

Mayor eficiencia

Más potencia en la barra de tiro para mover más material por hora con una transmisión probada y completamente automatizada de 4 velocidades. 

más de productividad con la tecnología Cat

Las características de Assist ayudan a reducir las intervenciones de operadores, mientras que las opciones de la fábrica, como Cat Grade con hardware 3D, facilitan la implementación de tecnologías. 

Especificaciones del producto para D8: Tier 3

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia neta 363 hp 271 kW
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Número de fabricación 22A 22A
Emisiones Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
Nota (1) Potencia neta a 2,050 rpm La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta a 2,050 rpm La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Peso en orden de trabajo 85980 lb 39000 kg
Tren de fuerza Transmisor totalmente automático de 4 velocidades con divisor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock-up Clutch) Transmisor totalmente automático de 4 velocidades con divisor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock-up Clutch)
Tanque de combustible 164.8 gal (EE.UU.) 624 L
Peso en orden de trabajo 85980 lb 39000 kg
Presión sobre el suelo 12.84 lb/pulg² 88.5 kPa
Ancho de la zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal Semiuniversal
Capacidad de la hoja 13.47 yd³ 10.3 m³
Peso en orden de trabajo 82861 lb 37585 kg
Presión sobre el suelo 7.82 lb/pulg² 53.9 kPa
Ancho de la zapata estándar 38 pulg 965 mm
Hoja LGP semiuniversal LGP semiuniversal
Capacidad de la hoja 12.95 yd³ 9.9 m³
Peso en orden de trabajo 86531 lb 39250 kg
Presión sobre el suelo 12.92 lb/pulg² 89.1 kPa
Ancho de la zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal Semiuniversal
Capacidad de la hoja 13.47 yd³ 10.3 m³
Facilidad de reciclaje 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946 tons métricas (2,145 ton [EE.UU.]). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946 tons métricas (2,145 ton [EE.UU.]).

D8: Tier 3 Equipos estándar

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • MotorC15 Cat:
  • Transmisor totalmente automático de 4 velocidades con divisor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock-up Clutch)
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Refrigerante de larga duración
  • Dirección diferencial
  • Filtro de aire del motor con indicador electrónico de servicio
  • Limpiador de aire previo del motor con eyector de polvo
  • Parada del motor en vacío
  • Mandos finales, doble reducción: estándar o LGP
  • Separador de agua del combustible
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Tuberías de combustibles compatibles con B100 (obligatorias en Indonesia)
  • Silenciador con tubo de escape vertical a inglete
  • Radiador, placa de barras de aluminio con centros resistentes a residuos
  • Sistema de enfriamiento de plano sencillo de alto rendimiento

Tecnología Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Actualización remota y solución remota de problemas
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Lista para la instalación de control remoto

Entorno del operador

  • Cabina estándar con estructuras ROPS y FOPS integradas, cristal de seguridad laminado, ventanas deslizantes, pantalla básica/no ARO, asiento estándar
  • Pantalla del grupo de indicadores de 203 mm (8")
  • Asiento de tela con soporte lumbar mecánico ajustable
  • Controles del implemento electrohidráulico y de la dirección
  • Pedal decelerador
  • Filtro de aire fresco
  • Sistema modular de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) con inversión automática de ventiladores instalado en la cabina. Temperatura automática y control del soplador con conductos distribuidos.
  • Espejo retrovisor
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posavasos
  • Almohadillas de pie de tablero de instrumentos
  • Almacenamiento para lonchera
  • Limpiaparabrisas
  • Interruptor de presencia del operador

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje estándar o de baja presión sobre el suelo (LPG)
  • Tren de rodaje de trabajo pesado con Retención Firme del Pasador (PPR, Positive Pin Retention): cadena de 44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas
  • Tren de rodaje amortiguado
  • Rodillos de soporte
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rodillos y cadenas con lubricación de por vida
  • Zapatas de cadena de servicio moderado
  • Guía de cadena
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Bastidor tubular de rodillos inferiores de 8 rodillos (listo para instalación de rodillo portador)
  • Eslabones maestros de dos piezas

Brazos de empuje

  • Estándar

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Bombas independientes de la dirección y el implemento
  • Sistemas hidráulicos de inclinación del tractor topador: inclinación única
  • Mangueras hidráulicas de la cuchilla protegidas
  • Válvula de caída rápida habilitada electrónicamente
  • Sistema hidráulico trasero listo para la instalación de un desgarrador o un cabrestante

Sistema eléctrico

  • Luces estándares: paquete de 4 luces LED
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor: 15 A, tomas de corriente de 12 V
  • Bocina de advertencia delantera

Baterías, motores de arranque, alternadores y refrigerante

  • Alternador de 95 A
  • Motor de arranque de 24 V
  • Refrigerante del motor –37 °C (–35 °F)
  • Cuatro baterías de 12 V sin necesidad de mantenimiento (900 cca) (sistema de 24 voltios)

Servicio y mantenimiento

  • Tomas de presión centralizadas remotas.
  • Drenajes ecológicos
  • Intervalos de servicio extendido (500 horas del motor, 1.000 horas del tren de fuerza)
  • Centro de servicio a nivel del suelo (desconexión eléctrica remota, interruptor de parada secundario)
  • Puertas del radiador de trabajo pesado perforadas, con rejilla y bisagras
  • Recinto del motor removible, perforado y abatible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Protección contra vandalismo para los compartimentos de fluidos y la caja de batería

Protecciones y pantallas

  • Protectores inferiores estándar

D8: Tier 3 Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • Paquete de desierto con motor único, antefiltro, protectores inferiores y sellos para la aplicación
  • Configuración en desierto de antefiltro de aire del motor
  • Limpiador de aire previo del motor con pantalla y eyector de polvo
  • Motor con blindaje térmico
  • Ventilador, inversión automática
  • Tanque de combustible de alta capacidad con tuberías de combustible compatibles con B100
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Silenciador con protección térmica
  • Insonorización
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Ayuda inicial, calentador de agua de las camisas (110 V o 220 V)

Tecnología Cat

  • Cat Assist con paquete ARO
  • Cat Grade 3D Ready con paquete Assist (solo hardware)
  • Cat Grade 3D con paquete Assist
  • Cabina preparada para el control de nivelación (Grade control) de terceros
  • Product Link™: modalidad celular o doble
  • Sensor de uso de cadenas Cat (estándar en países donde está certificado)
  • Conectividad de GRADE
  • Radio de correcciones GRADE
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth
  • Cat Command para explanación

Entorno del operador

  • Cabina de alta calidad con ROPS y FOPS integrados, vidrio de seguridad laminado, ventanas deslizantes y posabrazos ajustables. La cabina está lista para la instalación de la tecnología y del control remoto.
  • Cabina para entornos con alta cantidad de residuos con ROPS y FOPS integrados, puertas de policarbonato resistentes al impacto, ventanas laterales sólidas para un mejor sellado, prelimpiador eléctrico con filtro de cabina avanzado de Cat para una mejora en el rendimiento y la vida útil del filtro La cabina está lista para la instalación de la tecnología y del control remoto.
  • Pantalla táctil de cristal líquido completamente a color de 254mm (10")
  • Cámara de vista trasera de alta definición con líneas de retroceso
  • Características claves de la máquina en pantalla
  • Identificación del operador/Identificación del operador con seguridad
  • Asiento Deluxe de cuero con ventilación y calefacción, con soporte lumbar electrónico ajustable
  • Apoyabrazos ajustables hacia delante y atrás y verticalmente
  • Controles de palanca universal: ARO
  • Prelimpiador de filtro de aire fresco eléctrico
  • Listo para la instalación de radio de comunicaciones
  • Pedales y placa para el piso para operadores de baja estatura
  • Radio de entretenimiento con Bluetooth y micrófono
  • Puertos USB y AUX
  • Martillo de emergencia
  • Ventanas ahumadas

Tren de rodaje

  • Cadena del tren de rodaje con vida útil prolongada de trabajo pesado (HDXL, Heavy Duty Extended Life): cadena de 44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas
  • Tren de rodaje de desperdicios
  • Zapatas de cadena de servicio extremo

Hojas

  • Semiuniversal (SU)
  • Universal (U)
  • Desperdicios/relleno sanitario
  • Ángulo (A)
  • Protección contra rocas/placa de desgaste
  • Placa de empuje
  • Cuchillas (hojas SU) FirstCut™

Brazos de empuje

  • Extremo

Sistema hidráulico

  • Sistemas hidráulicos de inclinación del tractor topador: inclinación doble

Sistema eléctrico

  • Luces actualizadas: paquete de 6 luces LED
  • Luces de primera calidad: paquete de 12 luces LED
  • Iluminación de entrada/salida con cronómetro de apagado
  • Luz de baliza de advertencia

Baterías, motores de arranque, alternadores y refrigerante

  • Alternador de 150 A
  • Alternador con conductos de 150 A
  • Refrigerante del motor ártico, –51 °C (–60 °F)

Servicio y mantenimiento

  • Extracción de la cabina en 30 minutos
  • Centro de servicio a nivel del suelo (horómetro, arranque)
  • Llenado rápido de combustible
  • Cambio rápido de aceite
  • Puertas de radiador de servicio pesado para los desperdicios
  • Rápido acceso al piso de la cabina
  • Luz de trabajo debajo del capó
  • Soporte de pala

Accesorios

  • Desgarrador con mango múltiple, puntas de desgarrador CapSure™ y protector de mango
  • Mango desgarrador simple con punta de desgarrador CapSure™ y protector de mango
  • Extractor de pasador (mango simple)
  • Caja de cierre trasera con barra de cierre
  • Barra deflectora trasera
  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro
  • Cabrestante

Protecciones y pantallas

  • Protección trasera: servicio pesado, eléctrico, sellado, en desierto
  • Rejilla trasera de la cabina: con bisagras o fija
  • Pantallas laterales de cabina: con bisagras
  • Protectores del tanque de combustible
  • Protección para HVAC
  • Protectores para luces
  • Barras deflectoras, delanteras, suspendidas
  • Paquete de barrido

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología
  • Slope Assist de Cat para tractores topadores

    Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología

Vea cómo D8: Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Tractor Topador D8

Tractor Topador D8 trabajando

Tren de rodaje del Tractor Topador D8

Tractor Topador D8 trabajando

Tractor Topador D8 realizando un desgarramiento

Tractor Topador D8
Tractor Topador D8 trabajando
Tren de rodaje del Tractor Topador D8
Tractor Topador D8 trabajando
Tractor Topador D8 realizando un desgarramiento
Línea de tractores topadores Cat

Línea de tractores topadores Cat

Línea de tractores topadores Cat