D11

Tractores topadores grandes D11

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C32
Cat® C32
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 - Avance
850 hp
634 kW
Peso en orden de trabajo
229800 lb
104236 kg

Descripción general

El líder extiende su ventaja

El Tractor Topador Cat ® D11 ofrece una mayor productividad a un menor costo, con una reducción de hasta el 6 % en el costo total por metro cúbico de banco en comparación con el modelo anterior. Dotado de características que mejoran el rendimiento, el modelo D11 es de gran ayuda para mejorar la eficiencia de su operación de explanación. El divisor de par con embrague del estator libera automáticamente el estator cuando no se requiere par, con lo que se aumenta la eficiencia del tren de impulsión y se reduce el consumo de combustible. Gracias a la marcha de retroceso de alta potencia se aceleran los desplazamientos no productivos a fin de reducir el tiempo de ciclo, mientras que el sistema hidráulico con detección de carga proporciona más potencia al tractor topador, lo que incrementa la capacidad de respuesta y la eficiencia del combustible. Las tecnologías avanzadas están completamente integradas en el tractor topador, lo que crea máquinas inteligentes y operadores más informados para maximizar la productividad de su operación.

Beneficios

Aumento de hasta un 8 % en la eficiencia del combustible

Con el sistema hidráulico de detección de carga y el nuevo convertidor de par del embrague del estator

Casi un 8 % de mayor productividad y eficiencia

Gracias a la alta potencia de la marcha en retroceso, el convertidor de par con embrague de estator y los cilindros de inclinación ampliados

Hasta un 5 % menos de costos de reparación y mantenimiento

Gracias al nuevo diseño de la caja y el bastidor, los cojinetes mejorados,
las uniones de pasador rediseñadas, un colector de aceite un 30 % más grande y mucho más

Especificaciones del producto para D11

Modelo de motor Cat® C32 Cat® C32
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 - Avance 850 hp 634 kW
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 L
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 (retroceso) 955 hp 712 kW
Nota (1) *Excluye todas las pérdidas del ventilador. *Excluye todas las pérdidas del ventilador.
Nota (2) Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.800rpm. Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.800rpm.
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario.
Modelo de motor Cat® C32 Cat® C32
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 L
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 - Avance 850 hp 634 kW
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 (retroceso) 957 hp 714 kW
Nota (1) *Excluye todas las pérdidas del ventilador. *Excluye todas las pérdidas del ventilador.
Nota (2) Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.800rpm. Las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.800rpm.
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario.
Tanque de combustible: volumen total 500 gal (EE.UU.) 1895 L
Tanque de combustible (volumen aprovechable) 475 gal (EE.UU.) 1800 L
Sistema de enfriamiento 46.8 gal (EE.UU.) 177 L
Llenado del sistema de enfriamiento: motor equivalente a Tier 2 41.7 gal (EE.UU.) 158 L
Cárter del motor 35.1 gal (EE.UU.) 133 L
Tren de fuerza 120 gal (EE.UU.) 454 L
Tren de fuerza: volumen de llenado 103.3 gal (EE.UU.) 391 L
Mando final: cada uno 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Bastidores de los rodillos: cada uno 24.8 gal (EE.UU.) 94 L
Tanque hidráulico 42.2 gal (EE.UU.) 160 L
Tanque y chasis del sistema hidráulico 64.7 gal (EE.UU.) 245 L
Chasis del sistema hidráulico + hoja y desgarrador (estándar) 117.6 gal (EE.UU.) 445 L
Chasis del sistema hidráulico + hoja y desgarrador (tractor topador transportador) 143.4 gal (EE.UU.) 540 L
Peso en orden de trabajo 229800 lb 104236 kg
Peso en orden de trabajo: tractor topador transportador 250665 lb 113700 kg
Nota (1) Peso en orden de trabajo del modelo D11: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, tractor topador 11U ABR, desgarrador de vástago individual con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 710 mm (28") y operador. Peso en orden de trabajo del modelo D11: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, tractor topador 11U ABR, desgarrador de vástago individual con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 710 mm (28") y operador.
Nota (2) Peso en orden de trabajo del modelo D11 CD: incluye lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36"), tractor topador transportador 11, desgarrador de vástago individual y operador. Peso en orden de trabajo del modelo D11 CD: incluye lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36"), tractor topador transportador 11, desgarrador de vástago individual y operador.
Peso de embarque 86200 lb 39100 kg
Peso en orden de trabajo: estándar 87600 lb 39750 kg
Tipo de bomba Bomba de pistones con desplazamiento variable Bomba de pistones con desplazamiento variable
Rendimiento de la bomba combinado: implemento 177 gal/min 670 L/min
Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo
Ancho: zapata 28 pulg 710 mm
Ancho: zapata - CD 36 pulg 915 mm
Zapatas por lado 41 41
Altura de la garra 4 pulg 102 mm
Paso 12.5 pulg 318 mm
Espacio libre sobre el suelo* 30.6 pulg 777 mm
Entrevía de cadena 114 pulg 2896 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 175 pulg 4444 mm
Área de contacto con el suelo 9781 pulg² 6.3 m²
Área de contacto con el suelo: CD 12605 pulg² 8.1 m²
Rodillos inferiores por lado 8 8
Cantidad de rodillos superiores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo)
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg (4,6 lb) de refrigerante que posee un equivalente de CO2 de 3,003 toneladas métricas (3,31 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg (4,6 lb) de refrigerante que posee un equivalente de CO2 de 3,003 toneladas métricas (3,31 tons EE.UU.).
ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los criterios de la norma ISO 3471:2008 La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los criterios de la norma ISO 3471:2008
FOPS La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con los criterios de la norma ISO 3449:2005 LEVEL II. La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con los criterios de la norma ISO 3449:2005 LEVEL II.
Ruido (1) El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6396:2008) es de 116 dB(A) (insonorizada). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6396:2008) es de 116 dB(A) (insonorizada).
Ruido (2) El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396:2008) es de 78 dB(A) (insonorizada). El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396:2008) es de 78 dB(A) (insonorizada).
Avance 1.0 2.5 milla/h 4 km/h
Avance 2.0 4.4 milla/h 7 km/h
Avance 3.0 7.6 milla/h 12.2 km/h
Retroceso 1.0 3 milla/h 4.8 km/h
Retroceso 2.0 5.3 milla/h 8.5 km/h
Retroceso 3.0 9.1 milla/h 14.7 km/h
Retroceso 2 4 milla/h 6.4 km/h
Avance 3 7 milla/h 11.3 km/h
2 de avance 4.1 milla/h 6.6 km/h
Avance 1 2.2 milla/h 3.5 km/h
Retroceso 1.5 3 milla/h 4.8 km/h
Barra de tiro: 3 hacia adelante 46250 pie·lbf 205.8 kN
Retroceso 3 7.3 milla/h 11.8 km/h
Barra de tiro: 1 hacia adelante 148200 pie·lbf 659.2 kN
Barra de tiro: 2 hacia adelante 82300 pie·lbf 366.1 kN
Avance 1.5 3 milla/h 4.8 km/h
Retroceso 2.5 5.4 milla/h 8.7 km/h
Capacidad semiuniversal (SU)* 35.6 yd³ 27.2 m³
Ancho sobre cantoneras con hoja semiuniversal (SU)* 219.8 pulg 5584 mm
Capacidad de la hoja en U 45 yd³ 34.4 m³
Ancho de la hoja U 249.6 pulg 6340 mm
Universal para recuperación: capacidad de la hoja (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Universal para recuperación: ancho con hoja (sobre las cantoneras) 251.8 pulg 6395 mm
Tractor topador transportador: capacidad de la hoja (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Tractor topador transportador: ancho con la hoja (sobre las cantoneras) 263.9 pulg 6704 mm
Fuerza de penetración máxima* (vertical del vástago) 66000 lb 294 kN
Máxima profundidad de penetración (punta estándar) 63.5 pulg 1612 mm
Fuerza de dislocación 148510 lb 661 kN
Fuerza de penetración máxima* (vertical del vástago) 66110 lb 294 kN
Máxima profundidad de penetración (punta estándar) 85.5 pulg 2172 mm
Fuerza de dislocación 148510 lb 661 kN
Ancho total de la viga 131.1 pulg 3330 mm
Fuerza de penetración máxima: vertical del vástago 77350 lb 344 kN
Máxima penetración: punta estándar 43.3 pulg 1100 mm
Fuerza de dislocación: desgarrador de vástagos múltiples con un diente 145640 lb 648 kN
Espacio libre sobre el suelo* 31.4 pulg 798 mm
Entrevía de cadena 114 pulg 2896 mm
Ancho en la parte externa de la cadena (zapata de cadena de 710 mm) 142 pulg 3606 mm
Altura (ROPS/techo)* 185.9 pulg 4723 mm
Longitud de la cadena sobre el suelo 175 pulg 4444 mm
Longitud con hoja SU**, sin accesorio trasero 337.8 pulg 8579 mm
Longitud total con la hoja SU y el desgarrador SS** 414.4 pulg 10525 mm
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras.
Ancho en la parte externa de la cadena (zapata de cadena de 710 mm) 149.8 pulg 3806 mm
Longitud con hoja SU**, sin accesorio trasero 345.1 pulg 8765 mm
Longitud total con la hoja SU y el desgarrador SS** 421.7 pulg 10712 mm
Ancho: sin muñones: zapata estándar 106 pulg 2693 mm
Espacio libre sobre el suelo 24.1 pulg 613 mm
Nota (2) ** Cuando el sistema Cat GRADE con antenas 3D está instalado, la altura total de la máquina aumenta en aproximadamente 82 mm/3,2". ** Cuando el sistema Cat GRADE con antenas 3D está instalado, la altura total de la máquina aumenta en aproximadamente 82 mm/3,2".
Longitud: tractor básico: con barra de tiro 183 pulg 4647 mm
Nota (1) * Sumar las siguientes medidas si se usan accesorios: desgarrador (de un solo vástago) de 1.519 mm/59,8"; desgarrador (vástagos múltiples) de 1.613 mm/63,5"; barra de tiro de 406 mm/16,0"; hoja SU de 1.844 mm/72,6"; hoja U de 2.241 mm/88,2"; hoja A (sin orientación) de 2.027 mm/79,8"; hoja A (orientación de 25 grados) de 3.068 mm/120,8". * Sumar las siguientes medidas si se usan accesorios: desgarrador (de un solo vástago) de 1.519 mm/59,8"; desgarrador (vástagos múltiples) de 1.613 mm/63,5"; barra de tiro de 406 mm/16,0"; hoja SU de 1.844 mm/72,6"; hoja U de 2.241 mm/88,2"; hoja A (sin orientación) de 2.027 mm/79,8"; hoja A (orientación de 25 grados) de 3.068 mm/120,8".
Longitud, cadena sobre el suelo 126.2 pulg 3206 mm
Potencia al volante 850 hp 634 kW
Nota (2) El fluido de escape diésel (DEF) utilizado en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) de Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en el estándar 22241 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization). El fluido de escape diésel (DEF) utilizado en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) de Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en el estándar 22241 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization).
Nota (1) En todos los motores diésel para uso fuera de carretera con Tier 4 final, Stage IV y Tier 4 final de Corea, se debe usar solo combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o combustible biodiésel de hasta B20 mezclado con ULSD. El combustible B20 debe cumplir las especificaciones ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214). Se requieren aceites Cat DEO-ULS™ o aquellos que cumplan con la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el Manual de Mantenimiento del Operador (OMM, Operator Maintenance Manual) para conocer más recomendaciones de combustible para las máquinas específicas. En todos los motores diésel para uso fuera de carretera con Tier 4 final, Stage IV y Tier 4 final de Corea, se debe usar solo combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o combustible biodiésel de hasta B20 mezclado con ULSD. El combustible B20 debe cumplir las especificaciones ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214). Se requieren aceites Cat DEO-ULS™ o aquellos que cumplan con la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el Manual de Mantenimiento del Operador (OMM, Operator Maintenance Manual) para conocer más recomendaciones de combustible para las máquinas específicas.
Emisiones Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea, Tier 4 Final de Corea Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage IV de la Unión Europea, Tier 4 Final de Corea
Modelo de motor Cat C32 Cat C32

D11 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Pantalla táctil primaria de alta definición
  • Visibilidad: espejos retrovisores
  • Aire acondicionado y calentador con control automático de climatización
  • Asiento: de tela con suspensión neumática
  • Vidrio de la cabina: polarizado, de un solo panel
  • Acceso a la cabina: manija y escalones para el brazo de empuje de la hoja

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • VIMS
  • Ayuda de la hoja automática
  • Cat Product Link™ Elite (celular)

TREN DE FUERZA CAT

  • Motor Cat C32: Tier4 final de la EPA de los EE.UU. o equivalente a Tier 2
  • Módulo de enfriamiento de plano sencillo de alto rendimiento
  • Divisor del par del embrague del estator: control electrónico
  • Servotransmisión: control electrónico de tres velocidades

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje amortiguado
  • Cadenas con cojinete de manguito
  • Rodillos y ruedas guía con lubricación permanente
  • Zapata de cadena (servicio extremo): ancho de 710 mm (28")

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Sistema controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación del desgarrador
  • Hoja topadora: inclinación doble
  • Hoja habilitada electrónicamente: caída rápida

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque eléctrico de 24V, arranques dobles
  • Baterías: 4 × 4.200 amp-hora, 12 V
  • Aislamiento de la batería
  • Luces: halógenas; 13posiciones

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Drenajes de fluidos ecológicos: todos los compartimentos
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Cambio rápido de aceite: motor y transmisión
  • Llenado rápido de combustible a nivel del suelo
  • Estación de servicio eléctrica a nivel del suelo
  • Orificios de muestreo de fluidos S·O·SSM
  • Conector de diagnóstico

D11 Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla MineStar™ Terrain
  • Visibilidad: cámara doble
  • Visibilidad: cuatro cámaras con una vista de 360º
  • Asiento: con sistema de calefacción y enfriamiento, y soportes lumbares ajustables
  • Vidrio de la cabina: cristal doble laminado de seguridad ante impactos
  • Vidrio de la cabina: seguridad de alta presión (40lb/pulg²/275kPa)
  • Acceso a la cabina: escalera eléctrica

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • AutoCarry™
  • Control automático del desgarrador
  • Cat Terrain con control de la hoja en 3D
  • Listo para Cat Terrain
  • Modalidad doble de Cat Product Link Elite (celular + satelital)
  • Preparado para Cat Command for Dozing

TREN DE FUERZA CAT

  • Ventilador de enfriamiento hidráulico: reversible automático

TREN DE RODAJE

  • Zapatas de cadena (servicio extremo): ancho de 810/915 mm (32/36") (diversas configuraciones)
  • Eslabones de cadenas: alta abrasión, con eslabón alto
  • Eslabones de cadenas: servicio pesado XL; con DuraLink
  • Zapata de cadena: resistente a la abrasión
  • Zapata de cadena: orificio redondo antiempaque
  • Rodillos y ruedas guía resistentes a la abrasión
  • Rodillos y ruedas guía para clima frío
  • Tren de rodaje de insonorización
  • Rodillo superior

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema hidráulico del tractor topador transportador
  • Inclinación de la hoja topadora extendida
  • Extractor de pasador para desgarrador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Aislamiento de la batería: polo doble
  • Luces: LED; paquete prémium

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Protección inferior sellada con reducción de ruido
  • Drenaje y llenado de fluidos a nivel del suelo
  • Lubricación del desgarrador: lubricación automática con llenado a nivel del suelo
  • Lubricación del desgarrador: agrupada; con llenado a nivel del suelo

ACCESORIOS TRASEROS

  • Desgarrador: un solo vástago con extractor de pasador
  • Desgarrador: bloque de empuje de un solo vástago con extractor de pasador
  • Desgarrador: un solo vástago con extractor de pasador; pesado
  • Desgarrador: vástagos múltiples (incluye tres vástagos)
  • Desgarrador: vástagos múltiples; pesados (incluye tres vástagos)
  • Desgarrador: pila de lixiviación de vástagos múltiples con extractor de pasador
  • Desgarrador: vástagos múltiples; de carbón (incluye cinco vástagos)
  • Contrapeso: trasero
  • Barras de tiro con contrapeso

HOJAS

  • Semiuniversal (27,2m³/35,6 yd³)
  • Universal (34,4m³/45,0yd³)
  • Tractor topador transportador (43,6m³/57yd³)
  • Universal para recuperación (42m³/55 yd³)
  • Universal para recuperación (53,5m³/70 yd³)
  • Universal para carbón (75m³/98,0yd³)
  • Universal para carbón (65m³/85,5yd³)

OTROS

  • Sistema listo para supresión de incendios
  • Instalación de supresión de incendios

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command para explanación para minas

    Command para explanación de Cat® MineStar™ mejora la seguridad y la eficiencia al sacar a los operadores de los máquinas y permitirles trabajar desde ubicaciones cercanas o remotas. Ya sea que opte por la consola de control remoto sobre la altura de los hombros o la estación remota del operador, los operadores pueden tener control total del tractor topador sin estar expuestos al polvo, el ruido, la vibración u otros peligros. Con la explanación semiautónoma, un solo operador puede administrar hasta cuatro máquinas desde una ubicación remota, lo que aumenta la productividad y la seguridad. La profunda integración con los sistemas de las máquinas Cat permite un control fluido y preciso para lograr la máxima eficiencia y productividad.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Command para explanación de Cat® MineStar™ mejora la seguridad y la eficiencia al sacar a los operadores de los máquinas y permitirles trabajar desde ubicaciones cercanas o remotas. Ya sea que opte por la consola de control remoto sobre la altura de los hombros o la estación remota del operador, los operadores pueden tener control total del tractor topador sin estar expuestos al polvo, el ruido, la vibración u otros peligros. Con la explanación semiautónoma, un solo operador puede administrar hasta cuatro máquinas desde una ubicación remota, lo que aumenta la productividad y la seguridad. La profunda integración con los sistemas de las máquinas Cat permite un control fluido y preciso para lograr la máxima eficiencia y productividad.

Explore la tecnología
  • Fleet for Surface de Cat

    Fleet de Cat® MineStar es la mejor fuente de información para la gestión de flotas. Este sistema integrado de monitoreo y gestión de flotas se puede utilizar con cualquier máquina o sistema para medir, gestionar y mejorar todos los aspectos de una operación, sin importar el tamaño o el tipo. Fleet proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros clave de la operación. Supervisa las ubicaciones de las máquinas y el movimiento de materiales y proporciona alertas de rutas incorrectas para garantizar que el material se mueva a la ubicación adecuada.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Fleet de Cat® MineStar es la mejor fuente de información para la gestión de flotas. Este sistema integrado de monitoreo y gestión de flotas se puede utilizar con cualquier máquina o sistema para medir, gestionar y mejorar todos los aspectos de una operación, sin importar el tamaño o el tipo. Fleet proporciona visibilidad en tiempo real del tiempo de ciclo, la carga útil y otros parámetros clave de la operación. Supervisa las ubicaciones de las máquinas y el movimiento de materiales y proporciona alertas de rutas incorrectas para garantizar que el material se mueva a la ubicación adecuada.

Explore la tecnología
  • Cat Health

    Mediante el monitoreo frecuente de las condiciones de la máquina, se puede adoptar un enfoque más proactivo del mantenimiento y la reparación para las minas. Los datos sobre el estado de los equipos son un elemento clave en la contribución de ese enfoque. Los datos ayudan a que se puedan detectar problemas de las minas en los equipos mucho antes de que fallen.

    Acceder a los datos adecuados en el momento oportuno es fundamental para mejorar la inteligencia operativa y el análisis predictivo de la máquina. Cat® MineStar™ Health lo ayuda a satisfacer esa necesidad. Para ello, lo conecta con sus máquinas y le proporciona información importante. El conjunto de productos MineStar Health se compone de facilitadores de conectividad que recopilan, convierten y transmiten los datos de los equipos; y aplicaciones que visualizan, analizan e informan sobre los datos del estado de los equipos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Mediante el monitoreo frecuente de las condiciones de la máquina, se puede adoptar un enfoque más proactivo del mantenimiento y la reparación para las minas. Los datos sobre el estado de los equipos son un elemento clave en la contribución de ese enfoque. Los datos ayudan a que se puedan detectar problemas de las minas en los equipos mucho antes de que fallen.

Acceder a los datos adecuados en el momento oportuno es fundamental para mejorar la inteligencia operativa y el análisis predictivo de la máquina. Cat® MineStar™ Health lo ayuda a satisfacer esa necesidad. Para ello, lo conecta con sus máquinas y le proporciona información importante. El conjunto de productos MineStar Health se compone de facilitadores de conectividad que recopilan, convierten y transmiten los datos de los equipos; y aplicaciones que visualizan, analizan e informan sobre los datos del estado de los equipos.

Explore la tecnología
  • Cat Terrain for Grading

    La nivelación es una función clave pero menos visible que proporciona un respaldo esencial para las operaciones de carga y acarreo. Terrain para nivelación de Cat® MineStar™ ayuda a que las operaciones de los tractores topadores y las motoniveladoras sean más seguras y eficientes, lo que puede marcar una diferencia significativa en los resultados de una mina. Terrain para nivelación ayuda a los operadores a lograr la pendiente especificada más rápidamente sin inspecciones, conjeturas o trabajo duplicado.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La nivelación es una función clave pero menos visible que proporciona un respaldo esencial para las operaciones de carga y acarreo. Terrain para nivelación de Cat® MineStar™ ayuda a que las operaciones de los tractores topadores y las motoniveladoras sean más seguras y eficientes, lo que puede marcar una diferencia significativa en los resultados de una mina. Terrain para nivelación ayuda a los operadores a lograr la pendiente especificada más rápidamente sin inspecciones, conjeturas o trabajo duplicado.

Explore la tecnología

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Al compartir su información, otorga permiso a Caterpillar para procesar sus datos a fin de cumplir adecuadamente con su solicitud. Según su solicitud, es posible que debamos compartir sus datos con los distribuidores correspondientes, dentro del grupo de empresas de Caterpillar, y con los proveedores de servicios correspondientes que trabajan en nombre de Caterpillar. Garantizar la seguridad de su información es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. En el Aviso de privacidad del sitio web se detallan nuestras prácticas de privacidad de datos y sus derechos para controlar sus datos personales. 

*Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del D11

Comenzar el recorrido del modelo D11
close

Galería de medios

D11

Tractor Topador D11

D11

D11

D11

D11

D11

D11
Tractor Topador D11
D11
D11
D11
D11
D11

Retroceso de alta potencia del modelo D11

Testimonios de operadores que utilizan el D11 en montañas de carbón

Video de introducción del modelo D11

D11

Sistema de supresión de incendios Cat® para tractores topadores grandes

Eficiencia del modelo D11

El líder extiende su ventaja

Características de seguridad del modelo D11

Retroceso de alta potencia del modelo D11
Testimonios de operadores que utilizan el D11 en montañas de carbón
Video de introducción del modelo D11
D11
Sistema de supresión de incendios Cat® para tractores topadores grandes
Eficiencia del modelo D11
El líder extiende su ventaja
Características de seguridad del modelo D11

Vea cómo D11 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS