D9 GC

Tractores topadores grandes D9 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® 3408C
Cat® 3408C
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249
412 hp
308 kW
Peso en orden de trabajo
108999 lb
49441 kg

Descripción general

Fácil de operar. Fácil de mantener.

El productivo y conocido modelo Cat® D9 GC Dozer le ofrece rendimiento y confiabilidad en la forma de un tractor topador sencillo y económico. Es fácil de operar, simple de reparar y está fabricado con todos los componentes Cat que en conjunto entregan un rendimiento superior y alta disponibilidad. El modelo D9 GC se basa en el éxito del modelo D9R, que demostró ser efectivo y duradero y lleva siendo ampliamente utilizado alrededor del mundo durante los últimos 25 años. Los componentes, las piezas y los sistemas principales del modelo D9 GC les resultarán conocidos a quienes han tenido, operado y reparado un D9R. El D9 GC proporciona una confiabilidad y una vida útil sin iguales gracias a su diseño de eficacia comprobada. Hay una variedad de configuraciones y accesorios específicos para cada uso que hacen que el D9 GC sea el tractor topador ideal para distintos contextos.

Beneficios

Operación fácil

Cabina cómoda con controles fáciles de operar y un rendimiento confiable en tareas de explanación.

Rentable para poseer y operar

Rendimiento competitivo y eficiencia del combustible

Fácil de reparar y realizarle mantenimiento

El diseño modular optimiza el rendimiento y simplifica el servicio.

Especificaciones del producto para D9 GC

Modelo de motor Cat® 3408C Cat® 3408C
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 412 hp 308 kW
Calibre 5.4 pulg³ 137 mm
Carrera 6 pulg³ 152 mm
Cilindrada 1099 pulg³ 18 L
Potencia del motor: bruta SAE J1995* 443 hp 330 kW
Potencia del motor: ISO 14396 437 hp 326 kW
Emisiones Equivalente a Tier 1 de la EPA de EE.UU. Equivalente a Tier 1 de la EPA de EE.UU.
Nota (1) Todas las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.900rpm. Todas las clasificaciones de motor corresponden a una velocidad de 1.900rpm.
Nota (2) No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.250m (7.381') . No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.250m (7.381') .
Tanque de combustible (llenado por salpicadura) 254 gal (EE.UU.) 963 L
Tanque de combustible (llenado rápido) 248 gal (EE.UU.) 939 L
Sistema de enfriamiento 26 gal (EE.UU.) 99.8 L
Cárter del motor* 13 gal (EE.UU.) 48 L
Tren de fuerza 40 gal (EE.UU.) 150 L
Mando final (cada uno) 4 gal (EE.UU.) 15 L
Bastidores de los rodillos (cada uno) 12 gal (EE.UU.) 45 L
Aceite del eje pivote 8 gal (EE.UU.) 30 L
Tanque del sistema hidráulico 24 gal (EE.UU.) 89 L
Nota * Con filtros de aceite. * Con filtros de aceite.
Peso en orden de trabajo 108999 lb 49441 kg
Peso de envío 83167 lb 37724 kg
Nota (1) El peso en orden de trabajo del modelo D9 incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástago sencillo, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24") y operador. El peso en orden de trabajo del modelo D9 incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástago sencillo, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24") y operador.
Nota (2) El peso de embarque del D9 incluye el chasis base de la máquina con cabina, el eje pivote, los bastidores de rodillos, la cadena y ROPS. El peso de embarque del D9 incluye el chasis base de la máquina con cabina, el eje pivote, los bastidores de rodillos, la cadena y ROPS.
Tipo de bomba Pistón engranado al volante Pistón engranado al volante
Rendimiento de la bomba: implemento 62 gal/min 235 L/min
Bomba del ventilador 19 gal/min 72 L/min
Flujo del cilindro de inclinación: flujo del extremo de varilla 36 gal/min 137 L/min
Flujo del cilindro de inclinación: flujo de la parte delantera 44 gal/min 167 L/min
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de levantamiento 3800 L/min 26200 kPa
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2799 lb/pulg² 19300 kPa
Desgarrador: levantamiento: ajuste de la válvula de alivio 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Desgarrador: paso: ajuste de la válvula de alivio 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Nota (1) El rendimiento de la bomba del implement se mide a 1.900rpm del motor y 20.000kPa (2.900lb/pulg²). El rendimiento de la bomba del implement se mide a 1.900rpm del motor y 20.000kPa (2.900lb/pulg²).
Nota (2) El rendimiento de la bomba del ventilador se mide a 1.900rpm del motor y 17.000kPa (2.470lb/pulg²). El rendimiento de la bomba del ventilador se mide a 1.900rpm del motor y 17.000kPa (2.470lb/pulg²).
Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo
Ancho: zapata 24 pulg 610 mm
Zapatas por lado 43 43
Altura de la garra 3.3 pulg 84 mm
Paso 9.4 pulg 240 mm
Espacio libre sobre el suelo 18.1 pulg 459 mm
Entrevía de cadena 88.6 pulg 2250 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 136.6 pulg 3470 mm
Área de contacto con el suelo 45.6 pie² 4.23 m²
Rodillos inferiores por lado 8 8
Cantidad de rodillos superiores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo)
Tipo de dirección Embrague/freno Embrague/freno
Tipo de frenos Disco sumergido en aceite aplicado por resorte Disco sumergido en aceite aplicado por resorte
Diámetro del freno 15.5 pulg 393.7 mm
Cantidad de frenos 8 8
Tipo de embrague dirección Disco sumergido en aceite aplicado a presión Disco sumergido en aceite aplicado a presión
Diámetro del disco de embrague de dirección 15.5 pulg 393.7 mm
Cantidad de discos de embrague de dirección 6 6
ROPS La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios para ROPS de la norma ISO 3471:2008. La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios para ROPS de la norma ISO 3471:2008.
Ruido (2) Si tiene etiqueta de certificación, se usa para verificar la certificación de sonido ambiental de la máquina según los requisitos de la “Reglamento técnico de propagación de ruido al medio ambiente” para Ucrania. El valor que se detalla en la etiqueta indica el nivel garantizado de potencia acústica (LWA) de 115 dBA exterior en la fecha de fabricación y para las condiciones que se especifican. Si tiene etiqueta de certificación, se usa para verificar la certificación de sonido ambiental de la máquina según los requisitos de la “Reglamento técnico de propagación de ruido al medio ambiente” para Ucrania. El valor que se detalla en la etiqueta indica el nivel garantizado de potencia acústica (LWA) de 115 dBA exterior en la fecha de fabricación y para las condiciones que se especifican.
FOPS La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) cumple con la norma ISO 3449:2005 Nivel II. La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) cumple con la norma ISO 3449:2005 Nivel II.
Ruido El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 85dB(A) cuando se utiliza la norma ISO6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 100% de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 85dB(A) cuando se utiliza la norma ISO6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 100% de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.
Ruido (1) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una estación del operador abierta durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas y ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una estación del operador abierta durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas y ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido.
Nota Los frenos cumplen con la norma ISO 10265. Los frenos cumplen con la norma ISO 10265.
Avance 1.0 2.4 milla/h 3.9 km/h
Avance 2.0 4.2 milla/h 6.8 km/h
Avance 3.0 7.4 milla/h 11.9 km/h
Retroceso 1.0 2.9 milla/h 4.7 km/h
Retroceso 2.0 5.2 milla/h 8.4 km/h
Retroceso 3.0 9.1 milla/h 14.7 km/h
Tipo Servotransmisión planetaria Servotransmisión planetaria
Capacidad de la hoja (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Ancho de la hoja (sobre las cantoneras) 172.3 pulg 4376 mm
Altura de la hoja 76.1 pulg 1934 mm
Profundidad máxima de excavación 23.9 pulg 606 mm
Espacio libre sobre el suelo en levantamiento máximo 56 pulg 1422 mm
Inclinación máxima 37 pulg 940 mm
Peso de la hoja 10587 lb 4802 kg
Peso en orden de trabajo total* (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 108999 lb 49441 kg
Nota * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, la hoja indicada y desgarrador de vástago sencillo. * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, la hoja indicada y desgarrador de vástago sencillo.
Capacidad de la hoja (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Ancho de la hoja (sobre las cantoneras) 183 pulg 4648 mm
Altura de la hoja 76.1 pulg 1934 mm
Profundidad máxima de excavación 23.9 pulg 606 mm
Espacio libre sobre el suelo en levantamiento máximo 56 pulg 1422 mm
Inclinación máxima 39.9 pulg 1014 mm
Peso de la hoja 11744 lb 5327 kg
Peso en orden de trabajo total* (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 110156 lb 49966 kg
Nota * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610 mm (24") y los tipos de hoja y desgarrador indicados. * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610 mm (24") y los tipos de hoja y desgarrador indicados.
Fuerza de penetración máxima* (vertical del vástago) 35520 lb 158 kN
Máxima profundidad de penetración (punta estándar) 48.5 pulg 1231 mm
Fuerza de dislocación 74637 lb 332 kN
Espacio libre máximo levantado: debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior 34.7 pulg 882 mm
Cantidad de portavástagos 1 1
Peso 9464 lb 4293 kg
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y el desgarrador indicado) 108999 lb 49441 kg
Nota * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado. * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado.
Fuerza de penetración máxima* (vertical del vástago) 38667 lb 172 kN
Máxima profundidad de penetración (punta estándar) 68 pulg 1727 mm
Fuerza de dislocación 74412 lb 331 kN
Espacio libre máximo levantado: debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior 32.2 pulg 817 mm
Cantidad de portavástagos 1 1
Peso 9744 lb 4420 kg
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y el desgarrador indicado) 109279 lb 49568 kg
Nota * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado. * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado.
Fuerza de penetración máxima: vertical del vástago 34621 lb 154 kN
Máxima penetración: punta estándar 31.4 pulg 798 mm
Fuerza de dislocación: desgarrador de vástagos múltiples con un diente 81156 lb 361 kN
Espacio libre máximo levantado: debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior 34.6 pulg 879 mm
Cantidad de portavástagos 3 3
Peso 9156 lb 4153 kg
Peso en orden de trabajo total*: (con hoja SU y desgarrador) 108690 lb 49301 kg
Nota * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado. Incluye (1) vástago, agregue 347kg (765lb) por cada vástago adicional. * El peso en orden de trabajo total incluye: sistema hidráulico de inclinación única, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, zapatas de cadena ES de 610mm (24"), operador, hoja SU y el desgarrador indicado. Incluye (1) vástago, agregue 347kg (765lb) por cada vástago adicional.
Modelo del cabrestante PA 140VS PA 140VS
Peso* 3950 lb 1790 kg
Capacidad de aceite 4 gal (EE.UU.) 15 L
Longitud aumentada del tractor 21.9 pulg 557 mm
Ancho del tambor 12.6 pulg 320 mm
Diámetro del cable - Recomendado 1.13 pulg 28 mm
Diámetro del cable - Optativo 1.25 pie 32 mm
Capacidad máxima del tambor - Longitud recomendada del cable 257 pulg 78 m
Capacidad máxima del tambor - Longitud optativa del cable 204 pie 62 m
Tamaño del casquillo del cable - Diámetro exterior 2.4 pulg 60 mm
Tamaño del casquillo del cable - Longitud 2.8 pulg 70 mm
Nota * El peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700kg (8.150lb). * El peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700kg (8.150lb).
Nota (2) Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, guíacables de tres rodillos. Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, guíacables de tres rodillos.
Espacio libre sobre el suelo* 18.1 pulg 459 mm
Entrevía de cadena 88.6 pulg 2250 mm
Ancho: sin muñones: zapata estándar 113 pulg 2870 mm
Ancho: sobre muñones 130.3 pulg 3310 mm
Altura: cabina FOPS* 150.4 pulg 3820 mm
Altura: parte superior del tubo de escape vertical* 152.6 pulg 3876 mm
Altura: techo/ROPS* 157.5 pulg 4000 mm
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)* 30 pulg 763 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 136.6 pulg 3470 mm
Longitud total: tractor básico 193.3 pulg 4910 mm
Longitud: tractor básico: con barra de tiro 206.4 pulg 5242 mm
Longitud: tractor básico: con cabrestante 218.3 pulg 5545 mm
Longitud: con hoja SU** 259.9 pulg 6601 mm
Longitud: con hoja universal 274.3 pulg 6967 mm
Longitud: con desgarrador de vástago sencillo 257 pulg 6529 mm
Longitud: con desgarrador de vástago múltiple 257.4 pulg 6538 mm
Longitud total: hoja SU/desgarrador SS 323.6 pulg 8219 mm
Nota (1) *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras.

D9 GC Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Decelerador y control del regulador
  • Sujeciones de la palanca de control hidráulico
  • Visibilidad: espejos retrovisores
  • Sistema Monitor
  • Acceso a la cabina: manija y escalones para el brazo de empuje de la hoja
  • Aire acondicionado y calentador
  • Cinturón de seguridad, retráctil de 76mm (3")
  • Asiento: de tela con suspensión mecánica
  • Limpiaparabrisas con lavaparabrisas: velocidades alta, baja e intermitente
  • Vidrio de la cabina: un solo panel con ventana deslizante

TREN DE FUERZA

  • Motor 3408C Cat: equivalente a Tier 1 de la EPA de EE.UU.
  • Embrague y freno con dirección combinada y palancas de control de freno
  • Posenfriador, aire a aire
  • Filtros de aire: indicador de servicio en la cabina
  • Radiador: placa de barra de aluminio de alto rendimiento
  • Ventilador hidráulico de enfriamiento del motor
  • Servotransmisión: tres velocidades
  • Antefiltro expulsor de polvo de tapa Strata™
  • Protectores térmicos
  • Bomba de cebado de combustible: manual
  • Separador de agua del combustible
  • Mandos finales, tres, planetarios de reducción doble

FLUIDOS

  • Refrigerante: larga duración, estándar (— 37°C / — 25°F)

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje amortiguado
  • Guía de cadena
  • Eslabón maestro de dos piezas
  • Rodillos y ruedas guía con lubricación permanente
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Barra compensadora: cojinetes engrasados de pasadores de extremo

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Caída rápida
  • Detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Detección de carga, levantamiento e inclinación del desgarrador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 65 amperios
  • Baterías: 2 × 4, 200A/h, 12V
  • Convertidor de 12 voltios y 15 amperios
  • Aislamiento de la batería
  • Alarma de retroceso
  • Luces: halógenas, 6posiciones

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Drenajes de fluidos ecológicos: todos los compartimentos
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Puntos de muestreo S•O•S℠
  • Punta del desgarrador sin martillo y protector de vástago CapSure™
  • Puntos de anclaje (2)
  • Protección contra vandalismo (8 tapas con candado)

PROTECTORES

  • Protector inferior: juego completo

D9 GC Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • ROPS/FOPS, solo modelo con techo
  • Aire acondicionado: condensador montado en el guardabarros
  • Solo calentador
  • Asiento: vinilo con suspensión mecánica
  • Asiento: de tela con suspensión neumática
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Vidrio de la cabina: cristal doble laminado
  • Cabina: acería, vidrio de un solo panel con ventiladores de descongelación

TREN DE FUERZA

  • Rejilla protectora del núcleo del radiador
  • Ventilador hidráulico de enfriamiento del motor: inversión con botón pulsador
  • Ventilador de enfriamiento resistente a la abrasión
  • Antefiltro: turbina
  • Antefiltro: turbina con rejilla
  • Sistema de prelubricación de aceite del motor
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Calentador de combustible
  • Sello de los mandos finales: con protector
  • Sello de los mandos finales: acería
  • Sello del mando final: clima frío

FLUIDOS

  • Refrigerante: larga duración, clima ártico (— 51°C / — 60°F)
  • Paquete de lubricación para temperatura ambiente alta
  • Paquete de lubricación para climas árticos
  • Paquete de lubricación para acería

TREN DE RODAJE

  • Configuración del tren de rodaje: abrasión
  • Configuración del tren de rodaje: clima frío
  • Configuración del tren de rodaje: acería
  • Protectores de caucho de la rueda guía
  • Eslabones de cadenas: servicio pesado XL; con DuraLink
  • Zapata de cadena: orificio redondo antiempaque
  • Rodillo superior
  • Rodillo superior: clima frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Extractor de pasador para desgarrador
  • Extractor de pasador para desgarrador
  • Tuberías del cilindro de inclinación protegidas
  • Inclinación doble de la hoja topadora

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 95 amperios
  • Baterías: 4 × 200, 200A/h, 12V
  • Convertidor de 12 voltios y 20 amperios
  • Luces: halógenas, 10posiciones
  • Luces: LED, 10posiciones
  • Luz estroboscópica de advertencia
  • Product Link™, Celular
  • Product Link, modo doble (celular y satelital)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Cambio rápido de aceite: motor y transmisión
  • Llenado rápido de combustible a nivel del suelo
  • Puerta de acceso rápido con bisagras en el protector del radiador de lado derecho
  • Grupo de escalón, plataforma doble en ambos lados del protector del radiador

ACCESORIOS TRASEROS

  • Desgarrador: vástago sencillo
  • Desgarrador: un solo vástago (con extractor de pasador)
  • Desgarrador: profundo, vástago sencillo
  • Desgarrador: vástagos múltiples (incluye tres vástagos)
  • Desgarrador: vástagos múltiples (acería)
  • Contrapeso
  • Cabrestante
  • Barra de tiro
  • Listo para la instalación del desgarrador

HOJAS

  • Semiuniversal (13,6m3/17,8yd3)
  • Abrasión semiuniversal (13,6m3/17,8yd3)
  • Universal (16,6m3/21,7yd3)
  • Abrasión universal (16,6m3/21,7yd3)
  • Placa de empuje semiuniversal (13,6m3/17,8yd3)
  • Carbón (36,8m3/48,2yd3)
    — Algunas hojas solo están disponibles mediante Cat Work Tools.
    — Las hojas para abrasión semiuniversal y universal están disponibles con pintura negra en la parte posterior.

PROTECTORES

  • Protección: tanque de combustible y tanque hidráulico
  • Protector inferior: juego completo, sellado
  • Protector inferior: juego parcial
  • Protector inferior: juego completo, contrapeso delantero
  • Protección: tuberías del cilindro de inclinación

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Desierto
  • Acerías
  • Clima ártico
  • Resistente a la corrosión: pintura y protección de conectores eléctricos

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Al compartir su información, otorga permiso a Caterpillar para procesar sus datos a fin de cumplir adecuadamente con su solicitud. Según su solicitud, es posible que debamos compartir sus datos con los distribuidores correspondientes, dentro del grupo de empresas de Caterpillar, y con los proveedores de servicios correspondientes que trabajan en nombre de Caterpillar. Garantizar la seguridad de su información es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. En el Aviso de privacidad del sitio web se detallan nuestras prácticas de privacidad de datos y sus derechos para controlar sus datos personales. 

*Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del D9 GC

Comenzar el recorrido del modelo D9 GC
close

Galería de medios

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC

Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC
Tractor Topador GrandeD9 GC

Video de lanzamiento del producto del D9 GC Cat®

Video de lanzamiento del producto del D9 GC Cat®

360 View
360 View

Vea cómo D9 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS