D4

Tractores topadores medianos D4

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta
130 hp
97 kW
Peso en orden de trabajo
29800 lb
13500 kg

Descripción general

Rendimiento superior de nivelación

El Tractor Topador Cat® D4 combina una excelente eficiencia del combustible con potencia y precisión para sobresalir en una amplia gama de trabajos. Un diseño equilibrado y las tecnologías disponibles como Cat GRADE con Slope Assist™ y Cat GRADE con 3D hacen que este sea el tractor de nivelación de acabado ideal.

Beneficios

Más inteligente

Aumente su productividad con las tecnologías instaladas de fábrica como Cat GRADE con Slope Assist y Cat GRADE con 3D.

Hasta 18% más de eficiencia del combustible

Las modalidades económicas ayudan a mejorar el motor y la velocidad de desplazamiento para ayudarlo a ahorrar combustible.

Equilibrado

Tren de rodaje diseñado para un desplazamiento más uniforme y un óptimo rendimiento en la nivelación de acabado.

Especificaciones del producto para D4

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta 130 hp 97 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: ISO 9249 130 hp 97 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 128 hp 95 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea
Número de fabricación 15A 15A
Nota Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Peso en orden de trabajo 29800 lb 13500 kg
Nota Pesos con cadenas Cat Abrasion Pesos con cadenas Cat Abrasion
Tren de fuerza Hidrostática Hidrostática
Tanque de combustible 69 gal (EE.UU.) 260 L
Peso en orden de trabajo 29800 lb 13500 kg
Presión sobre el suelo 6 lb/pulg² 40 kPa
Capacidad de la hoja 4.3 yd³ 3.3 m³
Peso en orden de trabajo 31600 lb 14350 kg
Presión sobre el suelo 4.5 lb/pulg² 31 kPa
Capacidad de la hoja 4.9 yd³ 3.8 m³
VPAT 10.5 pie 3196 mm
VPAT LGP 12 pie 3684 mm
Nota *ISO 9246 *ISO 9246

D4 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • Motor Cat C7.1, con turbocompresor, que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Ventilador hidráulico de velocidad variable
  • Control automático de velocidad del motor
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza, posenfriador)
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Cambios bidireccionales programables/seleccionables
  • Filtro de aire con antefiltro integrado, expulsor de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Control electrónico del separador hidrostático de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Parada del motor en vacío

Entorno del operador

  • Paquete de cabina estándar
  • Asiento de tela con suspensión neumática para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Pantalla gráfica en color de 17,8 cm (7") con indicadores de temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico, nivel de combustible
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento
  • Horómetro electrónico
  • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor
  • Indicador electrónico del sensor de agua en el combustible
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Modalidad Eco
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posabrazos ajustables
  • Pedal único que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Toma de corriente de 12 V
  • Limpiaparabrisas intermitente
  • Lista para instalación de radio de 12 V (lista para usar)

Productos tecnológicos

  • Listo para la instalación de Product Link
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje de servicio pesado con 8 rodillos inferiores y 2 rodillos superiores
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables
  • Tensores de cadena hidráulicos

Sistema eléctrico

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Convertidor de 12 V, 10 A
  • Alarma de retroceso
  • Luces integradas (cuatro delanteras, dos traseras)
  • Alternador de 100 A (24 V)
  • Bocina
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de 900 CCA para servicio pesado, libres de mantenimiento

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Sistema hidráulico de tres válvulas

Mantenimiento

  • Refrigerante anticongelante (-37 °C/-34,6 °F)
  • Refrigerante de larga duración
  • Parrilla con bisagras apersianada de radiador
  • Ventilador del radiador abatible hacia afuera
  • Drenajes ecológicos (motor, tren de fuerza y aceite del implemento, refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (SOS) (motor, tren de fuerza, aceite del implemento)

Otro equipo estándar

  • Cilindros del implemento con sensores de posición
  • Bastidor en C, eslabón de orientación variable, cilindro hidráulico y tuberías
  • Recintos del motor
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Protección contra vandalismo
  • Protector del cárter de servicio pesado

D4 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda con función inversa
  • Antefiltro de turbina con rejilla

Entorno del operador

  • Cámara de visión trasera
  • Paquete de la cabina de servicio pesado

Productos tecnológicos

  • Tecnología estándar compatible con controles de pendiente de terceros
  • ARO (Attachment Ready Option, opción lista para la instalación de accesorios) con Assist incluye Slope Indicate, Slope Assist, Stable Blade, Traction Control, ARO y es compatible con controles de pendiente de terceros.
  • Cat GRADE con 3D: GRADE con 3D, AutoCarry y ARO con funciones de Assist instalados e integrados de fábrica
  • Product Link satelital
  • Product Link, celular

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje Cat Abrasion con 8 rodillos inferiores y 2 rodillos superiores
  • Zapatas de cadena de servicio moderado o servicio extremo
  • Protectores guía de cadena central, frontal/trasero o completos

Hoja

  • Hoja VPAT de 3.196 mm (10,5') ARO
  • Hoja VPAT de 3.196 mm (10,5') plegable ARO
  • Hoja VPAT de 3.684 mm (12') ARO LGP
  • Hoja VPAT de 3.684 mm (12') plegable ARO LGP

Mantenimiento

  • Soporte de pala
  • Baliza giratoria

Accesorios traseros

  • Desgarrador
  • Diente desgarrador recto o curvo
  • Cabrestante
  • Barra de tiro

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Slope Assist de Cat para tractores topadores

    Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con 3D para tractores topadores

    La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

Explore la tecnología

Vea cómo D4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4

Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4
Tractor Topador D4

360 View
360 View
Cat de modelos de tractores topadoras

Cat de modelos de tractores topadoras

Cat de modelos de tractores topadoras

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del D4

Comenzar el recorrido del modelo D4
close