D8

Tractores topadores medianos D8

Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C15
Cat C15
Potencia neta
363 hp
271 kW
Peso en orden de trabajo
87083 lb
39500 kg

Descripción general

DESEMPEÑO RENOMBRADO

El Tractor Topador D8 de nueva generación de Cat® ofrece el renombrado rendimiento que espera, con el beneficio agregado de la tecnología de nueva generación. Un transmisor de 4 velocidades completamente automático promueve la operación eficiente, sin tener que manejar cambios de marcha. La gama más amplia de características tecnológicas trabajan juntas sin problemas para ayudarlo a sacar el mayor provecho de su inversión en equipamiento. Controles e interfaz en común desde D5 a D8 hacen que sea fácil operar máquinas de distintos tamaños.

Beneficios

Más trabajo. Menos esfuerzo.

La cabina, controles e interfaz en común con todos los tractores topadores D5 a D8 y las ayudas estándares fáciles de usar crean un ambiente operacional eficiente.

Productividad con tecnología Cat

Las características de Assist reducen las intervenciones de operadores, mientras que las opciones de la fábrica, como Cat GRADE con hardware 3D o Control Remoto Listo, facilitan la implementación de tecnologías.

Mayor seguridad y servicio

Mantenga su sitio seguro con una variedad de opciones de cámara para su máquina y reduzca el tiempo de inactividad con la remoción en 30 minutos de la cabina y la Solución de problemas remota de lectura/escritura.

Especificaciones del producto para D8

Modelo de motor Cat C15 Cat C15
Potencia neta 363 hp 271 kW
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Número de fabricación 22A 22A
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/2014 de Japón/Tier 5 de Corea/Stage IV de China para uso fuera de carretera Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/2014 de Japón/Tier 5 de Corea/Stage IV de China para uso fuera de carretera
Nota (1) Potencia neta a 2,050 rpm La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta a 2,050 rpm La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores Cat diésel deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) para obtener más detalles. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). Los motores Cat diésel deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) para obtener más detalles. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso en orden de trabajo 87083 lb 39500 kg
Tren de fuerza Totalmente automática de 4 velocidades con embrague de bloqueo (LUC, Lock-up Clutch) divisor de par Totalmente automática de 4 velocidades con embrague de bloqueo (LUC, Lock-up Clutch) divisor de par
Tanque de combustible 165.6 gal (EE.UU.) 627 L
Tanque del DEF 8.7 gal (EE.UU.) 33 L
Peso en orden de trabajo 87083 lb 39500 kg
Presión sobre el suelo 13 lb/pulg² 89.7 kPa
Ancho de la zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 13.47 yd³ 10.3 m³
Peso en orden de trabajo 83963 lb 38085 kg
Presión sobre el suelo 7.9 lb/pulg² 54.6 kPa
Ancho de la zapata estándar 38 pulg 965 mm
Hoja LGP Semiuniversal (SU) LGP Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 12.9 yd³ 9.9 m³
Peso en orden de trabajo 87964 lb 39900 kg
Presión sobre el suelo 12.1 lb/pulg² 83.7 kPa
Ancho de la zapata estándar 26 pulg 660 mm
Hoja Semiuniversal (SU) para rellenos sanitarios Semiuniversal (SU) para rellenos sanitarios
Capacidad de la hoja 27.7 yd³ 21.2 m³
Peso en orden de trabajo 91591 lb 41545 kg
Presión sobre el suelo 8.6 lb/pulg² 59.6 kPa
Ancho de la zapata estándar 38 pulg 965 mm
Hoja Semiuniversal (SU) para rellenos sanitarios Semiuniversal (SU) para rellenos sanitarios
Capacidad de la hoja 27.7 yd³ 21.2 m³
Facilidad de reciclaje 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946tons métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36kg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946tons métricas.

D8 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • MotorC15 Cat:
  • Transmisor totalmente automático de 4 velocidades con divisor de par con Embrague de Bloqueo (LUC, Lock-up Clutch)
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Refrigerante de larga duración
  • Sistema de Fluido de Escape de Combustible Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid): indicador electrónico de llenado, conductos o tanque calentados
  • Dirección diferencial
  • Filtro de aire del motor con indicador electrónico de servicio
  • Limpiador de aire previo del motor con eyector de polvo
  • Parada del motor en vacío
  • Mandos finales, doble reducción: estándar o LGP
  • Separador de agua del combustible
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Ventilador, inversión automática
  • Radiador, placa de barras de aluminio con centros resistentes a residuos
  • Sistema de enfriamiento de plano sencillo de alto rendimiento
  • Auxiliar de arranque, automático con éter

Tecnología Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Cat Assist con paquete ARO
  • Cabina GRADE de Control Listo de terceros
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Product Link™: celular
  • Actualización remota y solución remota de problemas
  • Sensor de uso de cadenas Caterpillar
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Lista para la instalación de control remoto

Entorno del operador

  • Cabina totalmente rediseñada con ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) y FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integradas, puerta de vidrio de un panel, ventanas deslizables, con filtración de cabina avanzada de Cat
  • Pantalla táctil de cristal líquido completamente a color de 254mm (10")
  • Cámara de vista trasera de alta definición con líneas de retroceso
  • Características claves de la máquina en pantalla
  • Identificación del operador/Identificación del operador con seguridad
  • Asiento de tela con soporte lumbar mecánico ajustable
  • Apoyabrazos ajustables hacia delante y atrás y verticalmente
  • Controles del implemento electrohidráulico y de la dirección
  • Controles de palanca - ARO
  • Pedal decelerador
  • Filtro de aire fresco
  • Sistema modular de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) con inversión automática de ventiladores instalado en la cabina. Temperatura automática y control del soplador con conductos distribuidos.
  • Espejo retrovisor
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posavasos
  • Almohadillas de pie de tablero de instrumentos
  • Radio de entretenimiento con Bluetooth y micrófono
  • Almacenamiento para lonchera
  • Limpiaparabrisas
  • Puertos USB y AUX
  • Interruptor de presencia del operador

Protecciones y pantallas

  • Protectores inferiores estándar

Sistema eléctrico

  • Luces: 6 LED
  • Iluminación de entrada/salida con cronómetro de apagado
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor: 15 A, tomas de corriente de 12 V
  • Bocina de advertencia delantera

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Bombas independientes de la dirección y el implemento
  • Sistemas hidráulicos de inclinación del tractor topador: inclinación única
  • Mangueras hidráulicas de la cuchilla protegidas
  • Válvula de caída rápida habilitada electrónicamente
  • Sistema hidráulico trasero listo para la instalación de un desgarrador o un cabrestante

Baterías, motores de arranque, alternadores y refrigerante

  • Alternador de 150 A
  • Motor de arranque de 24 V
  • Refrigerante del motor –37 °C (–35 °F)
  • Cuatro baterías de 12 V sin necesidad de mantenimiento (900 cca) (sistema de 24 voltios)

Brazos de empuje

  • Estándar

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje estándar o de baja presión sobre el suelo (LPG)
  • Tren de rodaje de trabajo pesado con Retención Firme del Pasador (PPR, Positive Pin Retention): cadena de 44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas
  • Tren de rodaje amortiguado
  • Rodillos de soporte
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rodillos y cadenas con lubricación de por vida
  • Zapatas de cadena de servicio moderado
  • Guía de cadena
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Bastidor tubular de rodillos inferiores de 8 rodillos (listo para instalación de rodillo portador)
  • Eslabones maestros de dos piezas

Servicio y mantenimiento

  • Extracción de la cabina en 30 minutos
  • Tomas de presión centralizadas remotas.
  • Drenajes ecológicos
  • Intervalos de servicio extendido (500 horas del motor, 1.000 horas del tren de fuerza)
  • Centro de servicio a nivel del suelo (desconexión eléctrica remota, interruptor de parada secundario, horómetro, arranque)
  • Puertas del radiador de trabajo pesado perforadas, con rejilla y bisagras
  • Luz de trabajo debajo del capó
  • Recinto del motor removible, perforado y abatible
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)
  • Soporte de pala

D8 Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles

Tren de fuerza

  • Frenos, servicio extremo
  • Limpiador de aire previo del motor con pantalla y eyector de polvo
  • Motor con blindaje térmico
  • Mandos finales, doble reducción: ártico, desperdicios
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Insonorización
  • Ayuda inicial, calentador de agua de las camisas (110 V o 220 V)

Tecnología Cat

  • Cat GRADE 3D Ready con paquete Assist (solo hardware)
  • Cat GRADE 3D con paquete Assist
  • Product Link™: modalidad doble
  • Conectividad de GRADE
  • Radio de correcciones GRADE
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth
  • Cat Command para explanación

Entorno del operador

  • Cabina de residuos alta, totalmente rediseñada con ROPS y FOPS integrados, puertas de policarbonato resistentes al impacto, ventanas laterales sólidas para un mejor sellado, prelimpiador eléctrico con filtro de cabina avanzado de Cat para una mejora en el desempeño y vida útil del filtro
  • Vidrio de cabina capaz de soportar hasta 40 lb/pulg²
  • Asiento Deluxe de cuero con ventilación y calefacción, con soporte lumbar electrónico ajustable
  • Prelimpiador de filtro de aire fresco eléctrico
  • Listo para la instalación de radio de comunicaciones
  • Pedales y placa para el piso para operadores de baja estatura
  • Martillo de emergencia
  • Ventanas ahumadas

Tren de rodaje

  • Cadena del tren de rodaje con vida útil prolongada de trabajo pesado (HDXL, Heavy Duty Extended Life): cadena de 44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas
  • Tren de rodaje de desperdicios
  • Tren de rodaje ártico
  • Zapatas de cadena de servicio extremo

Hojas

  • Semiuniversal (SU)
  • Universal
  • Desperdicios/relleno sanitario
  • Hoja orientable
  • Protección contra rocas/placa de desgaste
  • Placa de empuje
  • Cuchillas (hojas SU) FirstCut

Brazos de empuje

  • Extremo

Sistema hidráulico

  • Sistemas hidráulicos de inclinación del tractor topador: inclinación doble

Sistema eléctrico

  • Luces de primera calidad: 12 LED
  • Luz de baliza de advertencia

Baterías, motores de arranque, alternadores y refrigerante

  • Alternador con conductos de 150 A
  • Refrigerante del motor ártico, –51 °C (–60 °F)

Servicio y mantenimiento

  • Llenado rápido de combustible
  • Cambio rápido de aceite
  • Puertas de radiador de servicio pesado para aplicaciones de desperdicios y astillas
  • Rápido acceso al piso de la cabina

Accesorios

  • Desgarrador con mango múltiple, puntas de desgarrador CapSure y protector de mango
  • Mango desgarrador simple con punta de desgarrador CapSure y protector de mango
  • Extractor de pasador (mango simple)
  • Caja de cierre trasera con barra de cierre
  • Barra deflectora trasera
  • Cabrestante, PV140
  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro

Protecciones y pantallas

  • Protección trasera: servicio pesado, eléctrico, sellado
  • Rejilla trasera de la cabina: con bisagras o fija
  • Pantallas laterales de cabina: con bisagras
  • Protectores del tanque de combustible
  • Protección para HVAC
  • Protectores para luces
  • Barras deflectoras, delanteras, suspendidas
  • Paquete de barrido

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con 3D para tractores topadores

    La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

Explore la tecnología

Vea cómo D8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Tractor Topador D8

Tractor Topador D8 trabajando

Tren de rodaje del Tractor Topador D8

Tractor Topador D8 realizando un desgarramiento

Tractor Topador D8 trabajando

Tractor Topador D8
Tractor Topador D8 trabajando
Tren de rodaje del Tractor Topador D8
Tractor Topador D8 realizando un desgarramiento
Tractor Topador D8 trabajando
Línea de tractores topadores Cat

Línea de tractores topadores Cat

Tecnología de tractor topador escalador

Tecnología de tractor topador escalador

Línea de tractores topadores Cat
Tecnología de tractor topador escalador