D6

Tractores topadores medianos D6

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B
Potencia neta
215 hp
161 kW
Peso en orden de trabajo
48788 lb
22130 kg

Descripción general

Rendimiento y tecnología para una mayor productividad

El Tractor Topador Cat® D6 de última generación, con más peso, potencia y tecnologías que el modelo anterior, es la mejor opción desde el primer corte hasta la nivelación de acabado. Gracias al Motor Cat C9.3B probado, con una transmisión totalmente automática de 4 velocidades, obtiene la potencia que necesita en el momento justo. Las cabinas y controles comunes desde el D5 al D8, junto con una amplia gama de soluciones de tecnología, simplifican la operación en todos los tractores topadores.

Beneficios

Más potencia

Más peso y fuerza que el D6T y un diseño de bastidor mejorado le dan al D6 una conducción equilibrada sin contrapesos adicionales y la potencia para realizar una variedad de tareas.

Fácil de operar

La transmisión de 4 velocidades completamente automática se ajusta continuamente para ofrecer la máxima eficiencia y potencia sobre el suelo, sin que sea necesario que intervenga el operador.

Aumente la productividad con la tecnología Cat

Las funciones de asistencia fáciles de agregar ayudan a reducir las intervenciones del operador, mientras que otras opciones, como la capacidad de instalación de Cat Grade con 3D facilitan la incorporación de tecnologías.

Especificaciones del producto para D6

Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potencia neta 215 hp 161 kW
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 215 hp 161 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Número de fabricación 20C 20C
Emisiones Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
Nota (1) Potencia nominal a 2.200rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia nominal a 2.200rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores Cat diésel deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) para obtener más detalles. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). Los motores Cat diésel deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o consulte "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) para obtener más detalles. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso en orden de trabajo 48788 lb 22130 kg
Tren de fuerza Servotransmisión de 4 velocidades completamente automática con embrague de traba (LUC) Servotransmisión de 4 velocidades completamente automática con embrague de traba (LUC)
Tanque de combustible 90 gal (EE.UU.) 341 L
Peso en orden de trabajo 48788 lb 22130 kg
Presión sobre el suelo 7.9 lb/pulg² 54 kPa
Ancho de la zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 7.5 yd³ 5.7 m³
Peso en orden de trabajo 52715 lb 23911 kg
Presión sobre el suelo 5.2 lb/pulg² 36 kPa
Ancho de la zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja Recta Recta
Capacidad de la hoja 5 yd³ 3.8 m³
Peso en orden de trabajo 49108 lb 22275 kg
Presión sobre el suelo 7.1 lb/pulg² 49 kPa
Ancho de la zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 5.4 yd³ 4.1 m³
Peso en orden de trabajo 50733 lb 23012 kg
Presión sobre el suelo 5.9 lb/pulg² 40 kPa
Ancho de la zapata estándar 30 pulg 760 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 5.9 yd³ 4.5 m³
Peso en orden de trabajo 51912 lb 23547 kg
Presión sobre el suelo 5 lb/pulg² 34 kPa
Ancho de la zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 6.5 yd³ 4.9 m³
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946 tons métricas (2,145 ton [EE.UU.]). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,946 tons métricas (2,145 ton [EE.UU.]).

D6 Equipos estándar

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • Motor Cat® C9.3B
  • Sistema de dirección diferencial
  • Transmisión completamente automática de 4 velocidades con divisor de par con embrague de traba (LUC)
  • Antefiltro de aire del motor con expulsión de polvo
  • Mandos planetarios finales de doble reducción
  • Auxiliar de arranque con éter automático
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Filtro de aire del motor con indicador electrónico de servicio
  • Separador de agua y combustible con indicador electrónico de servicio
  • Calentador de agua de las camisas de 110 V o 220 V según la región de ventas

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Cabina GRADE de Control Listo de terceros
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Product Link: celular
  • Actualización remota y solución remota de problemas
  • ID del operador
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Lista para la instalación de control remoto

Entorno del operador

  • Cabina Premium totalmente rediseñada con ROPS y FOPS integradas, puerta de vidrio de un panel, ventanas deslizables y filtración de cabina avanzada Cat
  • Grupo de medidores
  • Cámara retrovisora integrada
  • Apoyabrazos y controles de operador ajustables
  • Asiento de tela con soporte lumbar mecánico ajustable
  • Sistema modular de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) con inversión automática de ventiladores instalado en la cabina. Temperatura automática y control del soplador con conductos distribuidos.
  • Montajes viscosos de la cabina para una mejor amortiguación
  • Puertos USB y auxiliares
  • Soluciones de almacenamiento en la cabina mejoradas
  • Reposapiés ajustables
  • Listo para la instalación de rejillas, lateral y trasera
  • Interruptor de presencia del operador

Tren de rodaje

  • Bastidor de rodillos inferiores estructuralmente mejorado y diseñado para permitir la conversión entre HDXL y Abrasion
  • Tren de rodaje con 8 rodillos inferiores
  • Servicio pesado (HDXL con DuraLink™)
  • Zapatas de cadena de servicio moderado
  • Rodillo de portador
  • Cadena de ajuste hidráulico

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Sistema hidráulico de dirección independiente
  • Sistema hidráulico trasero listo para la instalación de un desgarrador
  • Control del desgarrador de un solo eje
  • Ventilador de refrigeración hidráulico con inversión automática y capacidad de velocidad cero
  • Interruptor de traba hidráulica electrónica

Sistema eléctrico

  • Luces estándares: paquete de 4 luces LED
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor: 15 A, tomacorriente de 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de advertencia delantera
  • Tablero de fusibles y relé de alimentación principal dentro de la cabina

Servicio y mantenimiento

  • Drenajes ecológicos
  • Centro de servicio a nivel del suelo con desconexión eléctrica remota, luz de acceso e interruptor de parada secundario
  • Tanque de combustible de 341 L (90 gal EE.UU.)
  • Elementos de montaje para pistola de engrase, pala y extintor de incendios
  • Puertas del radiador perforadas, con rejilla y bisagras
  • Escalera trasera de acceso
  • Recintos del motor removibles, perforados y con bisagras, con luz de trabajo debajo del capó
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Barra ecualizadora que no requiere mantenimiento
  • Puntos de amarre con certificación ISO 14567 (3)
  • Protección contra vandalismo para los compartimentos de fluidos y la caja de batería
  • Puntos de amarre exclusivos traseros

Baterías, motores de arranque, alternadores y fluidos

  • Alternador de 95 A
  • Motor de arranque de servicio pesado de 24 V
  • Refrigerante del motor de larga duración a −37 °C (−35 °F)

Accesorios

  • Barra de tiro

Protecciones y pantallas

  • Protecciones inferiores con bisagras
  • Asas de agarre estándar

D6 Equipos opcionales

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

Tren de fuerza

  • Antefiltro de aire del motor con expulsión de polvo y rejilla para aplicaciones con alto contenido de residuos
  • Mandos finales planetarios de doble reducción con protección

Tecnología Cat

  • Cat Assist con paquete ARO
  • Cat Grade 3D Ready con paquete Assist (solo hardware)
  • Cat Grade 3D con paquete Assist
  • Product Link: doble (celular/satelital)
  • Conectividad para Grade
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth®
  • Cat Command para explanación

Entorno del operador

  • Cabina totalmente rediseñada para entornos con alta cantidad de residuos con ROPS y FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integradas, puertas de policarbonato resistentes al impacto, ventanas laterales sólidas para un mejor sellado, antefiltro eléctrico con filtro de cabina avanzado Cat para mejorar el rendimiento y la vida útil del filtro
  • Cabina de servicio pesado totalmente rediseñada con ROPS y FOPS integradas, puerta de vidrio de un panel, ventanas deslizables y filtración de cabina avanzada Cat
  • Pantalla táctil de cristal líquido completamente a color de 254 mm (10")
  • Controles de palanca universal: ARO
  • Asiento Deluxe de cuero con ventilación y calefacción, con soporte lumbar electrónico ajustable
  • Filtración de cabina avanzada Cat con antefiltro eléctrico con opciones MERV 16, HEPA y carbón activado
  • Radio de entretenimiento con Bluetooth y micrófono
  • Placa de suelo de apertura rápida

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje con 10 rodillos inferiores para aplicaciones de nivelación fina
  • Tren de rodaje para desperdicios (solo HDXL)
  • Tren de rodaje con guía parcial
  • Tren de rodaje con guía total
  • Cadena Cat Abrasion™
  • Zapatas de cadena de servicio extremo
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables

Hojas

  • Semiuniversal con montajes ARO
  • Semiuniversal LGP con montajes ARO
  • Semiuniversal para desperdicios
  • Semiuniversal LGP para desperdicios
  • Hoja recta LGP con montajes ARO
  • Hoja recta LGP para desperdicios
  • VPAT con montajes ARO
  • VPAT LGP con montajes ARO
  • Cuchillas Cat FirstCut™ (hojas SU)

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico trasero listo para la instalación de desgarrador o cabrestante
  • Control del desgarrador o cabrestante de doble eje

Sistema eléctrico

  • Luces optativas: paquete de 6 luces LED
  • Luces prémium: paquete de 12 luces LED
  • Luz de advertencia de baliza integrada (no incide en la altura de envío)
  • Listo para la instalación de kit de radio de comunicaciones

Servicio y mantenimiento

  • Extracción de la cabina en 30 minutos
  • Drenajes ecológicos con cambio de aceite de alta velocidad para el tren de fuerza y el motor
  • Horómetro
  • Tanque de combustible, 341 L (90 gal EE.UU.), listo para la instalación del llenado rápido
  • Boquilla de llenado rápido estilo Wiggins
  • Luz de trabajo trasera

Baterías, motores de arranque, alternadores y fluidos

  • Alternador de 150 A
  • Alternador con conductos de 150 A
  • Baterías de servicio pesado, dos de 12 V (1.400 CCA) que no requieren mantenimiento (sistema de 24 V)
  • Refrigerante de motor para climas árticos de larga duración, –51 °C (–60 °F)

Accesorios

  • Desgarrador de vástagos múltiples rectos o curvos de levantamiento alto
  • Punto de remolque trasero liviano
  • Caja de la barra deflectora
  • Contrapesos (no se recomienda a menos que se utilicen hojas de posventa más pesadas)
  • Cabrestante PACCAR PA56, PTO de baja velocidad
  • Cabrestante PACCAR PA85 hidráulico de velocidad variable
  • Cabrestante PACCAR PA56 con PTO de velocidad estándar (solo distribuidor)
  • Cabrestante Allied H6H hidráulico de velocidad variable (solo distribuidor)
  • Conjunto de guía; 3 rodillos, apto para Cabrestantes PA55, PA56 y PA85
  • Kit de modificación (cuarto rodillo); se adapta a Cabrestantes PA55, PA56 y PA85

Protecciones y pantallas

  • Protectores inferiores sellados y con bisagras de servicio pesado (solo brazo de empuje)
  • Protectores inferiores con bisagras de acceso rápido, sellados y de servicio pesado (solo brazo de empuje)
  • Asas de agarre de servicio pesado
  • Protector contra ramas abierto
  • Protector contra ramas abierto con techo completo para aplicaciones forestales
  • Rejilla trasera con bisagras
  • Rejillas laterales con bisagras
  • Protector del tanque de combustible (con o sin llenado rápido)
  • Protectores para luces prémium delanteras y laterales
  • Sellos de la máquina para aplicaciones con alta cantidad de residuos
  • Barras deflectoras delanteras y traseras (solo brazo de empuje)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Slope Assist de Cat para tractores topadores

    Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

  • Steer Assist de Cat para tractores topadores

    Steer Assist de Cat® para tractores topadores automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar la operación. Aumente la productividad con menos esfuerzo y logre una mayor eficiencia y menos fatiga del operador. ​

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE® con Slope Assist™ para tractores topadores permite llevar a cabo prácticamente todas las tareas de explanación de manera más rápida y fácil. El sistema mantiene la pendiente transversal y la pendiente de la hoja para ofrecer una mejor calidad de la superficie, incluso si el operador tiene menos experiencia.

Explore la tecnología

Steer Assist de Cat® para tractores topadores automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar la operación. Aumente la productividad con menos esfuerzo y logre una mayor eficiencia y menos fatiga del operador. ​

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con 3D para tractores topadores

    La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para tractores topadores es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

Explore la tecnología

Vea cómo D6 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tractor Topador D6

Tractor Topador D6

Tractor Topador D6

Tractor Topador D6

Tractor Topador D6
Tractor Topador D6
Tractor Topador D6
Tractor Topador D6
Línea de tractores topadores Cat

Línea de tractores topadores Cat

Tecnología de tractor topador escalador

Tecnología de tractor topador escalador

Línea de tractores topadores Cat
Tecnología de tractor topador escalador