CB8: rodillo vibratorio en tándem

Rodillos vibratorios en tándem CB8

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
18783 lb
8520 kg
Ancho de compactación estándar
67 pulg
1700 mm
Potencia bruta
111.5 hp
82 kW

Descripción general

El CB8 Cat® es un rodillo de 8 ton (EE.UU.) con tambores vibratorios en tándem de 1.700 mm (67"). Su liviano peso ofrece opciones de transporte adicional con su tambor más ancho, que aumenta la cobertura de compactación.

Especificaciones del producto para CB8

Peso en orden de trabajo 18783 lb 8520 kg
Peso en orden de trabajo máximo con ROPS 20343 lb 9250 kg
Peso en orden de trabajo estándar con cabina 19224 lb 8720 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina 20878 lb 9470 kg
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS 18783 lb 8520 kg
Ancho de compactación estándar 67 pulg 1700 mm
Carga lineal estática 143 lb/pulg 25.6 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 milla/h 12 km/h
Ancho de compactación máxima 73 pulg 1870 mm
Potencia bruta 111.5 hp 82 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT
Longitud total 179 pulg 4565 mm
Distancia entre ejes 130 pulg 3300 mm
Altura: con ROPS/FOPS 117 pulg 2980 mm
Ancho total 73 pulg 1862 mm
Diámetro del tambor 44 pulg 1108 mm
Ancho del tambor 67 pulg 1700 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17603 lb 78.3 kN
Amplitud nominal: baja 0.01 pulg 0.22 mm
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6789 lb 30.2 kN
Amplitud nominal: alta 0.022 pulg 0.56 mm
Capacidad del tanque de combustible 55 gal (EE.UU.) 208 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 185 gal (EE.UU.) 700 L

CB8 Equipos opcionales

Sistema vibratorio de dos amplitudes y dos frecuencias

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aire acondicionado

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat®

Sensor CMV

Cortador de bordes

Juego de protección contra congelamiento

Luces halógenas con luces del borde del tambor

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Luces de descarga de alta intensidad

Comunicación máquina a máquina

Iluminación LED

Espejos

Enganche descentrado

Product Link

Módulo de registro (solo cabina)

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Luces de desplazamiento por carretera

Termómetro (sensor individual)

Alfombrillas de distribución de agua

Baliza de advertencia

Vea cómo CB8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CB8: rodillo vibratorio en tándem

CB8: rodillo vibratorio en tándem

CB8: rodillo vibratorio en tándem
CB8: rodillo vibratorio en tándem

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

  • Cat Compact con Valor de Medidor de Compactación (CMV)

    El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología