Rodillo Vibratorio en Tándem CB10

Rodillos vibratorios en tándem CB10

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
20945 lb
9500 kg
Ancho de compactación estándar
67 pulg
1700 mm
Potencia bruta
131.8 hp
97 kW

Descripción general

El CB10 Cat® con tambor sólido es un rodillo de 10toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1.700mm (67"). Se destaca con una variedad de diseños de mezcla de asfalto, además de otros materiales granulares. Ofrece una excepcional visibilidad y control, tren de fuerza de funcionamiento uniforme y sistemas vibratorios versátiles, incluida la tecnología de oscilación.

Especificaciones del producto para CB10

Peso en orden de trabajo 20945 lb 9500 kg
Peso en orden de trabajo estándar con cabina 21407 lb 9710 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina 23171 lb 10510 kg
Peso en orden de trabajo máximo con ROPS 22564 lb 10235 kg
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS 20945 lb 9500 kg
Ancho de compactación estándar 67 pulg 1700 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 milla/h 12 km/h
Carga lineal estática 160 lb/pulg 28.5 kg/cm
Ancho de compactación máxima 73 pulg 1940 mm
Potencia bruta 131.8 hp 97 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT
Longitud total 177 pulg 4565 mm
Distancia entre ejes 130 pulg 3300 mm
Altura: con ROPS/FOPS 117 pulg 2982 mm
Ancho total 73 pulg 1872 mm
Diámetro del tambor 47 pulg 1198 mm
Ancho del tambor 67 pulg 1700 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6092 lb 27.1 kN
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 28977 lb 128.9 kN
Amplitud nominal: alta 0.033 pulg 0.84 mm
Amplitud nominal: baja 0.007 pulg 0.18 mm
Capacidad del tanque de combustible 55 gal (EE.UU.) 208 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 221 gal (EE.UU.) 837 L

CB10 Equipos estándar

MOTOR

  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor

CB10 Equipos opcionales

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Control de compactación Cat®

Valor de medición de compactación

Cortador de bordes

Juego de protección contra el congelamiento (rocío de agua)

Luces halógenas con iluminación del borde del tambor

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Luces de descarga de alta intensidad

Luces LED

Comunicación máquina a máquina

Espejos

Product Link

Luces de desplazamiento por carretera

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Medidor de temperatura

Sistema vibratorio de amplitud y frecuencia dobles

Baliza de advertencia

Alfombrillas de distribución de agua

Vea cómo CB10 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Rodillo Vibratorio en Tándem CB10

Rodillo Vibratorio en Tándem CB10

Rodillo Vibratorio en Tándem CB10

Compactador de Asfalto Vibratorio en Tándem CB10

Rodillo Vibratorio en Tándem CB10
Rodillo Vibratorio en Tándem CB10
Rodillo Vibratorio en Tándem CB10
Compactador de Asfalto Vibratorio en Tándem CB10

Panel de control simplificado de 8 botones

Conteo de pasadas y mapeo de temperatura

Panel de control simplificado de 8 botones
Conteo de pasadas y mapeo de temperatura

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

  • Cat Compact con Valor de Medidor de Compactación (CMV)

    El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología