Compactador de servicio CB4.4

Rodillos vibratorios en tándem CB4.4

CB4.4 Utility Compactor

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
8385 lb
3803 kg
Ancho de compactación estándar
55.1 pulg
1400 mm
Potencia bruta
49.1 hp
36.6 kW

Descripción general

La CB4.4 es una máquina versátil de 3 a 5 toneladas métricas que se puede utilizar como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o en trabajos más grandes como rodillo de respaldo para rodillos de alta producción. Su gran amplitud y el ancho del tambor le permiten lograr una tasa de producción de toneladas por día que lo convierten en una opción excelente para bermas, estacionamientos pequeños, adiciones de carriles u otros trabajos de tamaño similar.

Especificaciones del producto para CB4.4

Peso en orden de trabajo 8385 lb 3803 kg
Peso máximo en el tambor trasero 0 lb 0 kg
Peso máximo en el tambor delantero 0 lb 0 kg
Ancho de compactación estándar 55.1 pulg 1400 mm
Espacio libre vertical 20 pulg 520 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 113.2 pulg 2876 mm
Espacio libre sobre el suelo 11.2 pulg 284 mm
Carga lineal estática 76 lb/pulg 13.6 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 8 milla/h 13.5 km/h
Potencia bruta 49.1 hp 36.6 kW
Modelo de motor C2.2 C2.2
Potencia neta: ISO 9249 48 hp 35.8 kW
Longitud total 113 pulg 2859 mm
Distancia entre ejes 80.7 pulg 2050 mm
Ancho total 59.1 pulg 1500 mm
Diámetro del tambor 31.5 pulg 800 mm
Ancho del tambor 55.1 pulg 1400 mm
Altura máxima de la máquina 109 pulg 2765 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 8071 lb 35.9 kN
Frecuencia 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm)
Amplitud nominal: alta 0.02 pulg 0.5 mm
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 0 lb 0 kN
Capacidad del tanque de combustible 24 gal (EE.UU.) 91 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 81 gal (EE.UU.) 308 L

CB4.4 Equipos estándar

Entorno del operador

  • ROPS plegable
  • Consola del operador con pantalla LCD y parada de emergencia
  • Tomacorrientes dobles de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

Sistema de compactación

  • Traíllas plegables
  • Selección de vibración: delantera, trasera o ambas
  • Sistema de rociado presurizado de triple filtración con modalidad de prueba

Tren de fuerza

  • Calentamiento automático
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Protector de la correa del motor
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Ventilador de refrigeración hidráulico proporcional a la demanda

Tecnología

  • Telemática - ProductLinkTM

Otros

  • Protección antivandalismo: capó con cerradura, llenado de combustible, cubierta de mandos
  • Elevación y amarre de máquinas
  • Enganche descentrado

CB4.4 Equipos opcionales

Entorno del operador

  • Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
  • ROPS fija
  • Cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad de 75 mm (3")
  • Techo para el sol
  • Asiento con desplazamiento lateral
  • Palancas de doble propulsión

Sistema de compactación

  • Alfombrilla de fibra de coco
  • Listo para cuchilla de borde
  • Kit anticongelante para rociado de agua
  • Kit de lastre: 542 kg (1.194,91 lb) (CB4.4)

Tren de fuerza

  • Control de tracción

Sistema eléctrico

  • Desconexión de la batería
  • Luces de desplazamiento LED
  • Baliza ámbar giratoria

Otros

  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Pintura personalizada

Vea cómo CB4.4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Compactador de servicio CB4.4

Compactador de servicio CB4.4

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología