CB7: rodillo vibratorio en tándem

Rodillos vibratorios en tándem CB7

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
17615 lb
7990 kg
Ancho de compactación estándar
59 pulg
1500 mm
Potencia bruta
111.5 hp
82 kW

Descripción general

El CB7 es un rodillo de 7toneladas con tambores vibratorios en tándem de 1.500mm (59"). Se destaca con una variedad de diseños de mezcla de asfalto, además de otros materiales granulares.

Especificaciones del producto para CB7

Peso en orden de trabajo 17615 lb 7990 kg
Peso en orden de trabajo máximo con ROPS 19224 lb 8720 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina 19709 lb 8940 kg
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS 17615 lb 7990 kg
Peso en orden de trabajo estándar con cabina 18056 lb 8190 kg
Ancho de compactación estándar 59 pulg 1500 mm
Ancho de compactación máxima 65 pulg 1670 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 milla/h 12 km/h
Carga lineal estática 151 lb/pulg 26.9 kg/cm
Potencia bruta 111.5 hp 82 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT
Longitud total 179 pulg 4565 mm
Distancia entre ejes 130 pulg 3300 mm
Altura: con ROPS/FOPS 117 pulg 2980 mm
Ancho total 65 pulg 1670 mm
Diámetro del tambor 44 pulg 1108 mm
Ancho del tambor 59 pulg 1500 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos
Amplitud nominal: alta 0.026 pulg 0.64 mm
Amplitud nominal: baja 0.01 pulg 0.25 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17288 lb 76.9 kN
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6789 lb 30.2 kN
Capacidad del tanque de combustible 55 gal (EE.UU.) 208 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 185 gal (EE.UU.) 700 L

CB7 Equipos opcionales

Sistema vibratorio de amplitud y frecuencia dobles

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat®

Listo para instalación de esparcidor de astillas

Valor de medición de compactación

Cortador de bordes

Juego de protección contra congelamiento

Luces halógenas

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Luces de descarga de alta intensidad

Iluminación LED

Comunicación máquina a máquina

Espejos

Enganche descentrado

Product Link

Módulo de registro

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Luces de desplazamiento por carretera

Medidor de temperatura

Alfombrillas de distribución de agua

Baliza de advertencia

Vea cómo CB7 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CB7: rodillo vibratorio en tándem

CB7: rodillo vibratorio en tándem

CB7: rodillo vibratorio en tándem
CB7: rodillo vibratorio en tándem

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

  • Cat Compact con Valor de Medidor de Compactación (CMV)

    El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología