815

Compactadores de suelos 815

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta (SAE J1995:2014)
284 hp
212 kW
Potencia neta (SAE J1349:2011)
249 hp
186 kW
Potencia neta (ISO 9249:2007)
249 hp
186 kW

Descripción general

Subimos el nivel de la compactación

Diseñado para ofrecer durabilidad, el Cat 815 garantiza la máxima disponibilidad durante múltiples ciclos de vida útil. Diseñada y fabricada para ofrecer un rendimiento y una facilidad de servicio óptimos, esta máquina robusta y potente proporciona compactación y explanación de servicio pesado.

Beneficios

TECNOLOGÍA MEJORADA

Aumente su productividad con tecnologías como Mapeo Cat Compact 3D y Control de compactación Cat con Potencia de tracción de la máquina.

BAJO MANTENIMIENTO

Diseñado para reducir los costos de servicio y mantenimiento con una mayor vida útil de los filtros.

MAYOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

La cabina actualizada con dirección silenciosa, el nuevo asiento y los controles ajustables ayudan a los operadores a trabajar de forma más productiva durante todo el día.

Especificaciones del producto para 815

Potencia bruta (SAE J1995:2014) 284 hp 212 kW
Potencia neta (SAE J1349:2011) 249 hp 186 kW
Potencia neta (ISO 9249:2007) 249 hp 186 kW
Potencia del motor (ISO 14396:2002) 275 hp 205 kW
Emisiones Opción 1: Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE Opción 1: Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Velocidad nominal 2200 rpm 2200 rpm
Reserva de par 52% 52%
Nota (1) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento y alternador con una velocidad del motor de 2.200 rpm. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento y alternador con una velocidad del motor de 2.200 rpm.
Emisiones Opción 2: Brasil MAR-1, emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Opción 2: Brasil MAR-1, emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
Velocidad nominal 2.200 r/min 2.200 r/min
Potencia neta: ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
Par máximo (1.400 rpm) 749 lbf·pie 1016 N·m
Reserva de par 26 % 26 %
Nota (2) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm.
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Velocidad alta de funcionamiento en vacío 2270 rpm 2270 rpm
Velocidad baja de funcionamiento en vacío 800 rpm 800 rpm
Altitud máxima sin reducción de potencia 9842.5 pie 3000 m
Peso en orden de trabajo (Tier 4 final / Stage V) 49652 lb 22522 kg
Peso en orden de trabajo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 49013 lb 22232 kg
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Velocidades de desplazamiento en avance: primera 3.9 milla/h 6.3 km/h
Velocidades de desplazamiento en avance: segunda 6.7 milla/h 10.8 km/h
Velocidades de desplazamiento: avance, tercera 11.3 milla/h 18.2 km/h
Velocidades de desplazamiento en retroceso: primera 4.5 milla/h 7.2 km/h
Velocidades de desplazamiento en retroceso: segunda 7.7 milla/h 12.4 km/h
Velocidades de desplazamiento: retroceso, tercera 11.4 milla/h 18.4 km/h
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Válvula de detección de carga operada por piloto con EH Válvula de detección de carga operada por piloto con EH
Sistema de levantamiento/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 2.200 rpm 23.5 gal/min 89 L/min
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 3190 lb/pulg² 22000 kPa
Cilindros de doble acción: levantamiento, calibre y carrera 101,6 mm x 627 mm (4,0" x 24,7") 101,6 mm x 627 mm (4,0" x 24,7")
Cilindros, Doble Efecto: Inclinación izquierda y derecha, Diámetro, Carrera 101,6 mm x 167 mm (4,0" x 6,6") 101,6 mm x 167 mm (4,0" x 6,6")
Sistema piloto Engranaje de centro abierto con desplazamiento fijo Engranaje de centro abierto con desplazamiento fijo
Ajuste de la válvula de alivio piloto 3046 lb/pulg² 21000 kPa
Sistema de dirección: circuito Piloto con detección de carga Piloto con detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 2.200 rpm 38.8 gal/min 147 L/min
Ajuste de válvula de alivio: dirección 4003 lb/pulg² 27600 kPa
Ángulo de dirección total 84° 84°
Tiempos de ciclo de la dirección: velocidad alta en vacío 3 s 3 s
Tiempos de ciclo de la dirección: velocidad baja en vacío 8.2 s 8.2 s
Tanque de combustible 132.1 gal (EE.UU.) 500 L
Tanque del fluido de escape diésel 4.2 gal (EE.UU.) 16 L
Sistemas de enfriamiento: Tier 4 final / Stage V de la UE 21.4 gal (EE.UU.) 81 L
Sistema de enfriamiento: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (EE.UU.) 73 L
Cárter del motor 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Transmisión 14.8 gal (EE.UU.) 56 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 17.2 gal (EE.UU.) 65 L
Diferencial: mandos finales: traseros 17.2 gal (EE.UU.) 65 L
Solo tanque hidráulico 19.8 gal (EE.UU.) 75 L
Nota Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta: • Un 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*. • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 o ACEA E9. – Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumpla con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1:2006. Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta: • Un 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*. • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4 o ACEA E9. – Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumpla con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1:2006.
Delantero Planetaria fija Planetaria fija
Trasero Planetaria oscilante Planetaria oscilante
Ángulo de oscilación ±10 ±10
Frenos de servicio Frenos de disco único sumergidos (cerrados) en las 2 ruedas Frenos de disco único sumergidos (cerrados) en las 2 ruedas
Freno de estacionamiento Tambor y zapata accionados por resorte con desconexión hidráulica Tambor y zapata accionados por resorte con desconexión hidráulica
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1430), el sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,717 toneladas métricas (2,994 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1430), el sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,717 toneladas métricas (2,994 tons EE.UU.).
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota (1) * Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las Directivas de la Unión Europea y del Reino Unido. * Para las máquinas que se utilizan en los países de la Unión Europea y en los países que adoptan las Directivas de la Unión Europea y del Reino Unido.
Nota (2) ** Directiva de la Unión Europea “2000/14/EC”, según lo enmendado en 2005/88/EC y la Norma sobre ruido 2001 del Reino Unido Nro. 1701. ** Directiva de la Unión Europea “2000/14/EC”, según lo enmendado en 2005/88/EC y la Norma sobre ruido 2001 del Reino Unido Nro. 1701.
Nota (3) ***Equipado con sistema de insonorización ***Equipado con sistema de insonorización
Nota (4) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con ISO 6395:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con ISO 6395:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (5) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con ISO 6396:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con ISO 6396:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (6) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) ***Equipado con sistema de insonorización ***Equipado con sistema de insonorización
Nota (2) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con ISO 6395:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con ISO 6395:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (3) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con ISO 6396:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con ISO 6396:2008. La medición se realizó al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (4) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en ambientes con altos niveles de ruido.
Capacidad 2.69 yd³ 2.06 m³
Ancho total 12.3 pie 3761 mm
Altura 2.8 pie 860 mm
Profundidad de excavación 0.7 pie 222 mm
Espacio libre sobre el suelo 2.6 pie 802 mm
Inclinación máxima 1.1 pie 346 mm
Radio de giro: esquina exterior de la hoja 21.1 pie 6437 mm
Radio de giro: cara interior de los brazos de empuje 8.3 pie 2520 mm
Peso 1764 lb 800 kg
Peso en orden de trabajo total 49652 lb 22522 kg
Peso 9720 lb 4409 kg
Diámetro exterior 55.6 pulg 1412 mm
Diámetro del tambor 40.5 pulg 1029 mm
Ancho del tambor 39 pulg 991 mm
Puntas por fila 12 12
Puntas por rueda 60 60
Reemplazable Soldado Soldado
Ancho: sobre los tambores 127.7 pulg 3243 mm
Anchura entre tambores 49.6 pulg 1261 mm
Alto de la punta 7.5 pulg 192 mm
Altura hasta la parte superior de la baliza 12.9 pie 3933 mm
Altura: parte superior del techo de la cabina 12 pie 3650 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 11.1 pie 3394 mm
Altura: parte superior del capó 8.6 pie 2616 mm
Altura hasta la parte superior de la protección del radiador 7.9 pie 2405 mm
Espacio libre sobre el suelo al enganche 1.2 pie 365 mm
Espacio libre sobre el suelo al protector de la transmisión 1.2 pie 375 mm
Espacio libre sobre el suelo hasta la parte inferior del parachoques 2.2 pie 665 mm
Centro del eje trasero hasta el parachoques 6.5 pie 1990 mm
Desde el enganche hasta la línea central del eje delantero 5.5 pie 1675 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Ancho sobre la plataforma 10.3 pie 3140 mm
Altura hasta la parte superior de la antena GPS 12.1 pie 3701 mm
Nota (1) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (2) La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A). La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A).
Nota (3) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso.
Nota (4) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (3) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso.
Reserva de par 26 % 26 %
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea.
Nota (3) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso.
Nota (1) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (2) La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A). La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A).
Modelo de motor Cat® C7.1: configurado para dos opciones de emisiones Cat® C7.1: configurado para dos opciones de emisiones
Nota (4) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (2) La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A). La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A).
Nota (1) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea
Modelo de motor Cat® C7.1: configurado para dos opciones de emisiones Cat® C7.1: configurado para dos opciones de emisiones
Reserva de par 52 % 52 %
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Nota (1) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6393:2008. La medición se realizó a la velocidad nominal del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6393:2008. La medición se realizó a la velocidad nominal del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (1) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (3) Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no tenga el mantenimiento adecuado o cuando las puertas o ventanas estén abiertas durante períodos prolongados, o en un entorno ruidoso.
Nota (2) La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A). La incertidumbre del nivel de presión acústica en los oídos del operador es de ± 2 dB (A).
Nota (4) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (4) El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se midió de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó a la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.

815 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS)
  • Posenfriador aire a aire
  • Ejes: estándar abierto delantero y trasero
  • Frenos de servicio de discos múltiples sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Módulo de Emisiones Limpias Cat (solo Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • control electrónico de presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control);
  • Motor Cat C7.1 configurado para dos opciones de emisiones: Tier 4 final / Stage V o normas equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
  • Ventilador de enfriamiento impulsado por motor - Succión
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Enfriador de combustible a aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Silenciador (debajo del capó) (equivalente a Tier 3/Stage IIIA solamente)
  • Radiador del núcleo de la unidad
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par
  • Transmisión, planetaria, con control de la gama de velocidad 3F/3R

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Baterías (no requieren mantenimiento)
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería con traba a nivel del suelo
  • Luces de dirección (traseras)
  • Luces de advertencia con interruptor (luz estroboscópica LED)
  • Sistema de luces (delanteras y traseras)
  • Motor de arranque eléctrico
  • Enchufe de arranque auxiliar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Puerto de alimentación de 12 V para conectar teléfonos móviles o equipos portátiles
  • Aire acondicionado
  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Puerta de la cabina, ventana corrediza (lado izquierdo)
  • Vidrio de la cabina laminado y polarizado, montado en caucho
  • Cámara de visión trasera
  • Control de compactación Cat (listo para instalación)
  • Cat Detect: sistema de detección de objetos (lista para su instalación)
  • Ganchos para abrigos y cascos
  • Controles de cambios con la punta de los dedos
  • Apoyabrazos rebatible
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Controles electrohidráulicos montados en el asiento
  • Traba hidráulica del implemento
  • Indicadores del tablero de instrumentos: – Nivel del fluido de escape de combustible diésel (DEF) (solo Tier 4 final / Stage V) – Temperatura del refrigerante del motor – Nivel de combustible – Temperatura del aceite hidráulico – Velocímetro/tacómetro – Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos e indicadores de advertencia: – Sistema de alerta de acción de tres categorías – Presión de aceite del freno – Bajo voltaje del sistema eléctrico – Alerta de falla del motor y luz de acción – Estado del freno de estacionamiento
  • Luz de techo en la cabina
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Espejo interior (panorámico)
  • Lista para la instalación de radio de entretenimiento: – Antena – Altavoces – Convertidor (12 V, 10-15 A)
  • Prefiltro (cabina): eléctrico
  • Asiento Premium Plus con calefacción y refrigeración por aire a presión, ajuste bidireccional de los muslos, ajuste eléctrico del respaldo y la zona lumbar, ajuste de la rigidez de conducción, amortiguación dinámica en los extremos y acabado de cuero.
  • Cinturón de seguridad retráctil con recordatorio de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control integrado de la dirección y la transmisión (STIC™) con traba
  • Visera delantera
  • Marcha de la transmisión (indicador)
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™): – Pantalla gráfica de información – Puerto de datos externo – Perfiles del operador personalizables – Luz indicadora de sucesos en la parrilla trasera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo húmedo (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas intermitentes (delantero y trasero)

RUEDAS Y BARRAS LIMPIADORAS

  • Ruedas y base de apisonamiento
  • Puntas estándar

PROTECTORES

  • Protectores del cárter y el tren de fuerza
  • Protector del eje motriz

FLUIDOS

  • Anticongelante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % (-34 °C/-29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Puertas, acceso de servicio (con traba)
  • Drenajes ecológicos para motor, radiador, transmisión, tanque hidráulico
  • Cárter del motor, con intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Salida de emergencia
  • Supresión de incendios lista para instalación
  • Tanque de combustible 500 L (132,1 gal EE.UU.)
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras Cat XT™
  • Enfriadores de aceite hidráulico, del motor y de la transmisión
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Sistema de filtración hidráulico completo
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape Venturi

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Antefiltros del motor: turbina

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

  • Tanque de combustible: no rápido

815 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Control de compactación, básico
  • Product Link™: – celular y satelital

OTROS ACCESORIOS

  • Insonorización (obligatorio para Brasil)
  • Insonorización: UE (obligatorio para la UE)

FLUIDOS

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)

VARIOS

  • Certificación CE/UKCA (estándar donde las regulaciones lo requieren)
  • Placa: año de fabricación

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Mapeo RTK Cat Compact (disponible solo a través de SITECH)
  • Espejos retrovisores calefaccionados o estándares (montados externamente)
  • Radio AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH®
  • Radio, CB (lista para instalación)

RUEDAS Y BARRAS LIMPIADORAS

  • Puntas abrasivas

TREN DE FUERZA

  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Ejes: delantero abierto, trasero sin giro

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

  • Tanque de combustible: llenado rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces: estándar o LED

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Antefiltros del motor: dos etapas

HOJAS

  • Inclinación manual: hoja recta
  • Inclinación hidráulica: hoja recta

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con Medición de potencia de avance (MDP)

    Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

Vea cómo 815 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815
Compactador de Suelos 815

Compactador de Suelos Cat 815 | Video de presentación

Compactador de Suelos Cat 815 | Video de presentación

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 815

Comenzar el recorrido del modelo 815
close