Rotación CW16 9

Rodillos neumáticos Rotación CW16 9

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: máquina de 9 ruedas
11464 lb
5200 kg
Peso en orden de trabajo: 9 ruedas con lastre máximo (1)
33069 lb
15000 kg
Ancho de compactación
68 pulg
1728 mm

Descripción general

Compactación flexible

El Rodillo Neumático de 9 Ruedas Cat® CW16 ofrece una gama de peso en orden de trabajo de 5.200 kg a 15.000 kg (11.484 lb - 33.069 lb) para una excelente versatilidad y rendimiento. Equipada con un eficiente motor Cat®, esta máquina ofrece un rendimiento suave y fiable en pendientes y materiales de base blanda.

Especificaciones del producto para Rotación CW16 9

Peso en orden de trabajo: máquina de 9 ruedas 11464 lb 5200 kg
Peso en orden de trabajo: 9 ruedas con lastre máximo (1) 33069 lb 15000 kg
Carga por rueda: máquina de 9 ruedas 1280 lb 580 kg
Peso en orden de trabajo: 9 ruedas con lastre máximo (2) 3682 lb 1670 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo 11464 lb 5200 kg
Ancho de compactación 68 pulg 1728 mm
Ancho de compactación de 9 ruedas: con neumático diagonal 69 pulg 1754 mm
Radio de giro externo 255 pulg 6455 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 12 milla/h 19 km/h
Espacio libre sobre el suelo 10.5 pulg 267 mm
Radio de giro interior: 9 ruedas 148 pulg 3761 mm
Ancho de compactación de 9 ruedas: con neumático radial 68 pulg 1728 mm
Potencia bruta 100.5 hp 75 kW
Modelo de motor C3.4B C3.4B
Altura de la ROPS 9.8 pie 3000 mm
Longitud total 14.1 pie 4290 mm
Volante de dirección: altura 91 pulg 2320 mm
Capacidad del tanque de rociado de agua 92 gal (EE.UU.) 348 L
Capacidad del tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 146 L

Vea cómo Rotación CW16 9 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16
Rodillo NeumáticoCW16
Rodillo NeumáticoCW16
Rodillo NeumáticoCW16
Rodillo NeumáticoCW16

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología