CB16

Rodillos vibratorios en tándem CB16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Estándar: peso en orden de trabajo
31941 lb
14488 kg
Ancho de compactación estándar
84 pulg
2130 mm
Carga lineal estática
204 lb/pulg
36 kg/cm

Descripción general

COMPACTACIÓN FÁCIL Y PRODUCTIVA

El compactador de asfalto CB16 ofrece mejoras que simplifican el funcionamiento, proporcionan versatilidad y ofrecen un excelente ahorro de combustible. Los diales giratorios, la vibración oscilante y el asiento de 360° hacen que este compactador sea perfecto para calles urbanas, carreteras rurales, autopistas, interestatales y otras aplicaciones de alta producción.

Beneficios

Hasta un 10 % menos de ahorro de combustible

Mayor eficiencia de combustible con la modalidad Eco de serie y la desconexión automática del funcionamiento en vacío.

Funcionamiento simple

Con un control de botón fácil de usar y una pantalla LCD.

Hasta un 10 % más de producción

Más productividad con las tecnologías opcionales de compactación inteligente y los sistemas vibratorios flexibles.

Especificaciones del producto para CB16

Estándar: peso en orden de trabajo 31941 lb 14488 kg
Carga lineal estática 204 lb/pulg 36 kg/cm
Peso en orden de trabajo máximo 34255 lb 15538 kg
Ancho de compactación estándar 84 pulg 2130 mm
Descentrado de tambor 6 pulg 170 mm
Espacio libre vertical 28 pulg 723 mm
Espacio libre sobre el suelo 11.5 pulg 292 mm
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia bruta 142 hp 106 kW
Alto 8 milla/h 13 km/h
Baja 4.5 milla/h 7 km/h
Longitud total 15.5 pie 4742 mm
Distancia entre ejes 11.25 pie 3450 mm
Altura: con ROPS/FOPS 10 pie 3068 mm
Ancho total 92 pulg 2325 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 31069 lb 138.2 kN
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 12409 lb 55.2 kN
Amplitud máxima 0.041 pulg 1.03 mm
Amplitud mínima 0.01 pulg 0.3 mm
Frecuencia máxima 3800 VPM 63 Hz
Frecuencia mínima 2520 VPM 42 Hz
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos
Capacidad del tanque de combustible 66 gal (EE.UU.) 250 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 264 gal (EE.UU.) 1000 L

CB16 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Posicionamiento del asiento en 180° con estación deslizante
  • Posabrazos ajustables
  • Plataforma ROPS/FOPS
  • Palanca de propulsión con control de 4 botones
  • Volante: posición fija, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: sin calefacción
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")
  • Protección contra vandalismo

Tecnología

  • Product Link™ PLE743
  • Actualización remota
  • Solución remota de problemas

Tren de fuerza

  • Cat® C4.4, 4 cilindros

Sistema eléctrico

  • Alternador de 150A
  • Sistema de carga de 12V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Baterías sin mantenimiento
  • Técnico Electrónico Cat® (Cat® ET)
  • Receptáculo de arranque remoto y carga

Servicio y mantenimiento

  • Enganche sin mantenimiento
  • Intervalo de mantenimiento del sistema vibratorio convencional de 3 años o 3.000 horas
  • Intervalo de mantenimiento del sistema de vibración oscilante de 2 años/2.000 horas
  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite
  • Indicadores del sitio

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina de advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Pasos, recarga de combustible del tambor delantero
  • Advertencia, balizas de seguridad LED

CB16 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Posicionamiento del asiento en 360° con estación deslizante
  • Volante: posición elevada, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión con calefacción
  • Apoyacabezas del asiento

Tecnología

  • Sensores infrarrojos de temperatura de asfalto
  • Acelerómetro CMV: tambor delantero
  • Cartografía GNSS: temperatura y recuento de pases
  • Comunicación máquina a máquina
  • Product Link PLE783

Tren de fuerza

  • Enganche descentrado

Sistema vibratorio

  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema vibratorio de cinco amplitudes
  • Sistema vibratorio de dos amplitudes o dos frecuencias
  • Sistema vibratorio Versa Vibe™
  • Sistema vibratorio de dos amplitudes o dos frecuencias con oscilación
  • Versa Vibe con sistema vibratorio de oscilación
  • Alfombrilla de fibra de coco
  • Alfombrillas: distribución de agua
  • Protección contra el congelamiento: sistema de rociado de agua
  • Kit de oscilación del tambor trasero: tambor instalado en el campo

Seguridad

  • Luces de trabajo LED con intermitentes
  • Luces de desplazamiento LED
  • Paquete de espejos
  • Pasos, recarga del tambor trasero de rociado de agua

Vea cómo CB16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16
CB16
CB16
CB16
CB16

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con indicación de temperatura

    Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

  • Cat Compact con Valor de Medidor de Compactación (CMV)

    El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Compact con indicación de temperatura para asfalto ayuda a los operarios a visualizar el área de cobertura mientras registra los datos de recuento de pasadas y temperatura. El sistema utiliza sensores de temperatura por infrarrojos y mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual de la carpeta, la posición de la máquina, el número de pasadas y su cobertura.

Explore la tecnología

El Valor del Medidor de Compactación (CMV, Compaction Meter Value) es un sistema basado en un acelerómetro que proporciona una indicación de la rigidez del material. El sistema está disponible en compactadores de suelos vibratorios de tambor liso y en compactadores de asfalto vibratorios en tándem. Solo mide cuando el sistema vibratorio está activo, y proporciona un valor sin unidades derivado de los datos registrados que indica la rigidez del compuesto.

Explore la tecnología