Personalice su mototraílla parcial Cat 631.

Mototraíllas parciales Mototraílla parcial 631

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Motor del tractor
Cat® C18
Cat® C18
Potencia al volante: tractor
570 hp
425 kW
Velocidad máxima: con carga
34.7 milla/h
55.8 km/h

Información general

Personalización para su operación.

Caterpillar ofrece unidades de potencia para tractores-mototraíllas parciales diseñadas para máquinas especiales que complementan la línea de productos Cat® tradicional. Estas configuraciones exclusivas para tractores están disponibles para su compra directamente en Caterpillar OEM Solutions. Pueden aprovecharse para una gran variedad de máquinas finales, incluidos extractores de agua, mototraíllas autocargables, unidades motrices de remolque de plataforma baja y mucho más. Con mejoras en la productividad, combinadas con una mayor comodidad para el operador y nuevas funciones de seguridad, como el sistema de acceso motorizado y los eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, esta máquina ofrece un alto rendimiento en tiempo e inversión.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Hasta un 8% Más productividad

Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones

Más seguridad

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Hasta un 15%

Especificaciones del producto para Mototraílla parcial 631

Motor del tractor Cat® C18 Cat® C18
Potencia al volante: tractor 570 hp 425 kW
Nota Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
1 avance 3.4 milla/h 5.5 km/h
2 avance 6.2 milla/h 10 km/h
3 avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
4 avance 10.5 milla/h 16.9 km/h
5 avance 14.1 milla/h 22.7 km/h
6 avance 19 milla/h 30.6 km/h
7 avance 25.7 milla/h 41.4 km/h
8 avance 34.7 milla/h 55.8 km/h
Marcha atrás 6.2 milla/h 9.9 km/h
Ancho - Giro 180° 40.2 pies 12.23 m
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Nivel II. ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Nivel II.
Cabina Cinturón de seguridad: SAE J386:FEB2006 Cinturón de seguridad: SAE J386:FEB2006
Depósito de combustible 231 gal (EE. UU.) 874 l
Cárter 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Transmisión 29 gal (EE. UU.) 110 l
Diferencial 41.7 gal (EE. UU.) 158 l
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración 19.8 gal (EE. UU.) 142 l
Depósito hidráulico 37.5 gal (EE. UU.) 83 l
Lavaparabrisas 1.3 gal (EE. UU.) 5 l
Mando final: cada uno 7.8 gal (EE. UU.) 30 l
Depósito de combustible 430 gal (EE. UU.) 1628 l
Transmisión 31.9 gal (EE. UU.) 121 l
Sistema de refrigeración 16.6 gal (EE. UU.) 63.2 l
Diferencial 44 gal (EE. UU.) 168 l
Cárter 8.9 gal (EE. UU.) 34 l

Mototraílla parcial 631 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C18 con inyección unitaria electrónica accionada mecánicamente (MEUI™).
  • Transmisión: servotransmisión planetaria de 8 velocidades, control ECPC, software APECS, selección de velocidad más alta programable, retención de la transmisión, bloqueo del diferencial, protección del tren de potencia, límite de velocidad de la máquina
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos: principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico, estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle, bloqueo del acelerador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación: LED
  • Receptáculo de carga/arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Sistema de bloqueo de los diferenciales
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado: arranque del motor trasero; bloqueo del acelerador; limpiaparabrisas/lavaparabrisas; luces de emergencia; luces de trabajo encendidas, apagadas; modo de información; pantalla del mensajero; interruptores de oscilador de la lengüeta de seguridad, freno de estacionamiento.
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Espejo retrovisor
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores de la pantalla, las advertencias incluyen: temperatura del refrigerante; temperatura del aceite del motor; temperatura del aceite hidráulico; temperatura del DPF; nivel de combustible; freno de estacionamiento; bloqueo del implemento; sistema de frenos, regeneración requerida; bloqueo del acelerador; voltaje del sistema; dirección secundaria; achique; bloqueo del diferencial; flotador de la plataforma; retención de la transmisión; luces de carretera; luz de acción; velocidad del motor, rpm; selección de marchas; niveles de llenado del DPF.
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Asiento: gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie III, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Pantalla Messenger

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTROS EQUIPOS

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador y freno) con número de registro canadiense (CRN)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

OTROS ACCESORIOS

  • Depósito de combustible de repostaje rápido

Mototraílla parcial 631 Equipos optativos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo (WAVS)
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Carcasa de Kingbolt
  • Disposición de las ruedas traseras (juego de 2)
  • Paquete de brazo descendente de mototraílla
  • Grupo de cilindros de dirección (juego de 2)

Compare Mototraílla parcial 631 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

631

extración de agua

extración de agua

631
extración de agua
extración de agua